Title

Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Product picture temperature switch thermophant TTR31

Thermophant T TTR31
Temperature switch

Metric RTD compact thermometer with switch output for industrial applications

TTR31
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
5-летняя гарантия

Разработано с уверенностью

Наши инструменты из серии Fundamental Selection имеют расширенную 5-летнюю гарантию — это явный знак нашего доверия к их долгосрочной надежности и производительности.

В случае гарантийного случая вы можете рассчитывать на быструю замену и минимальные административные усилия — это обеспечит вам спокойствие в самые важные моменты и поможет поддерживать бесперебойную работу.

Применяются условия гарантии

Расширенная гарантия предоставляется при соблюдении определенных условий. Подробности смотрите в Общих условиях (GTC), применимых в вашей стране, на соответствующей странице нашего сайта.

Краткие характеристики

  • Погрешность

    -50...75 °C: < 0,5 K
    (-58...167 °F: < 0,9 °F)
    75...150 °C: < 0,65 K
    (167...302 °F: < 1,2 °F)

  • Диапазон рабочих температур

    -50...150 °C (-58...302 °F)

Область применения

Cost efficiency, optimal use of space, reliable operation, easy installation and commissioning indicate modern process measuring technology. The temperature switch completely fulfills these requirements. Designed for the safe measurement and monitoring of process temperatures it can be selected between one or two switch outputs as well as one switch output and one standardized analog output. Vibration-proof integrated thin-film sensors guarantee highest operational safety.

Temperature switch for the monitoring, display and control of process temperatures in a range from -50 to 150 °C (-58 to 302 °F). Thermophant T TTR 31- with thread connections or coupling.

Electronic versions:

  • One PNP switch output

  • Two PNP switch outputs

  • 2 x PNP switch outputs or one PNP switch output and 4 to 20 mA output (active)

Преимущества

  • Integrated switching electronics for decentralized and economic process monitoring and control

  • High reproducibility and long-term stability

  • Function control and information on site thanks to LEDs and digital display

  • Long-term stable temperature sensor made of platinum (Pt100 class A as per IEC 60751)

  • High accuracy across the entire ambient temperature range and short response time

  • Operation and visualisation also with PC and FieldCare or ReadWin 2000 configuration software

  • DESINA-compliant

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products