©Endress+Hauser
Новое поколение
Metric RTD/TC direct contact thermometer for a wide range of industrial applications
Дополнительная информация
Fundamental metric RTD/TC direct contact thermometer for a wide range of industrial applications
Дополнительная информация
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Характеристики / Применение
метрические размеры модульная система измерения температуры присоединение к процессу: компрессионный фитинг без горловины
Термогильза / защитная трубка
нет (не предназначен для использования с термогильзой)
Вставка/чувствительный элемент
с минеральной изоляцией (MI), гибкий
Внешний диаметр защитной трубки / вставки
Максимальная длина по запросу
до 10000,00 мм (393,70'')
Материал защитной трубки/термогильзы
Присоединение к процессу
компрессионный фитинг: G1/2" NPT1/2" приварное исполнение
Форма наконечника датчика
Шероховатость поверхности Ra
Диапазон рабочих температур
PT 100: -200 °C ...500 °C (-328 °F ...932 °F)
Макс. рабочее давление (статическое)
при 20 °C: 40 бар (580 psi)
Погрешность
класс A согласно IEC 60751 класс AA согласно IEC 60751
Время отклика
в зависимости от конфигурации t50 = 2 с t90 = 5 с
Встраиваемый нормирующий преобразователь
да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Взрывозащита
Метрология по ГОСТ SIL (только для преобразователя)
Наиболее популярные загрузки
Omnigrad T TR24
Техническое описание
Версия на русском языке - 08/2016
Термопреобразователь сопротивления с резьбовым или приварным обжимным
фитингом
EN
RU
DE ES FR IT JA PT SV ZH
23/08/2016
09/04/2013
Язык:
Русский
Версия:
23/08/2016
Размер файла:
669.6 KB
Имя файла:
TI01117TRU_0216.pdf
Omnigrad T TR24
Техническое описание
Версия на русском языке - 08/2016
Термопреобразователь сопротивления с резьбовым или приварным обжимным
фитингом
EN
RU
DE ES FR IT JA PT SV ZH
23/08/2016
09/04/2013
Язык:
Русский
Версия:
23/08/2016
Размер файла:
669.6 KB
Имя файла:
TI01117TRU_0216.pdf
21
документы
TI iTHERM ModuLine TST434B
Модульный термометр сопротивления для измерения температуры окружающей среды на улице или в помещении
EN
RU
Болгарский Немецкий Испанский French Итальянский Японский Польский Португальский Словенский Китайский
07/08/2024
30/11/2023
20/11/2018
16/01/2014
Язык:
Русский
Версия:
07/08/2024
Размер файла:
794.3 KB
Имя файла:
TI01140TRU_0424-00.pdf
Omnigrad T TR24
Техническое описание
Термопреобразователь сопротивления с резьбовым или приварным обжимным фитингом
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Японский Португальский Шведский Китайский
23/08/2016
09/04/2013
Язык:
Русский
Версия:
23/08/2016
Размер файла:
669.6 KB
Имя файла:
TI01117TRU_0216.pdf
Technical Information TR24, omnigrad T
Modular RTD assembly, threaded or weld-in compression fitting
EN
RU
Чешский Немецкий Эстонский French Итальянский Китайский
01/12/2008
01/08/2008
01/09/2004
Язык:
Английский
Версия:
01/12/2008
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
TI269ten_1208.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Итальянский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский
28/03/2023
20/12/2021
Язык:
Английский
Версия:
28/03/2023
Размер файла:
450.8 KB
Имя файла:
XA00072REN_1623-00.pdf
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200 </sub> 450 °C Da
EN
RU
Китайский
30/08/2023
15/05/2023
Язык:
Английский
Версия:
30/08/2023
Размер файла:
474.5 KB
Имя файла:
XA02109TEN_0323-00.pdf
Термометры сопротивления/преобразователи термоэлектрические Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN
RU
17/07/2024
10/03/2020
02/11/2016
Язык:
Русский
Версия:
17/07/2024
Размер файла:
466 KB
Имя файла:
XA01459TRU_0324-00.pdf
TRxx、TCxx、TS211、iTHERM
TS111、TM211、TPx100、TSx310、TM1x1、TM411、TM412
温度计和测温芯子 Ex nA IIC T6-T1 Gc
Язык:
Китайский
Версия:
31/07/2020
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
XA02111TZH_0120.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
RTD/TC thermometers ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Итальянский Lithuanian Latvian Голландский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский Китайский
28/07/2025
27/01/2025
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
Язык:
Английский
Версия:
28/07/2025
Размер файла:
465.3 KB
Имя файла:
XA00044REN_2225-00.pdf
Technical documentation in other languages
Язык:
Английский
Версия:
14/07/2021
Размер файла:
478.5 KB
Имя файла:
SD02429R09EN_0121.pdf
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TR24- Declaration number: HE_00512_01.17 Manufacturer specification: RoHS
Язык:
Английский
Версия:
13/03/2017
Размер файла:
188.6 KB
Имя файла:
HE_00512_01.17 China RoHS TR24.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Уплотн. 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 шт
набор корпус фильтр. F15/T17, 3 штук
Коннектор 4p M20/M12 150мм
Запчасти уплот.кольцо D21/d6 Viton
Запчасти уплот.кольцо D21/d6 Neopren
Запчасти уплот.кольцо D21/d3 Viton
Запчасти уплот.кольцо D21/d3 Neopren
Зап.части, кольцо D21/di 10xзелен.,10шт
Номер чертежа
Код заказа
A
TPR100-
Номер чертежа
Код заказа
F
TA50-
Spare part kit TA50-GB/NB/HB/PB/BB/CB/DB
Spare part kit TA50-GP/NP/HP/PP/BP/CP/DP
Номер чертежа
Код заказа
B
TMT82-
Номер чертежа
Код заказа
B
TMT84-
Номер чертежа
Код заказа
B
TMT85-
Дисплей для встр. преобразователя
Номер чертежа
Код заказа
B
TID10-
Номер чертежа
Код заказа
B
TMT82-
Номер чертежа
Код заказа
B
TMT84-
Номер чертежа
Код заказа
B
TMT85-
Номер чертежа
Код заказа
B
TMT180-
Номер чертежа
Код заказа
B
TMT181-
iTEMP TMT184, нормирующий преобразов. PA
Номер чертежа
Код заказа
B
TMT184-
Номер чертежа
Код заказа
B
TMT182-
Крепежный набор для TMT8х/7х (европ.)
ПО Readwin 2000 управление+считывание
Периферийное устройство FXA195
Соединительная головка TA30A
Номер чертежа
Код заказа
D
TA30A-
Соединительная головка TA30D
Номер чертежа
Код заказа
D
TA30D-
Номер чертежа
Код заказа
D
TA21E-
Номер чертежа
Код заказа
D
TA30H-
Соединительная головка TA30P
Номер чертежа
Код заказа
D
TA30P-
Номер чертежа
Код заказа
D
TA20B-
Номер чертежа
Код заказа
D
TA30E-
Номер чертежа
Код заказа
D
TA20W-
Номер чертежа
Код заказа
D
TA20R-
Запчасти уплотнительное кольцо TA20R
Номер чертежа
Код заказа
D
TA20A-
Номер чертежа
Код заказа
D
TA20D-
Номер чертежа
Код заказа
D
TA20J-
Клемм.блок,DIN B (42мм) на 4 кабеля,5 шт
Номер чертежа
Код заказа
C
71111514
Клемм.блок DIN B (42мм) на 3 кабеля,5 шт
Номер чертежа
Код заказа
C
71111513
Клеммный блок DIN B (42мм) 6 клем, 5 шт
Номер чертежа
Код заказа
C
71111515
Комплект для конфигурации TXU10
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все