Данный прибор более недоступен.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
Ранняя версия
-
Новое поколение
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень Простота Вариативность
-
-
-
Техническое описание (TI)
Pressure Transducer cerabar T PMP 131
Pressure transducer with polysilicon sensor
For absolute and gauge pressures up to 400 bar
Version available for hazardous areasEN RU 01/04/2003Язык:
Английский
Версия:
01/04/2003
Размер файла:
166.8 KB
Имя файла:
TI291PEN_0403.PDF
-
-
-
Техническое описание (TI)
Cerabar T PMP131, PMC131, PMP135
Преобразователи абсолютного и избыточного давления для
простых применений.EN RU 01/02/201728/05/201512/02/201508/01/201513/09/2012Язык:
Русский
Версия:
01/07/2008
Размер файла:
641.2 KB
Имя файла:
TI00415PRU_07.08.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Cerabar T PMP131 Руководство по эксплуатации
Измерительный преобразователь давления
EN RU 01/02/201712/02/201513/09/201201/07/200801/06/2005Язык:
Русский
Версия:
01/02/2017
Размер файла:
363 KB
Имя файла:
KA00103PRU_1517.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Cerabar T PMP131, PMP135 Ga/Gb Ex ib IIC T6 X 1 Ex ib IIC T6 Gb X Указания по технике безопасности
Рабочее давление
EN RU 30/09/2016Язык:
Русский
Версия:
30/09/2016
Размер файла:
117.8 KB
Имя файла:
XA01548PRU_0116.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Safety Instructions Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135
II 3 G EEx nA
EG 02 010 (ATEX)EN RU 20/07/2006Язык:
Английский
Версия:
20/07/2006
Размер файла:
217.7 KB
Имя файла:
XA191PA3.PDF
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Safety Instructions Cerabar T PMP131, PMP135
II 1/2 G Ex ib IIC T6 Ga/Gb
II 2 G Ex ib IIC T6 GbEN RU 26/05/201416/05/2012Язык:
Английский
Версия:
26/05/2014
Размер файла:
699.5 KB
Имя файла:
XA00142PA3_1414.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Cerabar S, Cerabar M, Cerabar T, Deltabar S PMP731, PMP41, PMP131, PMD235
Erklärung zur Druckgeräterichtlinie
Declaration to Pressure Equipment Directive
Déclaration relative à la Directive Equipements sous PressionEN RU 01/07/2002Язык:
Английский
Версия:
01/07/2002
Размер файла:
304.7 KB
Имя файла:
SD141PA3.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135
Functional Safety Manual
Cerabar T PMP131, PMC131, PMP135
Pressure Transducer with 4...20 mA output signalEN RU 01/11/200601/10/200601/02/200601/02/2003Язык:
Английский
Версия:
01/11/2006
Размер файла:
821.9 KB
Имя файла:
SD160PEN_1006.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Weld-in adapter G1, G3/4 Special Documentation
Weld-in adapter G1, G3/4
EN RU 21/04/2012Язык:
Английский
Версия:
21/04/2012
Размер файла:
224.8 KB
Имя файла:
SD00352F_01.12.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
SD Pressure Equipment Directive (PED)
Pressure measurement
EN RU 28/02/202501/12/202009/02/201805/12/2016Язык:
Английский
Версия:
28/02/2025
Размер файла:
252.6 KB
Имя файла:
SD01893PEN_0425-00.pdf
-