Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

iTHERM QuickNeck - Сделайте правильный выбор

Удлинительная шейка с быстроразъёмным соединением для простого и безопасного доступа к измерительной вставке

Быстрый и удобный демонтаж, простая установка обратно после калибровки.
Запатентованная быстросъемная удлинительная шейка для осуществления быстрого демонтажа при калибровке. Предотвращение отказов и экономия времени - простое и быстрое извлечение термометра. Защита от проникновения влаги вплоть до IP69K. Нет риска механического повреждения или ошибки в подключении при периодической калибровке.

Преимущества

  • Ускоряет на 80% процедуру периодической калибровки, без дополнительного оборудования
  • Исключает ошибочное подключение проводов при калибровке
  • Повышает эффективность и сокращает время простоя при техническом обслуживании
  • Доступно для гигиенических применений, обеспечивает защиту от проникновения влаги вплоть до IP69K

В целях обнаружения дрейфа чувствительного элемента, термометры проходят периодическую калибровку, требующую больших затрат. Периодическая калибровка не исключает риск ошибок при подключении проводов. Разборная удлинительная шейка iTHERM QuickNeck позволяет извлекать термометр из термогильзы для калибровки без прерывания процесса. Термометр может быть легко извлечен из термогильзы одним вращательным движением, после чего откалиброван по месту эксплуатации.

7 Продукты
Сортировать по:
Фильтр