Технологии, обеспечивающие точность измерений, надежность процессов и эффективность управления оборудованием предприятия
Только постоянное стремление к новому помогает нам выполнять и даже предвосхищать постоянно изменяющиеся требования к автоматизации процессов. Мы разрабатываем датчики совместно с научно-исследовательскими институтами на основе требований заказчиков. Однако инновации не ограничиваются только датчиками. Для успешного перехода к цифровому миру необходимы технологии промышленной связи и управления данными.
Узнайте о наших инновационных приборах и решениях, обеспечивающих точность измерений, надежность процессов и эффективность управления оборудованием на предприятии.
Обеспечение безопасности предприятия с помощью ProtectBlue
Обеспечение безопасности предприятия с помощью ProtectBlue
Обеспечение безопасности предприятия с помощью ProtectBlue
Ethernet-APL
Ethernet-APL
Ethernet-APL – это физический уровень для сети Ethernet, разработанный специально для удовлетворения требований перерабатывающей промышленности.
Протокол передачи данных IO-Link
Протокол передачи данных IO-Link
Интерфейс IO-Link обеспечивает цифровой доступ к базовым полевым приборам и поддерживает автономную параметризацию, прозрачность данных, а также замену приборов по принципу plug-and-produce (подключи и работай).
Протокол передачи данных HART
Протокол передачи данных HART
HART – это протокол передачи данных, используемый в автоматизации технологических процессов и обеспечивающий одновременную передачу аналогового сигнала 4–20 мА и цифрового сигнала по одной и той же паре проводов.
WirelessHART
WirelessHART
WirelessHART – это технология беспроводной передачи данных для автоматизации технологических процессов, которая добавляет возможности беспроводной связи к общепринятому протоколу HART.
PROFIBUS
PROFIBUS
PROFIBUS – это стандарт связи на базе полевых шин, используемый для подключения полевых приборов к системам управления на промышленных предприятиях.
PROFINET
PROFINET
PROFINET – это промышленный протокол передачи данных на базе Ethernet, который интегрирует интеллектуальные и подключенные к сети полевые приборы в современные системы автоматизации.
EtherNet/IP
EtherNet/IP
Протокол EtherNet/IP позволяет интегрировать полевые приборы в системы автоматизации с использованием стандартной технологии Ethernet.
FOUNDATION Fieldbus
FOUNDATION Fieldbus
Протокол FOUNDATION Fieldbus обеспечивает цифровую связь между полевыми приборами и системами управления по двухпроводной архитектуре.
iTHERM TwistWell – thermowell with helical design
iTHERM TwistWell – thermowell with helical design
The helical thermowell for harsh process conditions where standard thermowells fail due to vortex-induced vibrations!
Инновационная мембрана TempC
Инновационная мембрана TempC
Высокая точность и безопасность при измерении избыточного или дифференциального давления с выносными мембранами.
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
Optimize plant safety and availability. Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) rapidly and reliably measures concentrations in process gas streams in real time.
RTD temperature measurement
RTD temperature measurement
Technology, construction and benefits of resistance temperature detecors (RTDs) in temperature measurement.
TC temperature measurement
TC temperature measurement
Technology, construction and benefits of thermocouples (TCs) in temperature measurement.
Выбирая платформу Liquiline, вы получаете эффективную экономию складских запасов, сокращение времени на установку и выигрываете в эксплуатационной безопасности!
Smart instrumentation through Heartbeat Technology
Smart instrumentation through Heartbeat Technology
You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.
iTHERM TrustSens - self-calibrating RTD sensor
iTHERM TrustSens - self-calibrating RTD sensor
A unique temperature sensor technology based on an integrated fixed-point reference element that enables reliable and accurate recalibration of the primary Pt100 RTD sensor.
Инновационный датчик температуры - iTHERM QuickSens
Инновационный датчик температуры - iTHERM QuickSens
Инновация в измерении температуры - датчик температуры с непревзойденно коротким временем отклика для высокоточного измерения и управления процессом. Устойчивость к вибрации до 60g.
Инновационное измерение температуры - iTHERM StrongSens
Инновационное измерение температуры - iTHERM StrongSens
Инновационное измерение температуры - надежный датчик температуры для высокоточного измерения и эффективного управления процессом. Вибростойкость до 60g.
iTHERM QuickNeck - Сделайте правильный выбор
iTHERM QuickNeck - Сделайте правильный выбор
Термометр может быть быстро извлечен из термогильзы одним вращательным движением. Предотвращение отказов и экономия времени при калибровке.
Make life easier, increase process safety and stay connected with Memosens 2.0 digital technology.
Proline – все гениальное просто
Proline – все гениальное просто
Благодаря превосходным функциональным характеристикам измерительный прибор Proline предоставляет точную и надежную информацию о процессах. Для предприятия это означает высокий уровень качества продукции, безопасности и производительности.
Dual Seal – 100% leakage detection
Dual Seal – 100% leakage detection
The pressure-triggered safety valve ensures protection when thermowells fail in critical thermometer applications.
iTHERM ProfileSens TS901 Multipoint cable probe
iTHERM ProfileSens TS901 Multipoint cable probe
A highly reliable multipoint temperature cable probe for oil & gas and petrochemical applications designed to reduce maintenance intervals and the risk of untimely shutdowns due to sensor failure.
The Memobase Pro app - extend your Liquiline Mobile handheld
The Memobase Pro app - extend your Liquiline Mobile handheld
With the powerful Memobase Pro app, you can turn your smartphone into a smart measurement and calibration system for Memosens sensors.
Электронные системы измерения дифференциального давления
Электронные системы измерения дифференциального давления
Электронные системы измерения дифференциального давления повышают точность, упрощают монтаж и снижают затраты на обслуживание.
Радарный уровнемер с рабочей частотой 80 ГГц
Радарный уровнемер с рабочей частотой 80 ГГц
Первый в мире высокоточный радар для измерения уровня жидкости с рабочей частотой 80 ГГц.
Керамическая мембрана Ceraphire
Керамическая мембрана Ceraphire
Сенсорная технология Endress+Hauser
Технология датчиков Liquiphant FailSafe
Технология датчиков Liquiphant FailSafe
Датчики предельного уровня для самых опасных технологических процессов
Инновация в измерении уровня границы раздела фаз
Инновация в измерении уровня границы раздела фаз
Levelflex FMP55 SensorFusion
Цифровая коммуникация и интеграция
Цифровая коммуникация и интеграция
Простая интеграция полевых приборов в системы автоматизации многих производителей. Испытания полевых приборов в среде, не зависящей от поставщика. Поддержка открытых стандартов.
QuickLink – for fastest response time
QuickLink – for fastest response time
The patented QuickLink pipe thermowell design provides up to five times faster response times compared to conventional thermowells.
QuickSleeve – for fastest response time
QuickSleeve – for fastest response time
The patented QuickSleeve design provides up to two times faster response times compared to conventional combinations of insert and barstock thermowells.
The SmartBlue app
The SmartBlue app
Imagine you run all devices safely and reliably from a comfortable place: With the SmartBlue app you commission, operate and maintain Endress+Hauser devices via Bluetooth® wireless technology.
Измерение качества пара расходомером Proline Prowirl 200
Измерение качества пара расходомером Proline Prowirl 200
Измерение качества пара расходомером Proline Prowirl 200 — расходомер Prowirl впервые в мире позволяет измерять качество и количество влажного, насыщенного и перегретого пара.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .