Title

Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Протокол передачи данных IO-Link

Интерфейс IO-Link обеспечивает цифровой доступ к полевым приборам и поддерживает автономную параметризацию, прозрачность данных, а также замену приборов по принципу plug-and-produce (подключи и работай).

Технология цифровой передачи данных IO-Link

В то время как промышленные протоколы на базе Ethernet, такие как PROFINET и EtherNet/IP, связывают передовые и высокопроизводительные приборы автоматизации, интерфейс IO-Link распространяет цифровое подключение на полевые приборы, используемые в базовых и стандартных системах автоматизации технологических процессов. Он делает автономную параметризацию, прозрачность данных и замену приборов по принципу plug-and-produce (подключи и работай) доступными для всех приборов.

Хотите узнать, какие преимущества обеспечивает интерфейс IO-Link на полевом уровне?

Узнайте, как интерфейс IO-Link применяется в промышленных условиях, ознакомьтесь с основными сценариями использования и узнайте, как он обеспечивает эффективную интеграцию приборов, диагностику и реализацию проектов по цифровизации.

Основные технические характеристики

Категория протокола

Гибридный протокол передачи данных

Основные варианты исполнения

IO-Link (тип A)

IO-Link (тип B)

Топология сети

"Точка-точка"

Сетевые компоненты

Мастер IO-Link

Поддерживаемая скорость передачи данных

4,8 кбит/с (COM1)

38,4 кбит/с (COM2)

230,4 кбит/с (COM3)

Интеграция в систему управления

Описание устройства ввода-вывода (IODD) и функциональные блоки

Интеграция в систему обслуживания приборов

Описание устройства ввода-вывода (IODD)

Организация по разработке стандартов (SDO)

Вся продукция Endress+Hauser на основе технологии IO-Link прошла тестирование и сертификацию в соответствии с требованиями к IO-Link в версии 1.1. Данная технология проверена на практике, а база ее установленного оборудования по всему миру стремительно растет.

Дополнительная информация о технологии представлена на веб-сайте консорциума IO-Link.

Ознакомьтесь с широким ассортиментом полевых приборов Endress+Hauser с поддержкой интерфейса IO-Link.

49 Продукты
Сортировать по:
Фильтр