IO-Link – это открытый протокол связи, обеспечивающий двустороннее цифровое соединение между полевыми приборами (например, измерительными приборами, датчиками-переключателями и исполнительными устройствами) и промышленными системами управления (такими как ПЛК). Он работает на основе архитектуры "точка-точка", в которой ведущее устройство IO-Link управляет обменом данными с несколькими приборами IO-Link. IO-Link преобразует базовые датчики в интеллектуальные точки сбора данных, обеспечивая прозрачность данных и управление в режиме реального времени без усложнения системы. Благодаря стандартизированной диагностике и удаленной настройке IO-Link помогает поддерживать стабильность и предсказуемость простых измерительных сценариев.
Преимущества технологии IO-Link
Простая связь с приборами: идеально подходит для датчиков (измерительных приборов и датчиков-переключателей) и исполнительных устройств в компактных системах (например, для измерения температуры, давления, расхода или уровня).
Экономическая эффективность: оптимальный выбор для простых систем, требующих большого количества полевых приборов.
Простота интеграции: легко настраивается и интегрируется в существующие системы автоматизации без необходимости их существенной перенастройки.
Диагностика и параметризация: удаленная настройка, диагностика и контроль сокращают объем ручных операций, сводят к минимуму время простоя и упрощают профилактическое обслуживание.
Опережение проблем: доступ к данным и диагностической информации приборов в режиме реального времени позволяет выявлять отклонения до того, как они приведут к неисправностям, и способствует формированию культуры упреждающего технического обслуживания.
Простота и сегментация: IO-Link обеспечивает простое и локализованное подключение, упрощая проектирование зональной сегментации для снижения рисков.
Процесс розлива напитков в бутылки на производстве.
Пример применения: пищевая промышленность и производство напитков
Упрощение процессов розлива
Сокращайте сроки вывода продукции на рынок и оптимизируйте производственные процессы благодаря стандартизированной связи IO-Link. Обеспечьте соблюдение норм безопасности и качества пищевых продуктов благодаря беспрепятственному доступу ко всей необходимой документации и сертификатам через приборы с поддержкой IO-Link.
Согласованное управление активами благодаря автоматической идентификации и параметризации приборов с использованием протокола IO-Link, обеспечивающего полноценную функциональность plug-and-produce (подключи и производи).
Упрощенная интеграция и быстрый ввод в эксплуатацию благодаря пакету IO-Link Integration Support Package, предлагаемому компанией Endress+Hauser.
Процесс распределения воды на биофармацевтическом предприятии.
Пример применения: медико-биологическая промышленность
Контроль критических параметров в системах очистки и распределения воды
Фармацевтическая вода является критически важным ресурсом при производстве лекарственных средств и требует строгого обеспечения качества и соответствия нормативным требованиям. Контрольно-измерительные приборы с поддержкой IO-Link обеспечивают непрерывный контроль и управление критическими параметрами процесса во всей системе водоснабжения – от подготовки и очистки воды до ее распределения и точки использования. Наш ассортимент приборов с поддержкой IO-Link обеспечивает сбор данных в режиме реального времени и бесшовную интеграцию независимо от размера предприятия.
Стандартизированные и оптимизированные производственные процессы благодаря масштабируемому ассортименту приборов с поддержкой IO-Link для управления технологическими процессами и контроля качества.
Полное соответствие стандарту ASME BPE, рекомендациям ISPE и требованиям мировых фармакопей.
Упрощенная цифровая интеграция благодаря пакету IO-Link Integration Support Package компании Endress+Hauser, промышленному Ethernet и возможностям подключения к облачным сервисам.
Реализация прогностических стратегий калибровки на основе данных, позволяющих сократить время простоя и оптимизировать интервалы технического обслуживания.
Используйте все возможности IO-Link в вашей отрасли
Технология IO-Link уже пользуется большой популярностью в сфере промышленной автоматизации. Узнайте больше о конкретных сценариях применения в обрабатывающих отраслях, которые одинаково актуальны как для OEM-заказчиков, так и для их конечных пользователей, из наших технических документов.
Пищевая промышленность и производство напитков
В данном техническом документе мы рассказываем, как можно использовать IO-Link в пищевой промышленности и производстве напитков, например в процессах пастеризации, пивоварения или упаковки.
В этом техническом документе мы рассказываем, как можно использовать IO-Link в системах водоснабжения и водоотведения, например для очистки сточных вод или производства питьевой воды.
Почему стоит выбрать технологию IO-Link от Endress+Hauser?
Выбирая технологию IO-Link от Endress+Hauser, вы получаете превосходное качество приборов для автоматизации технологических процессов – уровень совершенства, который редко встречается среди приборов класса IO-Link. Наша технология обеспечивает высокий уровень совместимости с ведущими устройствами IO-Link сторонних производителей и программным обеспечением для настройки благодаря глубокой реализации последней версии спецификации Smart Sensor Profile. Кроме того, по запросу мы предлагаем интеграцию других компонентов системы на месте.
Выбирая Endress+Hauser, вы получаете доступ к широкому спектру услуг на протяжении всего жизненного цикла ваших приборов с тем же высоким уровнем поддержки, который мы обеспечиваем для наших продуктов премиум-класса. Наши приборы также обеспечивают быструю и простую интеграцию в ведущие системы управления технологическими процессами, включая полную библиотеку функциональных блоков для Siemens TIA Portal и расширенную библиотеку инструкций Add-On Instructions для Rockwell PlantPAx. Подробнее об интеграции с системами Siemens и Rockwell Automation читайте здесь.
Сочетание приборов Endress+Hauser с поддержкой IO-Link для простых точек измерения и приборов Endress+Hauser на базе Ethernet для критически важных точек измерения в автоматизации технологических процессов обеспечивает отличную основу для получения максимальной пользы от цифровизации.
Компания Endress+Hauser тщательно сформировала портфолио приборов с поддержкой IO-Link, PROFINET и EtherNet/IP, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности заказчиков.
Расширение возможностей IO-Link с помощью передовых протоколов
Хотя IO-Link отлично подходит для эффективной двусторонней цифровой связи с полевыми приборами, важно понимать, что этот протокол оптимизирован для более простых сценариев измерения и задач промышленной автоматизации, где достаточно дискретных датчиков и передачи базового объема данных. Однако для систем, требующих высокой пропускной способности, работы в режиме реального времени или решения сложных задач, одного протокола IO-Link может быть недостаточно для выполнения всех требований, поэтому его следует интегрировать с другими протоколами. Такой гибридный подход позволяет производителям использовать простоту и экономическую эффективность IO-Link для базовых датчиков, одновременно применяя более мощные протоколы для сложных приборов и систем управления.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .