Меняющиеся потребности перерабатывающей промышленности
Промышленный Ethernet — это ответ на вопрос о том, как обеспечить надёжное подключение. Благодаря Ethernet-APL и однопарному Ethernet становится возможным бесперебойный обмен данными даже в самых сложных условиях, гарантируя надёжность. Внедряя промышленный Ethernet, вы получаете доступ к данным в режиме реального времени и, кроме того, улучшаете совместимость систем. До сих пор многие перерабатывающие предприятия сталкиваются с проблемой отсутствия стандартов значений технологических параметров и данных об активах. Именно поэтому открытая цифровая связь имеет решающее значение, особенно учитывая, что данные об активах, такие как встроенное ПО, файлы конфигурации и диагностические данные, поддерживают масштабируемость вашего бизнеса. Интеллектуальные Ethernet-устройства, работающие на таких протоколах, как PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP и Ethernet-APL, обеспечивают бесперебойную связь, делая автоматизацию более эффективной и масштабируемой. По мере перехода отраслей к цифровизации сети на основе Ethernet закладывают основу для более интеллектуальных, взаимосвязанных и ориентированных на будущее процессов.
Появление протоколов связи на базе Ethernet
Не так давно потенциал Ethernet начал привлекать внимание как физического уровня для интеграции на уровне полевых устройств в промышленных приложениях. Будучи основой современных сетей связи, Ethernet обеспечивает высокоскоростную передачу данных с малой задержкой, бесперебойную системную интеграцию, а также надежный удалённый доступ с минимальным количеством ошибок, что крайне важно для современных интеллектуальных производственных сред.
В пищевой промышленности широко используются протоколы на основе Ethernet. Эти протоколы помогают поддерживать качество и стабильность продукции, обеспечивая точный контроль производственных процессов. Химическая промышленность также использует преимущества протоколов на основе Ethernet, которые упрощают интеграцию сложного химического оборудования, обеспечивая точную передачу данных и управление. В секторе наук о жизни протоколы на основе Ethernet используются для управления сложным лабораторным оборудованием и автоматизированными системами. Эти протоколы обеспечивают бесперебойную связь между различными устройствами, гарантируя высокую точность и надежность проведения экспериментов и процессов. Возможности PROFINET в режиме реального времени особенно ценны для приложений, требующих строгого контроля и мониторинга.
Помимо производительности и совместимости, Ethernet-коммуникации также повышают экономическую эффективность за счёт сокращения количества кабелей, минимизации трудозатрат и оптимизации использования ресурсов. Они играют ключевую роль в повышении безопасности и обеспечении соответствия требованиям благодаря мониторингу опасных условий в режиме реального времени и автоматизации протоколов безопасности. Эти возможности не только защищают ваш персонал и оборудование, но и способствуют соблюдению отраслевых норм благодаря точному отслеживанию данных и предоставлению отчётности.
Ethernet-APL: повышение связности и эффективности
Хотите объединить скорость Ethernet с вашими особыми требованиями к автоматизации процессов? Ethernet-APL (Advanced Physical Layer) — это решение, обеспечивающее быструю и безопасную передачу данных даже в опасных промышленных условиях. Ethernet-APL выводит цифровизацию на новый уровень, поддерживая полную сквозную связь на протяжении всего жизненного цикла технологического предприятия.
В течение долгого времени в промышленной инфраструктуре отсутствовала стандартизация. Согласно отчёту Cisco «Промышленные сети за 2024 год», до 37% представителей отрасли называют это одной из основных проблем. Это одна из нескольких причин, по которым ведущие организации по стандартизации совместно с крупными отраслевыми партнёрами, такими как Endress+Hauser, работали над разработкой усовершенствованного физического уровня для Ethernet, отвечающего требованиям перерабатывающей промышленности. Ethernet-APL разработан с учётом открытости, перспективности и готовности к промышленному Интернету вещей (IIoT). В том же исследовании 63% респондентов отметили увеличение расходов на инфраструктуру, а 28% уже сейчас делают ставку на Ethernet для обеспечения перспективности своей деятельности.
После того, как аналоговая связь была инновационной благодаря технологии полевых шин, мы выходим на новый уровень промышленной связи. Благодаря своей скорости, надежности и совместимости Ethernet-APL преодолевает прежние ограничения и предлагает совершенно новый подход к полевой связи. Полностью совместимый с ведущими протоколами, такими как PROFINET и EtherNet/IP, Ethernet-APL ориентирован на будущее и является движущей силой развития промышленной автоматизации в различных отраслях. Например:
Узнайте, как Ethernet-APL повышает эффективность, безопасность и управление данными
Ethernet-APL расширяет возможности обычного Ethernet для удовлетворения высоких требований перерабатывающей промышленности, например, большая длина кабелей, простота установки и искробезопасная конструкция для взрывоопасных зон.
IO-Link: преобразование возможностей подключения устройств
Стандартизированный протокол связи улучшает качество связи, обеспечивая бесперебойную совместимость, автономную параметризацию и диагностику в режиме реального времени. IO-Link обеспечивает удалённую настройку и мониторинг устройств, повышая эксплуатационную гибкость и снижая необходимость ручной настройки.
Кроме того, способность IO-Link интегрироваться с различными системами полевых шин делает его идеальным решением для модернизации существующих систем с использованием современных технологий автоматизации, особенно в случаях, когда условия технологического процесса и требования к приборам достаточно просты. В качестве дополнения к Ethernet-структурам IO-Link идеально подходит для точек измерения, которые можно назвать менее критичными.
Как IO-Link поддерживает различные отрасли
Изучите преимущества IO-Link для промышленной автоматизации
На протяжении всего жизненного цикла завода или комплекса оборудование должно соответствовать строгим требованиям: простота установки, эффективная эксплуатация и интеллектуальная оптимизация. Цифровизация с помощью IO-Link предлагает надежные решения для решения этих задач. На вашем предприятии работают различные поставщики измерительных приборов? IO-Link работает с различными производителями, обеспечивая надежную связь между датчиками и исполнительными механизмами.
Положитесь на нашу поддержку при проверке и вводе в эксплуатацию ваших цифровых сетей.
Когда заказчик строит новый объект или адаптирует сеть существующего, крайне важно проверить варианты цифровой связи и принять взвешенное решение. Благодаря нашему опыту в проектировании и вводе в эксплуатацию цифровых сетей, мы можем оказать вам поддержку в этом процессе. Мы предлагаем услуги по проверке и вводу в эксплуатацию топологий сетей, чтобы гарантировать нашим заказчикам внедрение оптимальных технологий для их индивидуальных условий использования.
Узнайте больше о том, как наши услуги по консультированию и вводу в эксплуатацию могут вам помочь, загрузив информацию о нашей заявке.