Title

Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Ethernet на полевом уровне

Внедрение Ethernet на полевом уровне стало возможным благодаря Ethernet-APL – интеллектуальному, быстрому и цифровому решению

Абстрактная визуализация Ethernet-APL

В области автоматизации технологических процессов мы стремимся к эффективному проектированию и разработке промышленных объектов. Важно обеспечить быстрый запуск и ввод в эксплуатацию, а также эффективное производство с соблюдением требований к качеству. Цифровая трансформация и четвертая промышленная революция задействуют ценные данные с полевого уровня для оптимизации технологических процессов. Обеспечение связи и доступа к данным на полевом уровне имеет решающее значение. До настоящего времени существовали такие ограничения, как низкая скорость передачи данных, ограниченная пропускная способность и сложные преобразования протоколов.

Ведущие организации по стандартизации совместно с крупными промышленными партнерами, такими как Endress+Hauser, разработали спецификацию усовершенствованного физического уровня Ethernet – Ethernet-APL, отвечающего требованиям обрабатывающих отраслей. Данная технология разработана как открытая, безопасная, ориентированная на будущее и готовая к использованию в промышленном Интернете вещей (IIoT).

Хотя технология Ethernet-APL обеспечивает цифровизацию и конвергенцию ИТ/OT, она также повышает требования к кибербезопасности. Ethernet-APL обеспечивает физическую основу, необходимую для современных протоколов связи, а в сочетании с приборами, разработанными в соответствии со стандартом IEC 62443, позволяет снизить риски в области кибербезопасности.

Преимущества Ethernet-APL

Ethernet-APL обеспечивает полноценную цифровизацию технологических установок и позволяет получать преимущества на всех этапах жизненного цикла. Ethernet-APL расширяет возможности стандартной сети Ethernet, обеспечивая соответствие высоким требованиям обрабатывающих отраслей, включая большую длину кабельных линий, простой монтаж и искробезопасное исполнение для взрывоопасных зон. Она обеспечивает безопасную высокоскоростную связь и электропитание по двухпроводному кабелю и поэтому подходит для полевых приборов, таких как измерительные датчики. Подключение полевых приборов к сети Ethernet обеспечивает полный доступ к технологическим и контролируемым переменным, диагностическим данным и расширенным функциональным возможностям, таким как проверка состояния готовности нескольких приборов к пакетному процессу.

Области применения Ethernet-APL

Ethernet-APL можно использовать везде, где ранее применялись технологии 4–20 мА и полевые шины. Полевые приборы и инфраструктурные продукты идеально подходят для обрабатывающих отраслей – прежде всего для проектов на новых объектах (greenfield), а также, после некоторых модификаций, для модернизации существующих объектов (brownfield). Ethernet-APL подходит для множества областей применения в различных отраслях, где актуальны следующие сценарии использования:

  • Дополнительная информация о качестве процесса благодаря доступу ко всем данным измерений и контроля
  • Расширенные функции, такие как проверка состояния готовности нескольких точек измерения к пакетному процессу
  • Трудозатраты на калибровку контуров аналоговой связи
  • Взрывоопасные зоны
  • Управление активами для множества точек измерения
  • Простой доступ к диагностическим данным приборов
  • Контроль и оптимизация, например с использованием второгоканала / промышленного Интернета вещей

Скачайте наш технический документ, чтобы узнать больше

В данном техническом документе описаны аспекты системной интеграции, связанные с диагностикой, проверкой и контролем приборов, а также приведено сравнение технологий 4–20 мА/HART и PROFINET через Ethernet-APL в практических сценариях применения.

Испытательная лаборатория для проверки технологии Ethernet-APL компании BASF ©BASF

Испытательная лаборатория для проверки технологии Ethernet-APL компании BASF

Пример применения

Успешная проверка технологии Ethernet-APL в химической промышленности

В лаборатории для проверки Ethernet-APL компании BASF инженеры BASF в течение нескольких месяцев оценивали технологию Ethernet-APL. Основное внимание было уделено различным топологиям и сценариям использования в соответствии с требованиями предприятий BASF. Кроме того, технология была проверена в ходе различных нагрузочных испытаний, проведенных совместно с производителями РСУ, полевых коммутаторов и измерительных приборов. Инженеры выявили множество преимуществ новой технологии, среди которых:

  • Простой и гибкий монтаж
  • Простая интеграция в РСУ
  • Стабильная и быстрая связь по Ethernet
  • Высокая эксплуатационная готовность технологического процесса
  • Замена приборов по принципу "Подключай и работай"
  • Экспорт данных по второмуканалу
BASF logo

With the help of Endress+Hauser digital field devices, we are able to optimize diverse topics centering around engineering, commissioning and lifecycle in BASF plants and save CAPEX and OPEX costs.

Gerd Niedermayer, Senior Expert – Maturation of emerging automation technologies in LCP projects, BASF
Портфолио Ethernet-APL

Полевые приборы Ethernet-APL для обрабатывающих отраслей

/
Портфолио Ethernet-APL

Полевые приборы Ethernet-APL для гигиенических сред

/
Портфолио Ethernet-APL

Средства управления активами и настройки приборов

/

Часто задаваемые вопросы об Ethernet-APL

Хотите узнать больше?

Наши консультанты ответят на все ваши вопросы.

Примечание

Вас также может заинтересовать