Intrinsically safe temperature probe with iTHERM QuickNeck for fast disassembly of the insert
Краткие характеристики
Погрешность
Класс AA по IEC 60751 Класс A по IEC 60751 Класс B по IEC 60751 Класс "специальный" или "стандартный" по ASTM E230 Класс 1 или 2 по IEC 60584-2
Время отклика
сверхмалое время отклика при использовании с термогильзой, t90 от менее 10 с в зависимости от конфигурации
Макс. рабочее давление (статическое)
в зависимости от конфигурации, до 100 бар
Диапазон рабочих температур
PT100 TF StrongSens: -50 °C ... 500 °C (-58 °F ... 932 °F) PT100 QuickSensTF: -50 °C ... 200 °C (-58 °F ... 392 °F) PT100 WW: -200 °C ... 600 °C (-328 °F ... 1112 °F) PT100 TF: -50 °C ... 400 °C (-58 °F ... 752 °F) Термоэлемент: Тип K: до 1100 °C (2012 °F) Тип J: до 800 °C (1472 °F) Тип N: до 1100 °C (2012 °F)
iTHERM ModuLine TM131 is a modular metric RTD or TC thermometer with protection tube or to be used with onsite thermowell. It is suitable for every application, from basic functionality to high-end performance across all industries.
For universal use across all industries: From heavy industries (Power & Energy, Chemical, Oil & Gas) to utility applications.
International certification: e.g. explosion protection according to ATEX, IECEx, CSA C/US and NEPSI.
iTEMP temperature transmitter with all common communication protocols and optional Bluetooth® connectivity.
Преимущества
Modular configuration for all applications: A wide selection of components and innovations, all combined under a single order code.
Increased efficiency: Fastest response times with QuickLink thermowell and optimal thermal coupling or iTHERM QuickSens sensor design.
Enhanced safety: Reliability in demanding applications with iTHERM StrongSens and highest vibration-resistance or Dual Seal second process barrier.
To meet the challenges of temperature monitoring in such critical processes, a thermowell design has been developed that responds to process changes up to five times faster than standard designs.
The Ziegler-Natta process uses hazardous chemicals like titanium tetrachloride. Precise temperature measurement is crucial to prevent runaway reactions and ensure safety and efficiency.
Компания Torishima проектирует и изготавливает крупные системы водяного охлаждения для клиентов на Ближнем Востоке, используя контрольно-измерительные приборы Endress+Hauser для обеспечения высокого качества и эффективности оборудования.
Explore iTHERM ModuLine industrial thermometers and thermowells. Learn more about the technical differences between the different models and discover included Endress+Hauser innovations.
iTHERM ModuLine обеспечивает полную гибкость для промышленного измерения температуры. Промышленные модульные датчики температуры можно настраивать индивидуально в соответствии с требованиями к технологическому процессу.
метрические размеры модульная система измерения температуры универсальное применение подходит для использования во взрывоопасных зонах с шейкой или QuickNeck с термогильзой / защитной гильзой (металлической) или для установки в термогильзу возможность использования со вставкой StrongSens, QuickSens для обеспечения малого времени отклика
Термогильза / защитная трубка
приварная защитная гильза или для использования в сочетании с термогильзой
Вставка/чувствительный элемент
с минеральной изоляцией (MI), гибкий
Внешний диаметр защитной трубки / вставки
Термогильза: 9x1,25 мм 11x2 мм 12x2,5 мм 14x2 мм 16x3,5 1/4" SCH80 1/2" SCH80 1/2" SCH40
прямой усеченный суженный оптимизировано для обеспечения малого времени отклика
Шероховатость поверхности Ra
< 1,6 мкм
Диапазон рабочих температур
PT100 TF StrongSens: -50 °C ... 500 °C (-58 °F ... 932 °F) PT100 QuickSensTF: -50 °C ... 200 °C (-58 °F ... 392 °F) PT100 WW: -200 °C ... 600 °C (-328 °F ... 1112 °F) PT100 TF: -50 °C ... 400 °C (-58 °F ... 752 °F) Термоэлемент: Тип K: до 1100 °C (2012 °F) Тип J: до 800 °C (1472 °F) Тип N: до 1100 °C (2012 °F)
Макс. рабочее давление (статическое)
в зависимости от конфигурации, до 100 бар
Погрешность
Класс AA по IEC 60751 Класс A по IEC 60751 Класс B по IEC 60751 Класс "специальный" или "стандартный" по ASTM E230 Класс 1 или 2 по IEC 60584-2
Время отклика
сверхмалое время отклика при использовании с термогильзой, t90 от менее 10 с в зависимости от конфигурации
Встраиваемый нормирующий преобразователь
да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Интерфейс связи: WirelessHART Скорость передачи: номинальная 250 кБит/с Рабочая частота: 2,4 ГГц (диапазон ISM) Дальность связи при стандартных условиях: Вне помещений 250 м, в помещениях 50 м
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Интерфейс связи: WirelessHART Скорость передачи: номинальная 250 кБит/с Рабочая частота: 2,4 ГГц (диапазон ISM) Дальность связи при стандартных условиях: Вне помещений 250 м, в помещениях 50 м
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .