Наши инструменты из серии Fundamental Selection имеют расширенную 5-летнюю гарантию — это явный знак нашего доверия к их долгосрочной надежности и производительности.
В случае гарантийного случая вы можете рассчитывать на быструю замену и минимальные административные усилия — это обеспечит вам спокойствие в самые важные моменты и поможет поддерживать бесперебойную работу.
Применяются условия гарантии
Расширенная гарантия предоставляется при соблюдении определенных условий. Подробности смотрите в Общих условиях (GTC), применимых в вашей стране, на соответствующей странице нашего сайта.
Подключите датчик напрямую к преобразователю без использования кабеля. Благодаря бесконтактной передаче данных на измеряемое значение не влияет влажность, пыль и т. д.
Liquiline Compact CM72 – компактный преобразователь для датчиков с технологией Memosens. Оптимальный выбор в случае ограниченного пространства и при отсутствии необходимости в многопараметрическом приборе. Вместе с датчиком преобразователь подходит под большинство арматур и не представляет трудностей в монтаже. Измеряемый параметр и диапазон измерения определяются в момент оформления заказа, поэтому прибор CM72 сразу готов к использованию с высокой степенью защиты от эксплуатационных ошибок.
Преобразователь Liquiline Compact CM72 может использоваться на любых предприятиях в любых отраслях промышленности и подходит для всех датчиков с синей съемной головкой Memosens:
Датчики pH
Датчики ОВП
Датчики проводимости
Датчики кислорода
Измеряемый параметр и диапазон измерения указываются при размещении заказа и не подлежат изменению впоследствии.
Двухпроводные приборы имеют интерфейс:
4–20 мА
Благодаря международным сертификатам взрывозащиты, таким как МЭК Ex, ATEX, и CSA, CM72, преобразователь подходит для использования во взрывоопасных зонах.
Преимущества
Монтаж с экономией пространства: Двухпроводный прибор устанавливается внутри арматуры и не требует собственного источника питания.
Быстрый запуск: Благодаря неизменной конфигурации прибор CM72 не требует проведения пусконаладочных работ и может быть быстро запущен в работу.
Воспользуйтесь преимуществами технологии Memosens: Датчики с технологией Memosens осуществляют максимально безопасную передачу данных, предоставляют максимальную доступность измеряемых значений и удобны в использовании.
Диагностика по месту эксплуатации: Состояние преобразователя и подключенного датчика отображается с помощью красного/зеленого светодиода.
Подходит для установки в любом месте: Даже если ваша точка измерения подвержена воздействию пыли, пара, дождя, снега, высоких или низких температур, CM72 – в любом случае оптимальный преобразователь для вас.
Получите этот продукт в качестве составляющей комплекта
The measurement of interface in thickeners is done manually, while the turbidity measurement is done by obtaining samples sent to the laboratory. With Endress+Hauser there is an automated solution.
From time consuming sample analysis to real-time monitoring of critical parameters in fermentation processes thanks to complete solutions from hardware to development and analytical services.
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .