Title

Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Liquiline Control CDC30, 24 VDC version bundle

Automatic cleaning system Liquiline Control (24 VDC)

Basic solution for the realization of a fully automatic cleaning system for retractable assemblies

71552785
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
Цена после конфигурирования в корзине

Краткий обзор преимуществ

  • Stable measurements and easy maintenance for pH/ORP measuring points with Liquiline Control. The product bundle consisting of the Liquiline CM448 transmitter, the Cleanfit Control CYC25 cleaning unit and the CYR10B cleaning injector ensures fully automatic cleaning of your sensors. All products are pre-assembled and wired on a mounting plate. The Chemoclean Plus software provides parameterizable flushing and/or cleaning programs. The system is compatible with Cleanfit retractable assemblies.

  • High process reliability and low maintenance

    Minimal downtime with Liquiline Control CDC30. With the system, you no longer have to worry about almost anything during measurements, as the system takes care of sensor cleaning completely. You save time and have less work, especially if the sensors in your application need to be cleaned frequently.

  • Pre-configured and preassembled basic solution

    Simple and fast commissioning: Everything ready to go, all you have to do is quickly mount the panel on the wall and/or in the control cabinet. And since everything is already wired, the connection to your measuring point ist also done in no time at all.

  • Adjustable, pre-configured cleaning programs

    Parameterizable rinsing and/or cleaning programs, either time-controlled or cycle-controlled – just as it suits your application.

  • Rinsing and cleaning cycles without additional dosing pump

    The Chemoclean CYR10B cleaning injector for dosing cleaning concentrate is a spray cleaning system for pH/ORP sensors as well as for oxygen and turbidity sensors.

Подробно о комплекте

Overview of all bundle parts

Компоненты и предварительные конфигурации

  • Фиксированная компоновка

    Чтобы обеспечить совместимость компонентов друг с другом, была выполнена определенная фиксированная компоновка. Открытые параметры предоставляют вам свободу в осуществлении индивидуальной настройки.

    Компоненты могут быть настроены в комплекте в корзине
  • Компоненты
    Liquiline CM448 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more
    1

    8-channel transmitter
    Liquiline CM448

    Фиксированная компоновка:
    CM448-AAB2A66AABAB
    Сертификаты:
    AA
    Для безопасных зон
    Цифровая коммуникация:
    B
    Вебсервер+опц.выходы
    Цифровой датчик; Выход; Вход:
    2A6
    2x; 2x 0/4..20 мА, 4x реле,4x цифровых; 4x цифровых
    Питание:
    6
    24VDC
    Кабельный ввод корпус, датчик:
    AA
    метрич., метрич.
    Внутренний разъем для цифр. протокола:
    BA
    Нет
    Кабельный ввод+внутр.разъем цифр. прот.:
    B
    Встроенные части
    >>ПО:
    EF
    Chemoclean Plus
  • Автоматизированная очистка датчика в сочетании с Liquiline CM44 и Chemoclean Plus
    2

    Система автоматической очистки Cleanfit Control CYC25

    Фиксированная компоновка:
    CYC25-A _
    Электропитание:
    A
    24 В пост.ток, обеспеч. Заказчиком
    >>Установленные аксессуары:
    NA
    Выходной интерфейс, 2x датчика трансформатор 8 В-24 В пост.ток сигнал переключ.полож.анализатора
    >>Прилагаемые аксессуары:
    PB
    Инжектор CYR10B (24 В пост.тока)
  • Endress+Hauser
    3

    Тех.анализ спец. изделия CSOL

    Фиксированная компоновка:
    CSOL-PO8AC2
    >>Сервис:
    HD
    Техническое проектирование
    TF
    Описание:
    P
    Панель
    Область применения:
    O8
    Другое
    Модификация:
    AC2
    Автоматическая очистка
  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность