Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
pH 0 to 14
-
Рабочая температура
-15 to 135 °C (5 to 275 °F)
-
Рабочее давление
Max. 11 bar abs at 100 °C (max. 160 psi at 212 °F)
Область применения
Memosens CPS47E – датчик pH с жидким электролитом KCl для сред с низкой проводимостью или высокой органической нагрузкой. Электрод осуществляет точные измерения даже в условиях быстроменяющейся среды. Небьющийся материал корпуса электрода обеспечивает максимальную безопасность продукта. Благодаря технологии Memosens 2.0 pH-датчик устойчив к воздействию влаги и позволяет проводить лабораторную калибровку, повышая безопасность процесса. Увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных калибровки и параметров процесса идеально подходит для проведения профилактического обслуживания.
Среды с высоким содержанием органических растворителей или крайне низкопроводимые среды:
Химическая промышленность, измерение сред, склонных к налипанию
Электростанции, например, питательная вода для котлов
Фармацевтика, например, вода для инъекций.
Санитарно-гигиенические сертификаты, например EHEDG, 3A, EU1935/2004, USP 87/88.
Преимущества
Готовность к IIoT:датчик с технологией Memosens 2.0 имеет увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных калибровки и параметров процесса, что позволяет следить за динамикой состояния оборудования, вовремя принимать профилактические меры и пользоваться расширенным спектром возможностей IIoT
Небьющийся материал: корпус из полиэфирэфиркетона (PEEK) обеспечивает высочайшую безопасность продукта в условиях, когда поломка стекла недопустима.
Устойчивость к отравлению: постоянное пополнение электролитического мостика жидким электролитом KCl и отдельный электрод сравнения защищают от попадания в электрод отравляющих ионов.
Датчик выдерживает очистку в автоклаве и стерилизацию горячим паром, обеспечивая долгосрочное стабильное измерение.
Низкие затраты на обслуживание: технология ISFET нечувствительна к изменениям температуры, что позволяет увеличивать интервалы калибровки
Максимальная безопасность процесса: благодаря бесконтактной индуктивной передаче сигнала можно забыть о проблемах, связанных с воздействием влаги.
Снижение эксплуатационных расходов: лабораторная калибровка и быстрая замена электрода на месте эксплуатации минимизируют простои и продлевают срок службы датчика.
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
TI Memosens CPS47E
Версия на русском языке - 10/2023
Датчик ISFET для измерения pH
EN RU 30/10/202315/09/2021Язык:
Русский
Версия:
30/10/2023
Размер файла:
670.8 KB
Имя файла:
TI01616CRU_0223-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Датчики измерения водородного показателя pH Memosens
Версия на русском языке - 04/2025
Измерение показателя pH EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga X
EN RU 24/04/202509/04/202518/01/2022Язык:
Русский
Версия:
24/04/2025
Размер файла:
430.1 KB
Имя файла:
XA02818CRU_0325-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Memosens CPS47E
Датчик ISFET для измерения pH
EN RU 30/10/202315/09/2021Язык:
Русский
Версия:
30/10/2023
Размер файла:
670.8 KB
Имя файла:
TI01616CRU_0223-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Датчики измерения pH ISFET Memosens CPS47E, CPS77E, CPS97E
Измерение показателя pH
EN RU 26/06/202402/11/202314/09/2021Язык:
Русский
Версия:
26/06/2024
Размер файла:
968.6 KB
Имя файла:
BA02154CRU_0324-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 22/10/2021Язык:
Английский
Версия:
22/10/2021
Размер файла:
421.3 KB
Имя файла:
XA02699CEN_0121.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 19/11/202420/08/2021Язык:
Английский
Версия:
19/11/2024
Размер файла:
527 KB
Имя файла:
XA02691CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
Uk Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaЯзык:
Английский
Версия:
20/08/2021
Размер файла:
675.8 KB
Имя файла:
XA02647CEN_0121.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3EN RU 15/02/202220/08/2021Язык:
Английский
Версия:
15/02/2022
Размер файла:
656.8 KB
Имя файла:
XA02689CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 15/01/202527/08/2021Язык:
Английский
Версия:
15/01/2025
Размер файла:
426.5 KB
Имя файла:
XA02692CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 27/11/202428/08/202420/08/2021Язык:
Английский
Версия:
27/11/2024
Размер файла:
431.2 KB
Имя файла:
XA02688CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
JPN Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 20/08/2021Язык:
Английский
Версия:
20/08/2021
Размер файла:
420 KB
Имя файла:
XA02690CEN_0121.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Датчики измерения водородного показателя pH Memosens
Измерение показателя pH
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN RU 24/04/202509/04/202518/01/2022Язык:
Русский
Версия:
24/04/2025
Размер файла:
430.1 KB
Имя файла:
XA02818CRU_0325-00.pdf
-