Краткие характеристики
-
Функции
Стационарный пробоотборник
-
Высота всасывания
6 м - высота всасывания
8 м - высота всасывания -
Шкаф
Пластик ASA+PC
-
Рабочая температура
Температура пробы 2...50°C
-
Рабочее давление
макс. 0,8 бар
Область применения
Простой и безопасный отбор проб. Автоматический пробоотборник
Liquistation CSF28 соответствует международным нормам по воде, снабжен
переводой охладительной системой, гарантирующей высокую безопасность ваших проб. Простое программирование отбора проб с помощью меню и обслуживание без инструментов экономят время в повседневных задачах.
Система Liquistation CSF28 пригодна для пробоотбора с управлением по времени и расходу в следующих областях применения:
Муниципальные и промышленные водоочистные сооружения:
Самодиагностика
Мониторинг технологических процессов
Мониторинг очистных сооружений
Мониторинг канализационных систем
Контролирующие органы по использованию водных ресурсов:
Водоохрана и контроль качества воды
Мониторинг стоков
Преимущества
Целевое назначение: специфичное для предполагаемой области применения управление, например функции управления заполнением
Простой ввод в эксплуатацию: быстрая адаптация к задачам мониторинга с помощью мастера настройки
Надежный и стабильный пробоотбор: обеспечивайте бесперебойную работу технологического оборудования благодаря использованию проверенных временем компонентов и комплексным возможностям диагностики прибора в целях технического обслуживания
Сокращение трудоемкости технического обслуживания: очистка и техническое обслуживание прибора Liquistation CSF28 выполняются быстро и легко благодаря простому, без применения инструментов, снятию компонентов, которые контактируют с технологической средой
Базовые функции мониторинга: определение процедур отбора проб с управлением по времени или расходу, адаптированных к конкретным требованиям, простой мониторинг без отбора проб по событиям
Передовая технология охлаждения: воспользуйтесь рациональными и экологически безопасными технологиями для хранения проб
Полное соответствие требованиям стандартов: автоматический отбор проб воды полностью соответствует всем применимым национальным и международным стандартам, таким как ISO 5667
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Информация об изготовителе (MI)
Change notification: firmware update to "V01.16.02"
Версия на английском языке - 12/2025
Change notification: firmware update due to change in buffer battery There is no change in fit, form and function.
Язык:
Английский
Версия:
18/12/2025
Размер файла:
297.5 KB
Имя файла:
MI01542C-07-EN_01.25-00_CM44etc_ChangeNotification_Firmware_20251218.pdf
-
-
-
Информация об изготовителе (MI)
Change notification: firmware update to "V01.16.02"
Версия на английском языке - 12/2025
Change notification: firmware update due to change in buffer battery There is no change in fit, form and function.
Язык:
Английский
Версия:
18/12/2025
Размер файла:
297.5 KB
Имя файла:
MI01542C-07-EN_01.25-00_CM44etc_ChangeNotification_Firmware_20251218.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Liquistation CSF28
Автоматическая стационарная система пробоотбора для жидких сред
EN RU 21/07/202304/10/202202/06/2022Язык:
Русский
Версия:
21/07/2023
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
TI01690CRU_0323-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Liquistation CSF28
Автоматический пробоотборник для жидких сред
EN RU 21/07/202304/10/202231/05/2022Язык:
Русский
Версия:
21/07/2023
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
BA02242CRU_0423-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Liquistation CSF28
Автоматическая система пробоотбора для жидкостной технологической среды
EN RU 29/09/202231/05/2022Язык:
Русский
Версия:
29/09/2022
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
KA01573CRU_0222-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Liquistation CSFxx kit
For the maintenance of vacuum samplers
EN RU 29/09/2022Язык:
Английский
Версия:
29/09/2022
Размер файла:
5.7 MB
Имя файла:
EA01441CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN RU 28/11/2022Язык:
Английский
Версия:
28/11/2022
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Filter mat
Replacement/retrofitting for sampler Liquistation CSFxx
EN RU 03/05/202411/03/202408/08/202313/06/2022Язык:
Английский
Версия:
03/05/2024
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
EA01424CEN_0424-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Components of cooling module set
Replacement for Liquistation CSFxx sampler
EN RU 03/08/202230/06/2022Язык:
Английский
Версия:
03/08/2022
Размер файла:
3.8 MB
Имя файла:
EA01433CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Alarm relay kit
Replacement for sampler Liquistation CSF28
EN RU 13/06/2022Язык:
Английский
Версия:
13/06/2022
Размер файла:
929.5 KB
Имя файла:
EA01428CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Kit cooling module complete
Replacement for Liquistation CSFxx sampler
EN RU 30/06/2022Язык:
Английский
Версия:
30/06/2022
Размер файла:
1.7 MB
Имя файла:
EA01431CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
SD card kit
Industrial flash drive, 1 GB
With firmware, no. 71127100
Without firmware, no. 71110815EN RU 23/03/202109/10/202020/03/201725/06/201401/07/2012Язык:
Английский
Версия:
23/03/2021
Размер файла:
506.9 KB
Имя файла:
EA00011CEN_0621.pdf
-