Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
pH 1...12
-
Рабочая температура
0...80 °C (32...176 °F)
-
Рабочее давление
1...4 бар абс (15...60 фунт/кв. дюйм)
Область применения
Ceratex CPS31 – цифровой эксперт для компенсации pH в рамках процессов дезинфекции. Наличие трех диафрагм обеспечивает его пригодность для условий минимальной проводимости, в то время как низкий дрейф гарантирует стабильность измерений. Датчик гарантирует соответствие требованиям воды плавательных бассейнов и приятный вкус питьевой воды.
Питьевая вода
Вода для бассейнов
Комепенсация рН при измерении свободного хлора
Преимущества
Надежные измерения при минимальной проводимости благодаря наличию трех диафрагм
Низкий дрейф благодаря низкому уровню исчерпания ионов в электролите
Дополнительное солеулавливающее кольцо для увеличения срока службы
Видео
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Memosens CPS31D и Ceratex CPS31
Датчики измерения pH для питьевой воды и воды для плавательных бассейнов
EN RU 16/03/202219/04/201301/01/2001Язык:
Русский
Версия:
16/03/2022
Размер файла:
885.3 KB
Имя файла:
TI00030CRU_1422-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Analog pH/ORP sensors
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Язык:
Английский
Версия:
21/10/2021
Размер файла:
493.2 KB
Имя файла:
XA00028CEN_1121.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaЯзык:
Английский
Версия:
08/12/2021
Размер файла:
427.3 KB
Имя файла:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Декларация соответствия требованиям ЕС
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS64-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-
Declaration number: EC_00624_04.24EN RU 18/10/2024Язык:
Английский
Версия:
18/10/2024
Размер файла:
227.6 KB
Имя файла:
EC_00624_04.24_CPSxx_Ex_.pdf
-
-
-
Декларация соответствия требованиям ЕС
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, NoryLab, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor, TopHit
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS441-, CPS471-, CPS491-, CPS51-, CPS52-, CPS64-, CPS
65-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-
Declaration number: EU_00921_02.23EN RU 09/01/2023Язык:
Английский
Версия:
09/01/2023
Размер файла:
276.3 KB
Имя файла:
EU_00921_02.23 CPS nonEx.pdf
-
-
-
Оценка соответствия требованиям Великобритании
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS31-, CPS41-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CTS1-
Declaration number: UK_00442_01.21Язык:
Английский
Версия:
25/10/2021
Размер файла:
292.5 KB
Имя файла:
UK_00442_01.21_CPSxx Ex.pdf
-
-
-
Взрывозащита
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS31-, CPS41-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-
Region: Great Britain
Approval agency: CML
Protection: Ex i Zone 0Язык:
Английский
Версия:
18/11/2021
Размер файла:
166.5 KB
Имя файла:
CML 21UKEX21249 Iss. 0.pdf
-
-
-
Взрывозащита
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-
Region: Europe
Approval agency: TÜV
Protection: Ex i Zone 0Язык:
Английский
Версия:
09/08/2021
Размер файла:
700.2 KB
Имя файла:
Scan_TUV 21 ATEX 8708rev01_incl-annex_signed.pdf
-