Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
0,01...20 мг/л NO3-N / 0,1...50 мг/л NO3-N
0,04...80 мг/л / 0,4...200 мг/л NO3
0,1 ... 50 м 1/м / 0,5 ... 250 1/м / 1,5 ... 700 1/м SAC
0.15 ... 75 мг/л / 0.75 ... 370 мг/л / 2.5 ... 1000 мг/л COD (254нм)
0.06 ... 30 мг/л / 0.3 ... 150 мг/л / 0.9 ... 410 мг/л TOC (254нм) -
Рабочая температура
5...50°C / 41...120°F
Область применения
Viomax CAS51D - интеллектуальный датчик для измерения концентрации нитратов и ХПК, работающий без применения дополнительных устройств подготовки пробы и реагентов.Просто погрузите его в рабочую среду и выполняйте измерения. Уникальная конструкция датчика обладает высокой прочностью и низкой потребностью в обслуживании благодаря функции автоматической очистки.Благодаря цифровой технологии Memosens, CAS51D сочетает максимальную целостность процесса и данных с простотой в эксплуатации. Он обеспечивает лабораторную калибровку и упрощает предупредительное техническое обслуживание.
Viomax CAS51D измеряет содержание нитратов или ХПК в питьевой воде и сточной воде, а также системах энергоносителей и замкнутых водооборотных циклах:
Органическая нагрузка или нитраты на входе и выходе очистных сооружений
Определение ХПК или ООУ
Мониторинг, контроль и оптимизация процессов очистки
Мониторинг содержания нитратов в бассейнах аэрации и на этапе денитрификации
Преимущества
Viomax CAS51D измеряет содержание нитратов или ХПК в питьевой воде и в сточных водах, а также системах энергоносителей и водооборотных циклах.
Высокое быстродействие: обработка измеренных данных в датчике обеспечивает достоверную информацию о процессе в оперативном режиме.
Быстрая и простая пусконаладка: заводская калибровка и настройка датчика.
Эксплуатация без оператора: интеллектуальная конструкция и автоматическая очистка воздухом уменьшают потребность в техническом обслуживании и связанных с ним простоях.
Оптимальная адаптация к открытым бассейнам: быстрый и гибкий монтаж датчика, благодаря держателю Flexdip CYH112 и арматуре CYA112.
Оптимальная адаптация к установке в трубах: большой выбор проточных ячеек обеспечивает простоту интеграции.
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
TI Viomax CAS51D
Версия на русском языке - 09/2024
Фотометрический датчик для измерения коэффициента спектральной абсорбции или содержания нитратов
EN RU 18/09/202404/12/202031/07/201930/06/201717/12/2010Язык:
Русский
Версия:
18/09/2024
Размер файла:
832.3 KB
Имя файла:
TI00459CRU_1724-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Viomax CAS51D
Версия на русском языке - 09/2024
Фотометрический датчик для измерения коэффициента спектральной абсорбции или концентрации нитратов
EN RU 18/09/202404/12/202030/11/202031/01/201931/01/2017Язык:
Русский
Версия:
18/09/2024
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
BA00459CRU_1724-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Viomax CAS51D
Фотометрический датчик для измерения коэффициента спектральной абсорбции
или содержания нитратовEN RU 18/09/202404/12/202031/07/201930/06/201717/12/2010Язык:
Русский
Версия:
18/09/2024
Размер файла:
832.3 KB
Имя файла:
TI00459CRU_1724-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Viomax CAS51D
Фотометрический датчик для измерения коэффициента спектральной абсорбции
или концентрации нитратовEN RU 18/09/202404/12/202030/11/202031/01/201931/01/2017Язык:
Русский
Версия:
18/09/2024
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
BA00459CRU_1724-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Язык:
Английский
Версия:
29/01/2013
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
BA00498CEN_0113.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA CYR51 mechanical cleaning
Spare parts kits
EN RU 22/04/202606/06/2025Язык:
Английский
Версия:
22/04/2026
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
EA01627CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA CAV01 kit, seal set
for the CAV01 flow assembly
EN RU 14/08/2023Язык:
Английский
Версия:
14/08/2023
Размер файла:
977.1 KB
Имя файла:
EA01477CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Kit Flow cell CAS51D
Instruction Kit Flow cell CAS51D
EN RU 28/07/2025Язык:
Английский
Версия:
28/07/2025
Размер файла:
554.6 KB
Имя файла:
71348274_Kit_Durchflussarmatur_CAS51D.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
SD for CAY342 and CAY451 for preparing stock solutions
SD for CAY342 and CAY451 for preparing stock solutions
Язык:
Английский
Версия:
16/01/2026
Размер файла:
163.5 KB
Имя файла:
CAY451_342_.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Язык:
Английский
Версия:
02/02/2026
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Analizzatori, sensori in loco e campionatori
Esperti nell'analisi dei liquidi
Язык:
Итальянский
Версия:
21/11/2018
Размер файла:
2.8 MB
Имя файла:
FA00012CIT_19.18.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
水質分析の専門知識
センサからすべてを備えた
ターンキーソリューションまでЯзык:
Японский
Версия:
30/06/2025
Размер файла:
4.6 MB
Имя файла:
FA01018CJA_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-