Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
0,05 - 20mg/l
-
Рабочая температура
макс. 50°C
-
Рабочее давление
макс. 10бар
Область применения
Oxymax COS41 - это надежный и точный датчик кислорода для любых областей применения в в водоподготовке и водоочистке. Он разработан для снижения потребности в техническом обслуживании и увеличения срока службы и имеет отличное сочетание цена/качество.
Oxymax COS41 используется для измерения растворенного кислорода в следующих применениях:
Станции водоочистки:
- Контроль кислорода в бассейнах аэрации
- Обработка и мониторинг промышленной водыВодоподготовка:
- Мониторинг состояния питьевой воды (насыщение кислородом, защита от коррозии, и т.д.)- Мониторинг качества воды в реках, озерах или моряхОбщезаводсткие хозяйства во всех отраслях промышленности:
- Контроль кислорода в процессах биологической обработки
- Обработка и мониторинг промышленной водыРыбоводство:
- Контроль кислорода для создания оптимальных условий роста
Преимущества
Высокая точность измерения
Продолжительные интервалы между операциями техобслуживания
Минимальные трудозатраты на калибровку благодаря простой калибровке по воздуху
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Oxymax W COS41
Версия на русском языке - 05/2001
Датчи к растворен ного кисло рода. Руков одство по э ксплуатаци и.
EN RU 01/04/200401/05/2001Язык:
Русский
Версия:
01/05/2001
Размер файла:
865.9 KB
Имя файла:
BA284C07ru0501.pdf
-
-
-
Разное
Product family: Absorbance, Cell growth, Isemax, Liquiport, Liquistation M, Memosens, New analyzer platform, OxyMax W, Spectrometer, Turbidity and total suspended solids, Turbimax, UV
Версия на русском языке - 03/2025
Product root: CA80AL-, CA80AM-, CA80COD-, CA80CR-, CA80FE-, CA80HA-, CA80NO-, CA80PH-, CA80SI-, CA80TN-, CA80TP-, CAS40D-, CAS80E-, COS22E-, COS41-, COS51E-, COS61-, COS61D-, COS81E-, CSF48-, CSP44-, CUS50D-, CUS51D-, CUS52D-, OUSAF11-, OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22 -, OUSAF46-, OUSBT66-, OUSTF10- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: T-Standard Approval number: ЕАЭС KZ 7500525.13.12.00620
Язык:
Русский
Версия:
27/03/2025
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
EAC KZ 7500525.13.12.00620.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Oxymax W COS41
Амперометрический датчик растворенного кислорода мембранного
типа.
Техническая информация.EN RU 01/03/200701/06/2001Язык:
Русский
Версия:
01/03/2007
Размер файла:
854.5 KB
Имя файла:
TI00284CRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Oxymax W COS41
Датчи
к растворен
ного
кисло
рода.
Руков
одство по э
ксплуатаци
и.EN RU 01/04/200401/05/2001Язык:
Русский
Версия:
01/05/2001
Размер файла:
865.9 KB
Имя файла:
BA284C07ru0501.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Brief Operating Instructions Oxymax W COS41
Amperometric oxygen sensor
EN RU 01/06/2005Язык:
Английский
Версия:
01/06/2005
Размер файла:
440.8 KB
Имя файла:
KA284CEN.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Kit COS41/COS51D/E
for maintenance of the Oxymax W COS41/COS51D and Memosens COS51E oxygen
sensorsEN RU 05/05/2023Язык:
Английский
Версия:
05/05/2023
Размер файла:
636.5 KB
Имя файла:
EA01476CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
SD COV45
Maintenance Kit for COS41,
COS51D and COS51EЯзык:
Английский
Версия:
08/10/2024
Размер файла:
270 KB
Имя файла:
SD03287CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Язык:
Английский
Версия:
02/02/2026
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Язык:
Немецкий
Версия:
02/02/2026
Размер файла:
4.3 MB
Имя файла:
FA00007C_DE_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensori, trasmettitori, dispositivi compatti e armature
Sensori, trasmettitori,
dispositivi compatti e armature
Esperti in materia di analisi dei
liquidiЯзык:
Итальянский
Версия:
23/06/2026
Размер файла:
35.5 MB
Имя файла:
FA00007C_IT_Analyse.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Endress+Hauser 水質分析計ファミリ
ラインナップと事例
Язык:
Японский
Версия:
23/03/2017
Размер файла:
34.8 MB
Имя файла:
FA00007CJA_2022_Endress Hauser liquid analysis family.pdf
-
-
-
Электролиты
50053349 (Hungary)
COY3-F
Язык:
Венгерский
Версия:
28/10/2020
Размер файла:
194 KB
Имя файла:
MSDS_50053349_(H).pdf
-