Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
100 мкСм/см - 2000 мСм/см
постоянная ячейки k : 6.31/см -
Рабочая температура
Рабочая температура: -10°C ... 125°C
Стерилизация: 150°C/5 бар (макс. 60 минут) -
Рабочее давление
12 бар абс до 90°C
Область применения
Smartec CLD134 – система измерения проводимости для пищевой и биопромышленности. Комбинация преобразователя и датчика защищена от помех и чрезвычайно удобна. Она отвечает самым строгим требованиям к гигиене и стерильности, что обусловлено корпусом из ПЭЭК для пищевой промышленности, отсутствием швов и щелей, и подтверждается гигиеническими сертификатами. Таким образом, Smartec CLD134 является идеальным решением, обеспечивающим высочайший уровень безопасности и качества продуктов и процессов.
Система Smartec CLD134 разработана для измерения индуктивной проводимости в пищевой и биопромышленности:
Фазовое разделение продукта/воды и продукта/смеси продуктов в трубопроводных системах
Контроль CIP-промывки (промывка на месте) в обратном канале
Контроль концентрации при повторном использовании чистящих реагентов для CIP-промывки
Мониторинг продукта в трубопроводных системах, станции бутылочного розлива, при контроле качества
Контроль утечек
Smartec CLD134 работает со следущими протоколами и интерфейсами:
0/4...20мА
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Преимущества
Гигиеническое исполнение позволяет избежать загрязнения
Наличие всех гигиенических сертификатов, необходимых для использования прибора в областях с повышенными требованиями к гигиене
Сертифицированная биосовместимость в соответствии с классом USP VI
Соответствие требованиям EG 2023/2006 и 1935/2004
Возможность безразборной очистки (CIP) и безразборной стерилизации (SIP)
Высокая прочность благодаря герметичной бесшовной конструкции
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Smartec CLD134 Инструкция по эксплуатации
Версия на русском языке - 04/2018
Система измерения проводимости
EN RU 30/04/201828/06/201617/09/201501/12/201101/01/2008Язык:
Русский
Версия:
30/04/2018
Размер файла:
2.7 MB
Имя файла:
BA00401CRU_1618.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Smartec CLD134 Техническое описание
Версия на русском языке - 04/2018
Кондуктометр в гигиеническом исполнении
EN RU 30/04/201803/09/201501/01/200801/07/200701/01/2006Язык:
Русский
Версия:
30/04/2018
Размер файла:
909.9 KB
Имя файла:
TI00401CRU_1418.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Smartec CLD134 Техническое описание
Кондуктометр в гигиеническом исполнении
EN RU 30/04/201803/09/201501/01/200801/07/200701/01/2006Язык:
Русский
Версия:
30/04/2018
Размер файла:
909.9 KB
Имя файла:
TI00401CRU_1418.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Smartec CLD18
Анализатор жидкости промышленный
EN RU 19/08/202031/10/201931/12/201728/02/201731/03/2016Язык:
Русский
Версия:
19/08/2020
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
BA01149CRU_0820.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Smartec CLD132/134
Измерительные системы с индуктивным датчиком для измерения проводимости
и концентрации в пищевой промышленности
PROFIBUS PA/DPEN RU 27/06/202330/07/201304/04/201201/07/200601/04/2006Язык:
Русский
Версия:
27/06/2023
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
BA00213CRU_1523-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Smartec CLD134 Инструкция по эксплуатации
Система измерения проводимости
EN RU 30/04/201828/06/201617/09/201501/12/201101/01/2008Язык:
Русский
Версия:
30/04/2018
Размер файла:
2.7 MB
Имя файла:
BA00401CRU_1618.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Brief Operating Instructions Smartec S CLD134
Conductivity Measuring System
EN RU 01/07/200701/03/2006Язык:
Английский
Версия:
01/07/2007
Размер файла:
477.4 KB
Имя файла:
KA401CEN_0707.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN RU 29/08/202330/04/2021Язык:
Английский
Версия:
29/08/2023
Размер файла:
512.7 KB
Имя файла:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
EHEDG certificate
EHEDG certificate of compliance
EN RU 16/01/201301/04/2006Язык:
Английский
Версия:
16/01/2013
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
SD00117CEN_1313.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Язык:
Английский
Версия:
02/02/2026
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Язык:
Немецкий
Версия:
02/02/2026
Размер файла:
4.3 MB
Имя файла:
FA00007C_DE_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Endress+Hauser 水質分析計ファミリ
ラインナップと事例
Язык:
Японский
Версия:
23/03/2017
Размер файла:
34.8 MB
Имя файла:
FA00007CJA_2022_Endress Hauser liquid analysis family.pdf
-