Title

Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Complete turbidity measuring point

Low-turbidity measuring point for drinking and process water

All you need for reliable and highly accurate turbidity measurement

71481762
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
Цена после конфигурирования в корзине

Краткий обзор преимуществ

  • Elevate your turbidity monitoring with the Turbimax CUS52D turbidity sensor. Whether directly in a pipeline or through a bypass setup, it provides precise measurements in the lowest measurement ranges. The bundle includes a user-friendly transmitter, a robust flow assembly, an ultrasonic cleaning system, an air bubble trap, and a solid-state reference. Equip yourself to seamlessly monitor the turbidity value at all key control points and ensure the efficiency of your water treatment processes.

  • Accurate and reliable turbidity measurement

    Turbimax CUS52D delivers measurement results as precise as in the laboratory - even at very low turbidity. It is, therefore, also suitable for monitoring the Critical Control Points (CCPs) in your water treatment plant or distribution network.

  • Suitable for all turbidity measuring points

    Thanks to its measurement range, the sensor is suitable for all turbidity measuring points in your plant and can be mounted both directly in the pipe and in a bypass installation.

  • Low-maintenance operation

    The air bubble trap and ultrasonic cleaning system keep the sensor clean so that the measured value cannot be affected by air bubbles and deposits.

  • Ruggedized flow assembly

    The flow assembly withstands high pressures and temperatures and is ideal for low turbidity ranges thanks to its very low backscattering.

  • Sensor verification and calibration without Formazin

    With the solid-state reference, you can verify and calibrate the turbidity sensor safely - without any liquid calibration standards. This protects your employees and your process from contact with hazardous liquids such as Formazin.

Подробно о комплекте

Overview of all bundle parts

Компоненты и предварительные конфигурации

  • Фиксированная компоновка

    Чтобы обеспечить совместимость компонентов друг с другом, была выполнена определенная фиксированная компоновка. Открытые параметры предоставляют вам свободу в осуществлении индивидуальной настройки.

    Компоненты могут быть настроены в комплекте в корзине
  • Компоненты
    CUS52D — интеллектуальный встраиваемый/погружной датчик мутности для любых точек измерения в области водоподготовки.
    1

    Датчик мутности и взвешенных веществ
    Turbimax CUS52D

    Фиксированная компоновка:
    CUS52D-AA1B _ _
    Сертификат:
    AA
    Безопасная зона
    Метод измерения:
    1
    ISO 7027, IR
    Подключение к процесcу:
    B
    Clamp 2"
  • Flowfit CUA252 - проточная ячейка для измерения мутности с минимальным обратным рассеиванием.
    2

    Проточная арматура
    Flowfit CUA252

    Фиксированная компоновка:
    CUA252-AA _ 21
    Материал, Смачиваемые части:
    2
    PE100 - 316L/1.4404 (зажим.адаптер)
    Сертификаты:
    AA
    Безопасная зона
    Уплотнение, Смачиваемые части:
    1
    EPDM
  • Liquiline CM442 — цифровой преобразователь для измерения pH, ОВП, проводимости, мутности и других параметров.
    3

    Вторичный измерительный преобразователь Liquiline CM442

    Фиксированная компоновка:
    CM442-AA _ _ _ _ _ A
    Сертификаты:
    AA
    Для безопасных зон
    Набор кабельных вводов:
    A
    прилагаемый
  • CYR52: Автоматическая ультразвуковая система очистки для датчиков мутности.
    4

    Система автоматической очистки
    Ultrasonic cleaning CYR52

    Фиксированная компоновка:
    CYR52-AA _ _
    Сертификаты:
    AA
    Общепромышленное применение
    >>Прилагаемые аксессуары:
    RQ
    Монтажный кронштейн, CUA252
  • Полимерная твердотельная система калибровки CUY52 - инструмент калибровки для всех датчиков мутности Turbimax CUS52D.
    5

    Колпачок для калибровки CUY52

    Фиксированная компоновка:
    CUY52-AA
    Сертификаты:
    AA
    Безопасная зона
  • Endress+Hauser
    6

    Ловушка пузырьков воздуха, CUA252

    Фиксированная компоновка: