Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
pH -2 - 14
-
Рабочая температура
0...140°C
32...280°F -
Рабочее давление
0 ... 7 бар абс.
(0 ... 101,5 psi)
Область применения
Ceramax CPS341D датчик с увеличенным сроком службы для гигиенических применений в пищевой и фармацевтической промышленности. Датчик гарантирует долговременную стабильную работу и минимальные затраты на техническое обслуживание при любом использовании. Благодаря цифровой технологии Memosens, CPS341D сочетает максимальную целостность процесса и данных с простотой эксплуатации. Он устойчив к коррозии и воздействию влаги, обеспечивает лабораторную калибровку и упрощает предупредительное техническое обслуживание.
Производство продуктов питания, а также пастообразных продуктов
Производство и розлив напитков
Фармацевтическая промышленность:
- Водоподготовка
- Производство лекарственных форм
- Подготовка действующих компонентов
- Биотехнологии
Преимущества
Многолетняя долговременная стабильность
Гигиеническое исполнение: подходит для CIP-мойки и стерилизации паром (SIP)
Высокая механическая надежность благодаря pH-чувствительной эмали на стальном основании
Нечувствительность к загрязнению благодаря большим диафрагме и мембране
Максимальная безопасность процесса – бесконтактная индуктивная передача сигналов
Возможность профилактического обслуживания благодаря сохранению данных о датчике и процессе
Сокращение эксплуатационных издержек путем минимизации времени простоя измерительной точки и увеличению срока службы датчика
Видео
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
TI Ceramax CPS341D
Датчик pH для фармацевтической и пищевой промышленности
EN RU 24/09/202407/12/202225/06/2010Язык:
Русский
Версия:
24/09/2024
Размер файла:
562 KB
Имя файла:
TI00468CRU_0824-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Ceramax CPS341D
Датчик pH для использования в фармацевтической и пищевой промышленности
EN RU 24/09/202407/12/202231/07/201602/08/201301/07/2010Язык:
Русский
Версия:
24/09/2024
Размер файла:
738.8 KB
Имя файла:
BA00468CRU_1623-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN RU 22/02/201604/03/201514/01/201321/10/201001/12/2006Язык:
Английский
Версия:
22/02/2016
Размер файла:
4.3 MB
Имя файла:
XA00376CA3_1616.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Ceramax CPS341D Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN RU 31/07/2016Язык:
Английский
Версия:
31/07/2016
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
XA01541CA3_0116.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Язык:
Английский
Версия:
02/02/2026
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
水質分析の専門知識
センサからすべてを備えた
ターンキーソリューションまでЯзык:
Японский
Версия:
30/06/2025
Размер файла:
4.6 MB
Имя файла:
FA01018CJA_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Язык:
Итальянский
Версия:
12/01/2017
Размер файла:
3.9 MB
Имя файла:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Язык:
Немецкий
Версия:
21/09/2022
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Язык:
Испанский
Версия:
12/01/2017
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Язык:
Турецкий
Версия:
23/11/2023
Размер файла:
7.2 MB
Имя файла:
FA01088C56TR01.23.pdf
-