Depending on the path length and the application the measuring range vary: TOCeq: 0 to 8000 mg/l CODeq: 0 to 20 000 mg/l BODeq: 0 to 5000 mg/l SAC254: 0 to 1000 /m TU: 0 to 4000 FAU TSS: 0 to 10 000 mg/l NO3-N: 0 to 1000 mg/l APHA/Hazen: 0 to 12500 Hazen
Memosens Wave CAS80E обеспечивает надежное измерение отраслевых аналитических параметров, таких как химическая и биологическая потребность в кислороде (ХПК, БПК), мутность, содержание нитратов и спектральный коэффициент поглощения (SAC), с помощью одного устройства в реальном времени. Это дает возможность повысить эффективность ваших процессов и минимизировать расходы на точки измерения. Компактный и удобный спектральный датчик Memosens Wave CAS80E отличается легкостью монтажа и обслуживания, а также обеспечивает надежный помехозащищенный обмен данными благодаря цифровой технологии Memosens.
Спектральный датчик MemosensWave CAS80E подходит для измерения большого набора параметров в:
питьевой воде
поверхностных водах
сточных водах
промышленных сточных водах
технологических сетях
Преимущества
Непрерывные онлайн измерения непосредственно в процессе.
Надежный обмен данными без помех благодаря цифровой технологии Memosens.
Анализ множества стандартных параметров для мониторинга питьевой воды и сточных вод. Измерение выбранного набора параметров, в том числе мутности, взвешенных частиц, ХПКэкв, БПКэкв, TOCэкв, спектрального коэффициента поглощения254, содержания нитратов и цветности по APHA-Hazen.
Спектрометр быстро адаптируется к конкретной области применения благодаря предустановленным аналитическим моделям.
Компактный, легкий и простой в установке спектральный датчик, не требовательный к техобслуживанию.
Proline Teqwave MW 300 delivers stable real-time data taken directly from the process, reduces maintenance work, and allows quicker intervention if changes to the process are required.
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
Monitoring of WWTP in- and outlet Drinking water and surface water
Монтаж
Insitu (immersion in process), extractive with sample and flow cell
Характеристики
Insitu (immersion in process), extractive with sample and flow cell UV/VIS spectrometer for measurement of TOCeq, CODeq, BODeq, SAC254, TU/TSS, Nitrate, APHA/Hazen color
Диапазон измерения
"Depending on the path length and the application the measuring range vary: TOCeq: 0 to 8000 mg/l CODeq: 0 to 20 000 mg/l BODeq: 0 to 5000 mg/l SAC254: 0 to 1000 /m TU: 0 to 4000 FAU TSS: 0 to 10 000 mg/l NO3-N: 0 to 1000 mg/l APHA/Hazen: 0 to 12500 Hazen
Принцип измерения
UV/VIS absorbance at 200 to 800 nm
Конструкция
40 мм
Материал
Housing: stainless steel or titanium Windows: sapphire or quartz O-rings: EPDM
Габаритные размеры
571,4 x 40 мм
Рабочая температура
5 ... 50°C
Рабочее давление
0,5 ... 10 бар абс.
Датчик температуры
-20 ... 60°C
Подключение
G1 and NPT 3/4"
Степень защиты
IP68
Принцип измерения
Абсорбция УФ-излучения
Заголовок для продукта
Многопараметрический датчик для анализа воды. Process control and quality monitoring in the field of wastewater, drinking water and surface water.
Применение
Monitoring of WWTP in- and outlet, drinking water and surface water
Характеристики
Insitu (immersion in process) Extractive with sample and flow cell UV/VIS spectrometer for measurement of TOCeq, CODeq, BODeq, SAC254, TU/TSS, Nitrate, APHA/Hazen color
Диапазон измерения
Depending on the path length and the application the measuring range vary: TOCeq: 0 to 8000 mg/l CODeq: 0 to 20 000 mg/l BODeq: 0 to 5000 mg/l SAC254: 0 to 1000 /m TU: 0 to 4000 FAU TSS: 0 to 10 000 mg/l NO3-N: 0 to 1000 mg/l APHA/Hazen: 0 to 12500 Hazen
Конструкция
40 мм
Материал
Housing: stainless steel or titanium Windows: sapphire or quartz O-rings: EPDM
Рабочая температура
5 ... 50°C
Рабочее давление
0,5 ... 10 бар абс.
Датчик температуры
-20 to 60°C
Подключение
G1 and NPT 3/4"
Степень защиты
IP68
Принцип измерения
Абсорбция УФ-излучения
Характеристики
Insitu (immersion in process), extractive with sample and flow cell UV/VIS spectrometer for measurement of TOCeq, CODeq, BODeq, SAC254, TU/TSS, Nitrate, APHA/Hazen color
Метод измерения
UV/VIS Absorbance at 200 to 800 nm
Размер
571,4 x 40 мм
Конструкция
40 мм
Рабочая температура
5 ... 50°C
Температура окружающей среды
-20 ... 60°C
Рабочее давление
0,5 ... 10 бар абс.
Особенности
G1, NPT3/4 IP68 (1m/3,3ft) water column with 1N KCl during 60 days
Применение
Monitoring of WWTP in- and outlet Drinking water and surface water
Диапазон измерения
Depending on the path length and the application the measuring range vary: TOCeq: 0 to 8000 mg/l CODeq: 0 to 20 000 mg/l BODeq: 0 to 5000 mg/l SAC254: 0 to 1000 /m TU: 0 to 4000 FAU TSS: 0 to 10 000 mg/l NO3-N: 0 to 1000 mg/l APHA/Hazen: 0 to 12500 Hazen
This instruction applies to following spare part kits: 71504608 Kit CA80TN High power board 71504609 Kit CA80TN Photometer CPU 71504610 Kit CA80TN Connection board photometer 71503214 Kit CA80TN Control module
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .