Memosens 2.0: Cutting-edge sensor technology reloaded
Make life easier, increase process safety and stay connected with Memosens 2.0 digital technology.
pH 0 to 14
-15 to 135°C (5 to 275°F)
Max. 11 bar abs at 100 °C
(Max. 160 psi at 212 °F)
Memosens CPS77E – это цифровой датчик для гигиенических применений. Нечувствительный к бактериям электрод сравнения с высокостабильным гелем гарантирует точное измерение. Небьющийся электрод выдерживает стерилизацию паром и автоклавирование и обеспечивает высочайшую безопасность продукта. Благодаря технологии Memosens 2.0 датчик имеет увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных , что дает возможность принимать профилактические меры. Предварительная калибровка в лаборатории и быстрая замена датчика на месте максимально увеличивают время безотказной работы
Гигиеническое и стерильное применение:
Пищевая промышленность
Фармацевтика
Биотехнология
Санитарно-гигиенические сертификаты, например EHEDG, 3A, EU1935/2004, USP 87/88.
Датчик с технологией Memosens 2.0 имеет увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных калибровки и параметров процесса, что дает возможность следить за динамикой состояния оборудования, вовремя принимать профилактические меры и пользоваться расширенным спектром возможностей IIoT.
Небьющийся корпус датчика из PEEK обеспечивает высочайшую безопасность продукта в условиях, когда поломка стекла недопустима.
За счет сертифицированной биосовместимости материалов и соответствия фармацевтическим требованиям (опция Pharma CoC) этот датчик защитит качество вашей продукции.
Датчик выдерживает очистку в автоклаве и стерилизацию горячим паром, обеспечивая долгосрочное стабильное измерение.
Низкие эксплуатационные расходы: технология ISFET нечувствительна к колебаниям температуры и практически не дает кислотных или щелочных ошибок, что позволяет увеличить интервалы между калибровками.
В шесть раз более высокая стабильность к CIP по сравнению с обычными ISFET датчиками измерения pH обеспечивает более длительный срок службы, даже когда датчик подвергается очистке на месте.
Максимальная безопасность процесса: бесконтактная индуктивная передача сигнала устраняет все проблемы, связанные с влажностью или коррозией.
Высокотехнологичные продукты
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Технический уровень
Простота
Высокотехнологичные продукты
Технический уровень
Простота
Специализированные продукты
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
|
Версия на русском языке - 10/2023 |
Датчик ISFET для измерения pH
| EN | RU | ||
|
30/10/2023
|
|
|
|
|
15/09/2021
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
30/10/2023 |
|
Размер файла: |
605.3 KB |
|
Имя файла: |
TI01617CRU_0223-00.pdf |
|
Версия на русском языке - 02/2025 |
Product root: CPF81E-, CPS11-, CPS11E-, CPS13-, CPS31E-, CPS341D-, CPS41-, CPS41E-, CPS47E-, CPS61E-, CPS71-, CPS71E-, CPS77E-, CPS9 1-, CPS91E-, CPS97E-, OUSAF11-, OUSTF10- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: T-Standard Approval number: ЕАЭС KZ 7500525.13.12.00643
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
11/02/2025 |
|
Размер файла: |
1.3 MB |
|
Имя файла: |
EAC EMC KZ pH sensors.pdf |
Датчик ISFET для измерения pH
| EN | RU | ||
|
30/10/2023
|
|
|
|
|
15/09/2021
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
30/10/2023 |
|
Размер файла: |
605.3 KB |
|
Имя файла: |
TI01617CRU_0223-00.pdf |
Измерение показателя pH
| EN | RU | ||
|
26/06/2024
|
|
|
|
|
02/11/2023
|
|
|
|
|
14/09/2021
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
26/06/2024 |
|
Размер файла: |
968.6 KB |
|
Имя файла: |
BA02154CRU_0324-00.pdf |
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 Ga
| EN | RU | ||
|
22/10/2021
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
22/10/2021 |
|
Размер файла: |
421.3 KB |
|
Имя файла: |
XA02699CEN_0121.pdf |
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 Ga
| EN | RU | ||
|
19/11/2024
|
|
|
|
|
20/08/2021
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
19/11/2024 |
|
Размер файла: |
527 KB |
|
Имя файла: |
XA02691CEN_0224-00.pdf |
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
Uk Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 Ga
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
20/08/2021 |
|
Размер файла: |
675.8 KB |
|
Имя файла: |
XA02647CEN_0121.pdf |
pH measurement
Supplement to BA02154C
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3
| EN | RU | ||
|
15/02/2022
|
|
|
|
|
20/08/2021
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
15/02/2022 |
|
Размер файла: |
656.8 KB |
|
Имя файла: |
XA02689CEN_0222-00.pdf |
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 Ga
| EN | RU | ||
|
15/01/2025
|
|
|
|
|
27/08/2021
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
15/01/2025 |
|
Размер файла: |
426.5 KB |
|
Имя файла: |
XA02692CEN_0224-00.pdf |
pH measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
| EN | RU | ||
|
27/11/2024
|
|
|
|
|
28/08/2024
|
|
|
|
|
20/08/2021
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
27/11/2024 |
|
Размер файла: |
431.2 KB |
|
Имя файла: |
XA02688CEN_0324-00.pdf |
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
JPN Ex ia IIC T4/T6 Ga
| EN | RU | ||
|
20/08/2021
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
20/08/2021 |
|
Размер файла: |
420 KB |
|
Имя файла: |
XA02690CEN_0121.pdf |
Измерение показателя pH
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga X
| EN | RU | ||
|
24/04/2025
|
|
|
|
|
09/04/2025
|
|
|
|
|
18/01/2022
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
24/04/2025 |
|
Размер файла: |
430.1 KB |
|
Имя файла: |
XA02818CRU_0325-00.pdf |