Memosens 2.0: Cutting-edge sensor technology reloaded
Make life easier, increase process safety and stay connected with Memosens 2.0 digital technology.
pH 0 to 14 (1 to 12 application range)
-5 ... 80 °C
1 бар, не предназначен для измерений в процессе
Благодаря прочному пластиковому корпусу и и бесконтактному соединению датчик Memosens CPL51E может использоваться для анализа проб непосредственно в производственных условиях или в лаборатории. Датчик поставляется предварительно откалиброванным и сразу же готов к использованию. Идеальный вариант для использования в сочетании с портативным трансмиттером Liquiline Mobile CML18 без дополнительных настроек.
Датчик Memosens CPL51E пригоден для следующих условий применения в обработке питьевой воды, сточных вод и технологической воды.
Проверка измерительных контуров в режиме реального времени
Анализ проб (на месте или в лаборатории)
Измерение показателя pH в тех участках технологического процесса, в которых отсутствуют линейные средства измерения
Индуктивное соединение датчика Memosens невосприимчиво к влаге и коррозии.
Пригоден для использования в лаборатории или в производственных условиях для проверки действующего технологического процесса. Физическая защита обеспечивает сохранность стеклянной мембраны в любых эксплуатационных условиях.
Автоматическая температурная компенсация благодаря встроенному датчику температуры.
Короткое время отклика даже в холодной и слабо ионизированной воде.
Система сравнения с открытой диафрагмой сводит к минимуму риск засорения.
Стандартные продукты
Технический уровень
Простота
Высокотехнологичные продукты
Технический уровень
Простота
Специализированные продукты
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Датчик измерения pH для лабораторий и периодического применения в
производственных условиях
| EN | RU | ||
|
31/01/2022
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
31/01/2022 |
|
Размер файла: |
590.6 KB |
|
Имя файла: |
TI01672CRU_0120-00.pdf |
Лабораторные датчики измерения pH с технологией Memosens 2.0
| EN | RU | ||
|
31/01/2022
|
|
|
|
|
23/01/2020
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
31/01/2022 |
|
Размер файла: |
1.7 MB |
|
Имя файла: |
BA02016CRU_0221-00.pdf |
The Liquiline Mobile CML18 value package
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
20/06/2023 |
|
Размер файла: |
607.4 KB |
|
Имя файла: |
PU01365CEN_CML18_package_lowres.pdf |
Le package Liquiline Mobile CML18
|
Язык: |
French |
|
Версия: |
17/08/2020 |
|
Размер файла: |
533.3 KB |
|
Имя файла: |
PU01365CFR-0120-CML18.pdf |
Das Liquiline Mobile CML18 Vorteilspaket
|
Язык: |
Немецкий |
|
Версия: |
20/06/2023 |
|
Размер файла: |
625.9 KB |
|
Имя файла: |
PU01365CDE_CML18_package_lowres.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
|
Язык: |
French |
|
Версия: |
20/10/2023 |
|
Размер файла: |
16.4 MB |
|
Имя файла: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
|
Язык: |
Немецкий |
|
Версия: |
22/02/2023 |
|
Размер файла: |
1.5 MB |
|
Имя файла: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
22/02/2023 |
|
Размер файла: |
1.5 MB |
|
Имя файла: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
|
Язык: |
Японский |
|
Версия: |
01/03/2023 |
|
Размер файла: |
1.8 MB |
|
Имя файла: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Random sample measurements
leave nothing to chance
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
14/04/2025 |
|
Размер файла: |
503.3 KB |
|
Имя файла: |
AI01419C_07_EN_01.25_Random_sample_measurements_wastewater_treatment_plant_LowRes.pdf |