Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
Application A
• pH: 1 to 12
Application B
• pH: 0 to 14
Application F
• pH: 0 to 10 -
Рабочая температура
Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F)
Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F)
Application F: 0 to 70 °C (32 to 158 °F) -
Рабочее давление
Applications A and B:
0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute
Application F:
0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute
Область применения
Memosens CPS11E – универсальный датчик для технологических процессов со стабильными
условиями. Он обеспечивает надежные измерения даже в средах с крайне высоким
уровнем pH. Благодаря цифровой технологии Memosens 2.0 датчик pH устойчив к воздействию влаги и позволяет проводить лабораторную калибровку, повышая безопасность процесса. Увеличенный объем
внутренней памяти для хранения данных идеально подходит для проведения профилактического обслуживания. Уменьшение затрат на техническое обслуживание и продление срока службы характеризует Memosens CPS11E отличным соотношением цены и качества
Долгосрочный мониторинг и контроль предельных технологических значений со стабильными условиями процесса:
-химическая промышленность;
- целлюлозно-бумажная промышленность;
- электростанции (например, мокрые золоуловители, питательная вода для котлов);
- мусоросжигательные заводы.
Водоподготовка:
- питьевая вода;
- охлаждающая вода;
- артезианская вода;
- водоочистные сооружения.
Наличие сертификатов ATEX, МЭК Ex, CSA C/US, NEPSI, японский стандарт, INMETRO для использования во взрывоопасных зонах, зонах 0, 1 и 2.
Преимущества
Готовность к IIoT: датчик с технологией Memosens 2.0 имеет увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных калибровки и параметров процесса - позволяет следить за динамикой состояния оборудования, вовремя принимать профилактические меры и пользоваться расширенным спектром возможностей IIoT.
Низкие эксплуатационные расходы: лабораторная калибровка и быстрая замена датчика в процессе сокращают время простоя и увеличивают срок службы прибора.
Надежный электрод с минимальным обслуживанием: длинный путь диффузии отравляющих веществ или оптимизированная ионная ловушка предотвращают отравление электрода сравнения. Большая грязеотталкивающая мембрана из PTFE защищает датчик от загрязнения средой.
Стекло pH-электрода подходит для измерения во всем диапазоне значений pH и выдерживает давление до 17 бар (246,5 psi) абс. Опциональное F-стекло позволяет применять его в средах, содержащих фтористоводородную кислоту, например в ваннах для травления при производстве полупроводников.
Улучшенный дополнительный резервуар для соли обеспечивает надежные измерения в системах с низкой проводимостью, таких как питательная вода для котлов.
Максимальная надежность процесса за счет бесконтактной передачи сигнала и индуктивного способа подключения к кабелю.
Видео
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
TI Memosens CPS11E
Версия на русском языке - 10/2025
Датчик измерения pH для стандартных областей применения в промышленности и экотехнологиях
EN RU 06/10/202511/08/2020Язык:
Русский
Версия:
06/10/2025
Размер файла:
677.1 KB
Имя файла:
TI01493CRU_0325-00.pdf
-
-
-
Разное
Product family: Absorbance, CeraGel, CeraLiquid, Ceramax, CeraTex, Memosens, OrbiPore, OrbiSint, PuriSys, Turbidity and total suspen ded solids
Версия на русском языке - 02/2025
Product root: CPF81E-, CPS11-, CPS11E-, CPS13-, CPS31E-, CPS341D-, CPS41-, CPS41E-, CPS47E-, CPS61E-, CPS71-, CPS71E-, CPS77E-, CPS9 1-, CPS91E-, CPS97E-, OUSAF11-, OUSTF10- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: T-Standard Approval number: ЕАЭС KZ 7500525.13.12.00643
Язык:
Русский
Версия:
11/02/2025
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
EAC EMC KZ pH sensors.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Memosens CPS11E
Датчик измерения pH для стандартных областей применения в промышленности и экотехнологиях
EN RU 06/10/202511/08/2020Язык:
Русский
Версия:
06/10/2025
Размер файла:
677.1 KB
Имя файла:
TI01493CRU_0325-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Датчики измерения pH CPSx1E, CPFx1E Датчики измерения ОВП CPSx2E, CPFx2E
Измерение pH и ОВП
EN RU 14/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Язык:
Русский
Версия:
14/10/2021
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA01988CRU_0421.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaЯзык:
Английский
Версия:
26/11/2021
Размер файла:
684.7 KB
Имя файла:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Датчики pH/ОВП с технологией Memosens
Измерение показателей pH и ОВП
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN RU 24/04/202509/04/202526/01/2022Язык:
Русский
Версия:
24/04/2025
Размер файла:
431.7 KB
Имя файла:
XA02817CRU_0325-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 07/09/202105/08/2020Язык:
Английский
Версия:
07/09/2021
Размер файла:
529.3 KB
Имя файла:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Язык:
Английский
Версия:
15/01/2025
Размер файла:
496.1 KB
Имя файла:
XA01991CEN_0424-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaЯзык:
Английский
Версия:
22/10/2021
Размер файла:
425.6 KB
Имя файла:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3
Safety InstructionsEN RU 01/12/202215/02/202220/08/2020Язык:
Английский
Версия:
01/12/2022
Размер файла:
860.7 KB
Имя файла:
XA02235CEN_0422-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 22/04/202131/07/2020Язык:
Английский
Версия:
22/04/2021
Размер файла:
505.2 KB
Имя файла:
XA02082CEN_0221.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 22/04/2021Язык:
Английский
Версия:
22/04/2021
Размер файла:
491.8 KB
Имя файла:
XA02244CEN_0221.pdf
-