Flowfit CUA262 - проточная арматура для измерения мутности во всех применениях с питьевой или технологической водой. Гигиеническое исполнение этой арматуры позволяет монтировать ее непосредственно в блок-модуль, трубу или установку – нет потребности в установке в байпас. Корпус из особо прочной нержавеющей стали устойчив к воздействию высокого давления и температуры, а также оптимально подходит для применений с питьевой водой. Таким образом, вы сохраняете каждую каплю воды в процессе. Зажимное присоединение и автоматическое вентилирование упрощают и ускоряют монтаж и пусконаладку.
Flowfit CUA262 - проточная арматура для сварного присоединения к блок-модулям, трубопроводам и установкам. Используется с датчиками Turbimax CUS52D в:
Питьевой и технологической воде: - Все измерительные точки от входа до выхода со станций водоподготовки - Контроль водозаборов и сырой воды - Все точки контроля качества воды в водоподготовке
Станции очистки сточных вод: - Повторное использование отходящей воды
Энергоносители во всех отраслях промышленности: - Все точки измерения от входа до выхода станции водоподготовки - Все точки измерения распределительных сетей
Преимущества
Измерение мутности без потери продукта: Гигиеническое проточное измерение сохраняет каждую каплю воды в процессе.
Больше нет потребности в установке в байпас: Гигиеническое исполнение позволяет монтировать арматуру непосредственно в трубопровод, блок-модуль или установку.
Оптимизированные размеры: Компактность корпуса экономит место в блок-модулях.
Быстрый монтаж и пусконаладка датчика: Простое в использовании зажимное соединение и автоматическое вентилирование ускоряют интеграцию в ваш процесс.
Прочная конструкция: Подходит для применений с рабочим давлением до 6 бар и температурой до 85°C.
The monitoring solution provides the Visp fish farm with stable, reliable oxygen control, enabling optimal conditions for fish and reducing effort and risk.
Proline Teqwave MW 300 delivers stable real-time data taken directly from the process, reduces maintenance work, and allows quicker intervention if changes to the process are required.
Kerry DCF produces spreads and butter products for the retail market. The company wanted to automate its test for chemical oxygen demand in its treated effluent to save time and optimise the process.
Memosens CPS11E ensures precise pH monitoring in biodiesel production, improving product quality, process stability and sensor lifetime under harsh conditions.
Поточная арматура для питьевой воды: области применения и сети распределения поточная арматура для технической воды: области применения для интеграции на заводе/модульном оборудовании
Монтаж
Поточная арматура для питьевой воды: области применения и сети распределения поточная арматура для технической воды: области применения для интеграции на заводе/модульном оборудовании
Конструкция
Проточная арматура из нержавеющей стали, внешний диаметр 100 мм, 2 мм Толщина стенки, 1.4404
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .