Краткие характеристики
-
Погрешность
класс 2 согласно ГОСТ Р МЭК 60584
ASTM E230 и ANSI MC 96.1
IEC/класс A
IEC/класс AA -
Время отклика
в зависимости от конфигурации:
ТП:
t50 = 2 с
t90 = 5 с
ТС:
t50 = 0,8с
t90 = 2с -
Макс. рабочее давление (статическое)
при 20 °C: 200 бар (2900 psi)
-
Диапазон рабочих температур
Тип K:
-270 °C ...1.100 °C
Тип J:
-210 °C ...760 °C
Тип N:
-270 °C …1100 °C
Pt100 WW; 3мм; 316L; -200...600oC
Pt100 WW; 6мм; 316L; -200...600oC
Pt100 TF; 3мм; 316L; -50…400oC
Pt100 TF; 6мм; 316L; -50…400oC
Pt100 StrongSens; 6мм; 316L; -50…500oC -
Максимальная длина по запросу
до 30000,00 мм (1181'')
Область применения
The iTHERM TMS02 MultiSens Flex can be customized for various applications: Bendable into a 3D layout, it provides a complete temperature profile using only a single process connection. The device is configurable with or without thermowells for optimal response times, mechanical strength or sensors replaceability. It is available with either TC/RTD technology or with our iTHERM StrongSens and features an advanced diagnostics chamber for additional safety.
Petrochemical industry
Heavy Chemical processes
Преимущества
-
Infinite layouts of 3D sensors distribution for any desired process monitoring configuration
-
High degree of customization thanks to a modular product design for easy installation, process integration and maintenance
-
High degree of insert process compatibility as per standard IEC 60584, ASTM E230 and IEC 60751
-
On-board electronic heat protection for highest product durability
-
Compliance to different types of protection for use in hazardous locations for easy process integration
-
Diagnostic chamber as secondary process barrier for additional safety, capable of pressure monitoring for predictive maintenance through advanced diagnostics
Видео
Выбор варианта Xpert
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
TI iTHERM ProfileSens TS901
Запатентованный многозонный температурный кабельный зонд для
нефтегазовой и нефтехимической промышленности. Для использования в виде
отдельной вставки в многозонных термометрах, таких как MultiSens Flex
TMS0x.EN RU 29/09/202303/05/2019Язык:
Русский
Версия:
29/09/2023
Размер файла:
9.8 MB
Имя файла:
TI01346TRU_0223-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI iTHERM MultiSens Flex TMS02
Многозонный модульный датчик температуры на основе термопар и
термометров сопротивления для прямого контакта с технологической средо
й или с общей либо индивидуальной термогильзойEN RU 27/01/202529/09/202324/12/201813/11/2017Язык:
Русский
Версия:
29/09/2023
Размер файла:
6.2 MB
Имя файла:
TI01361TRU_0323-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA iTHERM MultiSens Flex TMS02
Многозонный модульный датчик температуры на основе термопар и
термометров сопротивления для прямого контакта с технологической средо
й или с общей либо индивидуальной термогильзойEN RU 26/03/202529/09/202324/12/201813/11/2017Язык:
Русский
Версия:
29/09/2023
Размер файла:
4.6 MB
Имя файла:
BA01598TRU_0323-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
iTHERM MultiSens Flex TMS02
Ex ia IIC T1...T6 Ga
EN RU 27/06/2022Язык:
Английский
Версия:
27/06/2022
Размер файла:
519.5 KB
Имя файла:
XA02891TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS02
ATEX/IECEx:
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/Db
Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/DbEN RU 28/11/2025Язык:
Английский
Версия:
28/11/2025
Размер файла:
584.7 KB
Имя файла:
XA03681TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS02
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6...T1 Ga
Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia IIIC T85°C...T450°C Da/Db
Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia/tb IIIC T85°C...T450°C Da/DbEN RU 28/11/2025Язык:
Английский
Версия:
28/11/2025
Размер файла:
612.6 KB
Имя файла:
XA03680TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Язык:
Английский
Версия:
14/07/2021
Размер файла:
478.5 KB
Имя файла:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (публикация)
iTHERM MultiSens Flex TMS01, TMS02
Multipoint-Thermometerfamilie
Язык:
Немецкий
Версия:
17/09/2018
Размер файла:
2.9 MB
Имя файла:
PU01236T09DE_0322_TMS0x.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieЯзык:
Немецкий
Версия:
06/07/2023
Размер файла:
38.5 MB
Имя файла:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesЯзык:
Английский
Версия:
06/07/2023
Размер файла:
39 MB
Имя файла:
CP00003TEN_0523.pdf
-