Explosion-proof temperature sensor without process connection
Modular RTD or thermocouple temperature assembly
Краткие характеристики
Погрешность
Класс AA по IEC 60751 Класс A по IEC 60751 Класс B по IEC 60751 Класс "специальный" или "стандартный" по ASTM E230 Класс 1 или 2 по IEC 60584-2
Время отклика
t90 от < 1,5 сек – QuickSens в зависимости от конфигурации
Макс. рабочее давление (статическое)
в зависимости от конфигурации
Диапазон рабочих температур
PT100 TF StrongSens: -50 °C ... 500 °C (-58 °F ... 932 °F) PT100 QuickSensTF: -50 °C ... 200 °C (-58 °F ... 392 °F) PT100 WW: -200 °C ... 600 °C (-328 °F ... 1112 °F) PT100 TF: -50 °C ... 400 °C (-58 °F ... 752 °F) Термоэлемент: Тип K: до 1100 °C (2012 °F) Тип J: до 800 °C (1472 °F) Тип N: до 1100 °C (2012 °F)
Our explosion-proof temperature sensor iTHERM ModuLine TM111 is ideal for a wide range of industrial applications and hazardous areas. Easy-to-use metric version with outstanding RTD or TC sensor technology. An optional head transmitter, with all common communication protocols – Bluetooth® technology for high measurement accuracy and reliability. It features vibration-resistant and fast-response sensor technology (iTHERM StrongSens and QuickSens).
Universal range of application
Measuring range: –200 to +1.100 °C (–328 to +2.012 °F)
Pressure range up to 75 bar (1088 psi)
Degree of protection: up to IP 68
Vibration-resistant sensor elements up to 60g
Преимущества
User-friendly and reliable from product selection to maintenance
iTHERM inserts: globally unique, automated production. Full traceability and consistently high product quality for reliable measured values
iTHERM QuickSens: fastest response times 1.5 s for optimum process control
Torishima designs and builds large cooling water systems for customers in the Middle East, relying on Endress+Hauser instrumentation for the quality and performance of the products.
By integrating a thermometer with iTHERM TwistWell thermowell with advanced helical design, operators can achieve superior steam quality and significantly reduce vortex-induced vibrations.
Ensure data center uptime and reduce energy costs by using precise temperature devices with robust 3- or 4-wire RTDs and smart temperature transmitters in liquid cooling applications.
метрические размеры универсальное применение подходит для использования во взрывоопасных зонах возможность использования со вставкой StrongSens, QuickSens прямой контакт с процессом
Термогильза / защитная трубка
отсутствует, прямой контакт с процессом
Вставка/чувствительный элемент
с минеральной изоляцией (MI), гибкий
Внешний диаметр защитной трубки / вставки
Вставка: 3,0 мм 6,0 мм
Максимальная длина по запросу
до 4500,0 мм
Материал защитной трубки/термогильзы
Материал вставки: 316L (1.4404) Alloy 600 (2.4816) Пиросил
Присоединение к процессу
Резьба: G1/4, G1/2" NPT1/2", NPT3/4" M18x1,5, M20x1,5 Накидная гайка: G1/2", G3/4" Обжимной фитинг, в том числе подпружиненный: NPT1/2", G1/2" Приварной переходник, цилиндрический или сферический
Форма наконечника датчика
прямой
Шероховатость поверхности Ra
< 1,6 мкм
Диапазон рабочих температур
PT100 TF StrongSens: -50 °C ... 500 °C (-58 °F ... 932 °F) PT100 QuickSensTF: -50 °C ... 200 °C (-58 °F ... 392 °F) PT100 WW: -200 °C ... 600 °C (-328 °F ... 1112 °F) PT100 TF: -50 °C ... 400 °C (-58 °F ... 752 °F) Термоэлемент: Тип K: до 1100 °C (2012 °F) Тип J: до 800 °C (1472 °F) Тип N: до 1100 °C (2012 °F)
Макс. рабочее давление (статическое)
в зависимости от конфигурации
Погрешность
Класс AA по IEC 60751 Класс A по IEC 60751 Класс B по IEC 60751 Класс "специальный" или "стандартный" по ASTM E230 Класс 1 или 2 по IEC 60584-2
Время отклика
t90 от < 1,5 сек – QuickSens в зависимости от конфигурации
Встраиваемый нормирующий преобразователь
да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Product family: Accessories: Inserts, Process RTD general purpose, Process RTD hygienic
08/2024
New version available in English
Product root: TM111-, TM131-, TM151-, TM411-, TS111-, TS211-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: T-Standard
Protection: Ex d Zone 0/1, Ex d Zone 1, Ex i Zone 0, Ex i Zone 0/1, Ex i Zone 20, Ex i Zone 20/21, Ex t Zone 0/1, Ex t Zone
1
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Интерфейс связи: WirelessHART Скорость передачи: номинальная 250 кБит/с Рабочая частота: 2,4 ГГц (диапазон ISM) Дальность связи при стандартных условиях: Вне помещений 250 м, в помещениях 50 м
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Интерфейс связи: WirelessHART Скорость передачи: номинальная 250 кБит/с Рабочая частота: 2,4 ГГц (диапазон ISM) Дальность связи при стандартных условиях: Вне помещений 250 м, в помещениях 50 м
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .