Краткие характеристики
-
Погрешность
класс 2 согласно IEC 60584
-
Макс. рабочее давление (статическое)
при 20 °C: 1 бар (15 psi)
-
Диапазон рабочих температур
Тип K:
-40 C ... 1100 C
Тип J:
-40 C ... 750 C
Тип N:
-40 C ... 1150 C
Тип S:
0 C ... 1400 C -
Максимальная длина по запросу
до 4525,00 мм (178,15'')
Область применения
Measuring points with extremely high process temperatures require this high-temperature thermometer with a ceramic or metal thermowell as well as thermocouples made from special metals such as platinum and rhodium. The thermowell made from special materials protects from mechanical and chemical damages in the process and increases the life span of the used sensors. This leads to: Cost savings for maintenance of the measuring point, quality improvements of the products and increased plant safety.
Applicable for temperature measurement in cement production, steel treatment, incinerators and fluidized bed furnaces. The TAF16 contains a single or double thermocouple insert and a metal or ceramic protection tube as well as an optional internal sheath
Process temperatures: up to +1,700 °C (+3,092 °F)
Преимущества
Long lifetime by usage of innovative thermowell materials with increased wear and chemical resistance
Long-term stable measurement due to sensor protection with non-porous materials
Flexible product selection thanks to modular design
Optimized life cycle costs by means of replaceable spare parts
Выбор варианта Extended
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
Принцип измерения
Термопара
-
Характеристики / Применение
Модульный датчик температуры
Высокотемпературное исполнение (для печей)
Вкл. металлическую термогильзу -
Термогильза / защитная трубка
сварная защитная гильза
керамическая защитная гильза -
Вставка/чувствительный элемент
с минеральной изоляцией (MI), гибкий
керамическая капиллярная трубка, жесткая -
Внешний диаметр защитной трубки / вставки
14,0 мм (0,55")
15,0 мм (0,59")
17,2 мм (0,68")
18,0 мм (0,71")
21,3 мм (0,84")
22,0 мм (0,87")
26,7 мм (1,05")
28,0 мм (1,10") -
Максимальная длина по запросу
до 4525,00 мм (178,15'')
-
Материал защитной трубки/термогильзы
1.4401 (316)
1.4749 (~446)
1.4841 (310)
Alloy 600 (2.4816)
Alloy 601 (2.4851)
Incoloy 800HT (1.4959)
Kanthal AF
Kanthal Super
NiCo
Нитрид кремния (SiN) -
Присоединение к процессу
компрессионный фитинг:
G1/2"
G3/4"
G1"
G11/4"
G11/2"
регулируемый фланец -
Форма наконечника датчика
прямой
-
Диапазон рабочих температур
Тип K:
-40 C ... 1100 C
Тип J:
-40 C ... 750 C
Тип N:
-40 C ... 1150 C
Тип S:
0 C ... 1400 C -
Макс. рабочее давление (статическое)
при 20 °C: 1 бар (15 psi)
-
Погрешность
класс 2 согласно IEC 60584
-
Встраиваемый нормирующий преобразователь
да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Взрывозащита
SIL (только для преобразователя)
-
-
Техническое описание (TI)
TI iTHERM FlameLine TAF11, TAF12x, TAF16
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 11/2025New version available in EnglishТермометр для измерения высоких температур
EN RU 28/11/202530/04/202512/11/201325/01/201216/06/2011Язык:
Русский
Версия:
28/11/2025
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
TI00251TRU_1625-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Безопасная распаковка керамических термогильз
-
Краткая инструкция (KA)
Версия на русском языке - 12/2024New version available in EnglishВысокотемпературный термометр iTHERM FlameLine TAF1x
EN RU 11/12/202425/03/2024Язык:
Русский
Версия:
11/12/2024
Размер файла:
342.3 KB
Имя файла:
KA01698TRU_0224-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Device viewer
-
Сопроводительная документация (SD)
Версия на английском языке - 07/2021New version available in EnglishTechnical documentation in other languages
Язык:
Английский
Версия:
14/07/2021
Размер файла:
478.5 KB
Имя файла:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (публикация)
高温测量迈向新阶段
-
PU (публикация)
Версия на китайском языке - 12/2024New version available in English高温测量迈向新阶段
TAF系列高温型温度计产品Язык:
Китайский
Версия:
11/12/2024
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
AI01128T_09_CN_02.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Mesure de température
-
Области действия (FA)
Версия на французском языке - 12/2019New version available in EnglishCapteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Язык:
French
Версия:
20/12/2019
Размер файла:
60.9 MB
Имя файла:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Temperature measurement
-
Области действия (FA)
Версия на английском языке - 02/2025New version available in EnglishThermometers and transmitters for the process industry
Язык:
Английский
Версия:
04/02/2025
Размер файла:
18.8 MB
Имя файла:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Temperaturmesstechnik
-
Области действия (FA)
Версия на немецком языке - 02/2025New version available in EnglishThermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Язык:
Немецкий
Версия:
04/02/2025
Размер файла:
18.9 MB
Имя файла:
FA00006Tde_2325.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Misura della temperatura
-
Области действия (FA)
Версия на итальянском языке - 07/2024New version available in EnglishMisura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoЯзык:
Итальянский
Версия:
09/07/2024
Размер файла:
20.3 MB
Имя файла:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
温度計
-
Области действия (FA)
Версия на японском языке - 02/2020New version available in Englishプロセス産業向けの温度計
および伝送器Язык:
Японский
Версия:
17/02/2020
Размер файла:
47 MB
Имя файла:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Misura della temperatura
-
Области действия (FA)
Версия на итальянском языке - 02/2020New version available in EnglishTermometri e trasmettitori per l'industria di processo
Язык:
Итальянский
Версия:
17/02/2020
Размер файла:
30.6 MB
Имя файла:
FA00006TIT_2020.pdf
-
Выберите один из предложенных вариантов
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Чертежи CAD Чертежи CAD
- Чертежи CAD
-
Цена за единицу
-
<%range%><%price%>
-
- Дополнительные опции
Индивидуальная конфигурация
Часто покупают вместе
Аксессуары
Продукты этой же группы