Краткие характеристики
-
Погрешность
класс 1 согласно IEC 60584
-
Время отклика
в зависимости от конфигурации
-
Макс. рабочее давление (статическое)
при 20 °C: 400 бар (5802 psi)
-
Диапазон рабочих температур
Тип K:
-40 °C...1100 °C
Тип J:
-40 °C...750 °C -
Максимальная длина по запросу
до 30000,00 мм (1181,10'')
Область применения
Универсальная термопара TC15 предназначена для применений в любых отраслях промышленности. Для повышения надежности измерения температуры, термопара опционально комплектуется нормирующим преобразователем с различными типами прокола передачи данных (4/20мА, HART, Profibus PA, FOUNDATION Fieldbus). Различные присоединения к процессу и материалы смачиваемых частей обеспечивают универсальность применения.
Для применений в любых отраслях промышленности
Оптимально подходит для работы с паром и газом при высоком рабочем давлении и температуре
Диапазон измерений: –40 до +1100°C
Максимальное рабочее давление: до 400 бар
Степень защиты: IP66/68
Преимущества
Высокая степень универсальности, обусловленная модульной конструкцией, в которой используются стандартные клеммные головки, соответствующие DIN EN 50446, и погружные части с любой необходимой погружной длиной
Модульность, универсальность конструкции (DIN 43772)
Удлинительная шейка для защиты устанавливаемого в головке преобразователя от перегрева
Короткое время отклика при использовании суженного наконечника термогильзы (опция)
Тип взрывозащиты: Ex ia
Различные типы выходных сигналов: 4..20мА, HART, Profibus PA, FOUNDATION Fieldbus
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
Принцип измерения
Термопара
-
Характеристики / Применение
Модульный датчик температуры
Универсальное применение
Применима во взрывоопасных зонах
Фланцевые присоединения к процессу
С шейкой
Вкл. литую защитную термогильзу -
Термогильза / защитная трубка
цельноточеная (сверление)
-
Вставка/чувствительный элемент
с минеральной изоляцией (MI), гибкий
-
Внешний диаметр защитной трубки / вставки
18,0 мм (0,71'')
24,0 мм (0,94'') -
Максимальная длина по запросу
до 30000,00 мм (1181,10'')
-
Материал защитной трубки/термогильзы
1.0460 (A105)
1.4571 (316Ti)
1.7335 (13CrMo4-5; F-11)
Alloy C276 (2.4819)
Duplex SAF 2205 (1.4462)
Титан, группа 2 (3.7035 ) -
Дополнительное покрытие
Не определено
-
Присоединение к процессу
Приварное исполнение
Фланцевые присоединения:
DN25 PN40 B1 (EN1092)
DN40 PN40 B1(EN1092)
DN50 PN40 B1 (EN1092)
ANSI 1" 150 RF (B16.5)
ANSI 1" 300 RF (B16.5) -
Форма наконечника датчика
суженный
-
Шероховатость поверхности Ra
0,8 мкм (31,5 мкдюйма)
-
Диапазон рабочих температур
Тип K:
-40 °C...1100 °C
Тип J:
-40 °C...750 °C -
Макс. рабочее давление (статическое)
при 20 °C: 400 бар (5802 psi)
-
Погрешность
класс 1 согласно IEC 60584
-
Время отклика
в зависимости от конфигурации
-
Встраиваемый нормирующий преобразователь
да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Сертификаты взрывозащиты
ATEX II
NEPSI
IECEx
EAC Ex -
Взрывозащита
Метрология по ГОСТ
SIL (только для преобразователя)
-
-
Техническое описание (TI)
Omnigrad M TR15, TC15 Technical Information
-
Техническое описание (TI)
Версия на английском языке - 12/2012New version available in EnglishModular thermometer, with optional RTD or TC insert
EN RU 11/12/2012Язык:
Английский
Версия:
11/12/2012
Размер файла:
1009.3 KB
Имя файла:
TI01100TEN_0112.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Термопара Omnigrad S TC15
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 02/2004New version available in EnglishТермопара со сменной вставкой и литой термогильзой.
Выходные сигналы: 4...20мА, HART или Profibus-PAEN RU 01/02/2004Язык:
Русский
Версия:
01/02/2004
Размер файла:
783.7 KB
Имя файла:
TI 277T02ru.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
-
Указания по взрывозащите (XA)
Версия на английском языке - 03/2023New version available in EnglishRTD/TC thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN RU 28/03/202320/12/2021Язык:
Английский
Версия:
28/03/2023
Размер файла:
450.8 KB
Имя файла:
XA00072REN_1623-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
-
Указания по взрывозащите (XA)
Версия на английском языке - 07/2025New version available in EnglishRTD/TC thermometers
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN RU 28/07/202527/01/202520/11/202313/12/202214/03/2022Язык:
Английский
Версия:
28/07/2025
Размер файла:
465.3 KB
Имя файла:
XA00044REN_2225-00.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Mesure de température
-
Области действия (FA)
Версия на французском языке - 12/2019New version available in EnglishCapteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Язык:
French
Версия:
20/12/2019
Размер файла:
60.9 MB
Имя файла:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Temperature measurement
-
Области действия (FA)
Версия на английском языке - 02/2025New version available in EnglishThermometers and transmitters for the process industry
Язык:
Английский
Версия:
04/02/2025
Размер файла:
18.8 MB
Имя файла:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Misura della temperatura
-
Области действия (FA)
Версия на итальянском языке - 07/2024New version available in EnglishMisura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoЯзык:
Итальянский
Версия:
09/07/2024
Размер файла:
20.3 MB
Имя файла:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
温度計
-
Области действия (FA)
Версия на японском языке - 02/2020New version available in Englishプロセス産業向けの温度計
および伝送器Язык:
Японский
Версия:
17/02/2020
Размер файла:
47 MB
Имя файла:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Misura della temperatura
-
Области действия (FA)
Версия на итальянском языке - 02/2020New version available in EnglishTermometri e trasmettitori per l'industria di processo
Язык:
Итальянский
Версия:
17/02/2020
Размер файла:
30.6 MB
Имя файла:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Декларация изготовителя
Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Accessories: Inserts, Magphant, Multipoint thermometers, Process RT D direct contact, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC heavy duty, RTD thermometer
-
Декларация изготовителя
Версия на английском языке - 12/2025New version available in EnglishProduct root: DTT31-, DTT35-, TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC15-, TC65-, TC66-, TH11-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-,
TM131-, TM151-, TM152-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TM611-, TMR31-, TMR35-, TMS01-, TMS02-, TMS11-, TMS
12-, TMS21-, TMS31-, TPR100-, TPR300-, TR15-, TR65-, TR66-, TS111-, TS211-, TS901-, TST434B-, TTR31-, TTR35-
Declaration number: HE_02286_01.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China RoHSEN RU 02/12/2025Язык:
Английский
Версия:
02/12/2025
Размер файла:
302.8 KB
Имя файла:
HE_02286_01.25.pdf
-
Выберите один из предложенных вариантов
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Чертежи CAD Чертежи CAD
- Чертежи CAD
-
Цена за единицу
-
<%range%><%price%>
-
- Дополнительные опции
Индивидуальная конфигурация
Часто покупают вместе
Аксессуары
Продукты этой же группы