Краткие характеристики
-
Погрешность
0,2%
оцпия 0,1% -
Рабочая температура
Кабель PE: -10°C…70°C / 14°F…158°F
Кабель FEP: -10°C…80°C / 14°F…176°F -
Диапазон измерения давления
100 мбар...10 бар
(1,5...150 psi) -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
40 бар (600 psi)
-
Макс. значение измерения
100м в H2O
-
Смачиваемые части
Alloy C
316L
Кабель (PE/FEP)
опция: покрытие AuPt
опция: покрытие AuRh -
Материал мембраны процесса
316L, AlloyC,
Золото-родий
PE, FEP -
Рабочий диапазон
100 мбар...10 бар
(1,5...150 psi)
Область применения
Deltapilot FMB52 - кабельное исполнение, включающее фиксированные присоединения к процессу. Данный прибор с измерительной ячейкой Contite обычно используется в обрабатывающей и экологической промышленности. Разработан для измерения уровня в жидкостях и пастообразных средах в открытых или закрытых резервуарах, нечувствителен к наличию пены.Для использования в системах с уровнем полноты функциональной безопасности SIL2.
Для измерения уровня:
Присоединение к процессу: Резьба и фланцы
Температура процесса: с PE кабелем: -10 ... +70°C,
с FEP кабелем: -10 .... +80°C
Диапазон измерения: 0.1 ... 10бар / 100m H2O
Основная погрешность: ±0.2%, ±0.1% (опция)
Международные сертификаты взрывозащиты, защита от перелива WHG, SIL, сертификат на использование в питьевой воде
Преимущества
Герметично уплотненная измерительная ячейка Contite с защитой от конденсата, высокая основная погрешность измерения: ±0.2%, опционально±0.1% и минимальное воздействие температуры
Модульная концепция для простой замены дисплея или электронного блока
Беспроблемная и независимая системная интеграция (HART/PA/FF)
Простота и безопасность управления с помощью меню на русском языке: по месту через дисплей, удаленно - с помощью выходов 4…20 мA по протоколу HART, по протоколу PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus
Возможность применения в любой точке мира благодаря наличию большого количества сертификатов.
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
TI Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Версия на русском языке - 04/2024
Гидростатическое измерение уровня IO-Link, HART, PA, FF
EN RU 18/06/202601/04/202422/08/202201/07/202113/07/2016Язык:
Русский
Версия:
01/04/2024
Размер файла:
2.8 MB
Имя файла:
TI00437PRU_2424-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Сварной переходник, технологический переходник и фланцы (обзор)
Версия на русском языке - 06/2026
Уровень, давление, температура
EN RU 01/06/202606/12/202404/04/202425/03/202415/09/2023Язык:
Русский
Версия:
01/06/2026
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2726-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Сварной переходник, технологический переходник и фланцы (обзор)
Уровень, давление, температура
EN RU 01/06/202606/12/202404/04/202425/03/202415/09/2023Язык:
Русский
Версия:
01/06/2026
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2726-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Гидростатическое измерение уровня
IO-Link, HART, PA, FFEN RU 18/06/202601/04/202422/08/202201/07/202113/07/2016Язык:
Русский
Версия:
01/04/2024
Размер файла:
2.8 MB
Имя файла:
TI00437PRU_2424-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN RU 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Язык:
Русский
Версия:
01/08/2024
Размер файла:
3.7 MB
Имя файла:
BA00383PRU_0922-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitterEN RU 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Язык:
Русский
Версия:
01/08/2024
Размер файла:
7.8 MB
Имя файла:
BA00384PRU_0922-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB
50/5EN RU 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Язык:
Русский
Версия:
01/08/2024
Размер файла:
11.3 MB
Имя файла:
BA00382PRU_2122-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Гидростатическое измерение уровня
FOUNDATION FieldbusEN RU 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Язык:
Русский
Версия:
30/09/2021
Размер файла:
958.2 KB
Имя файла:
KA01035PRU_0621-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Гидростатическое измерение уровня
HARTEN RU 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Язык:
Русский
Версия:
15/12/2021
Размер файла:
1014.1 KB
Имя файла:
KA01033PRU_1821-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Гидростатическое измерение уровня
PROFIBUS PAEN RU 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Язык:
Русский
Версия:
30/09/2021
Размер файла:
986.1 KB
Имя файла:
KA01034PRU_0621-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Electronics for Cerabar M, Deltapilot M Installation Instruction
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55,
Deltapilot M FMB5xEN RU 30/09/201312/04/2012Язык:
Английский
Версия:
30/09/2013
Размер файла:
556.1 KB
Имя файла:
EA00016PA2_1313.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
EN RU 22/06/2015Язык:
Английский
Версия:
22/06/2015
Размер файла:
282.8 KB
Имя файла:
EA01131PA2_0115.pdf
-