Levelflex FMP51 подходит для измерения уровня даже в экстремальных рабочих условиях, например, при высокой температуре и высоком давлении. FMP51 обеспечивает максимальную стабильность показаний даже в случае турбулентной поверхности, вспенивания и наличия дополнительного оборудования в резервуаре. Levelflex FMP51 используется для непрерывного измерения уровня жидкостей, паст и пульп, а также в качестве прибора измерения межфазного уровня. На процесс измерения не влияет изменения среды, температуры, наличия прослоек газа или пара.
Доступны исполнения с тросовым, стержневым или коаксиальным зондом.
Присоединение к процессу: резьба или фланец
Температура: -50 ... +200°C
Давление: -1 ... +40 бар
Максимальный диапазон измерений: стержневый зонд - 10 м, тросовый зонд - 45 м, коаксиальный зонд - 6 м
Погрешность: ±2 мм
Международные сертификаты на применения во взрывоопасных зонах, калибровочный протокол по 5 точкам, защита от перелива WHG, функциональная безопасность SIL
Преимущества
Стабильные показания даже при изменении продукта и рабочих условий
Система управления данными HistoROM для быстрой и простой пусконаладки, обслуживания и диагностики
Стабильность измерений благодаря инновационной технологии Multi-Echo Tracking
Программное и аппаратное обеспечение разработано и сертифицировано в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 (IEC 61508) для применения в контурах ПАЗ SIL2/SIL3
Технология Heartbeat для эффективной и безопасной эксплуатации завода на протяжении всего жизненного цикла
Простая интеграция в системы управления процессами или системы технологического учета и интуитивно понятное меню на русском языке (на месте эксплуатации или через систему управления)
Простота контрольных испытаний на соответствие SIL и WHG экономит время и средства
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Protolaunch использует расходомеры и датчики уровня Endress+Hauser на испытательном комплексе ракетных двигателей в графстве Бакингемшир для демонстрации рабочих характеристик двигательных установок и их компонентов.
Global crop protection and seed technology company Nufarm reduces measurement uncertainty to less than 1% with new-generation 80 GHz radar level sensors
Bonumose decided to enhance, automate and digitalize its tagatose sweetener manufacturing process with Endress+Hauser instrumentation to reach its company growth goals
Прибор с повышенными характеристиками Стержневой зонд, Тросовый зонд, Коаксиальный зонд Встроенное хранилище данных, Заводская калибровка, Надежное измерение в условиях подвижной поверхности и пенообразования, а также в меняющихся продуктах.
Измерение уровня раздела фаз
Четкие границы раздела фаз жидкость/жидкость; Одновременное измерение уровня границы раздела фаз и общего уровня
Доп.информация
Heartbeat Technology, Ввод в эксплуатацию по Bluetooth®, Управление и обслуживание посредством приложения SmartBlue, HistoROM, Метка RFID TAG для легкой идентификации
Питание / Коммуникация
2-проводный (HART/ PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus) 4-проводный (HART) Технология беспроводной связи Bluetooth® и соответствующее приложение (опция)
Погрешность
Стрежневой зонд:+/- 2 мм Тросовый зонд <= 15 м: +/- 2 мм Тросовый зонд > 15 м: +/- 10 мм Коаксиальный зонд: +/- 2 мм
Температура окружающей среды
-50...+80 °C (-58...+176 °F)
Рабочая температура
-50...+200 °C (-58...+392 °F)
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .