Краткие характеристики
-
Погрешность
Стержневой зонд :+/- 2 мм (0,08 дюйма)
Тросовый зонд <= 15 m (49 ft):
+/- 2 mm (0.08 in)
Тросовый зонд > 15 м (49 футов):
+/- 10 мм (0,39 дюйма) -
Рабочая температура
-50...+200 °C
(-58...+392 °F) -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум ... 40 бар
-
Макс. значение измерения
Стержневой:
4 м (13 футов) Мин. ДП > 1,6
Тросовый:
25...30 м (82...98 футов) Мин. ДП > 1,6;
30...45 м (98...148 футов) Мин. ДП > 1,9 -
Смачиваемые части
Стержневой зонд:
304, 304L, 316L, PTFE, PFA
Тросовый зонд:
304, 304L, 316, 316L, PTFE, PFA
Область применения
Levelflex FMP52 предназначен для измерения уровня агрессивных жидкостей с беззазорным PFA покрытием. Смачиваемые части – материалы из списка FDA Микроимпульсный уровнемер FMP52 обеспечивает максимальную надежность даже при смещении поверхности.Levelflex FMP52 используется для непрерывного измерения уровня жидкостей, паст и пульп, а также в качестве прибора определения раздела фаз. На процесс измерения не влияет изменения среды, температуры, наличия прослоек газа или пара.
Исполнение со стержневым или тросовым зондом
Присоединение к процессу: фланцевое или соответствующее гигиеническим требованиям (Tri-Clamp, 11851)
Температура процесса: -50 ... +200°C
Давление процесса: -1 ... +40 бар
Максимальный диапазон измерений: стержневое исполнение 4 м, тросовое исполнение 45 м
Погрешность измерений: стержневой зонд ±2 мм
Международные сертификаты взрывозащиты, защита от перелива WHG, SIL, гигиенические сертификаты, калибровочный протокол по 5 точкам
Преимущества
Надежное измерение даже при изменении продукта и рабочих условий
Сокращение времени ремонта благодаря уникальной технологии HistoROM, автоматически сохраняющей и восстанавливающей текущие настройки
Надежность измерений благодаря инновационной технологии Multi-Echo Tracking
Разработан по ГОСТ Р МЭК 61508 и сертифицированы на применение в контурах безопасности SIL3
Технология Heartbeat для экономически-эффективной и безопасной эксплуатации завода на протяжении всего жизненного цикла
Простота интеграции в системы управления и системы технологического учета и интуитивно-понятный принцип управления с помощью меню на русском языке (на месте эксплуатации или через систему управления)
Простота контрольных испытаний на соответствие SIL и WHG экономит время и средства
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Разное
Product family: Levelflex, Liquicap M, Liquicap T, Micropilot, Prosonic M, Prosonic S, Prosonic T, System & Gauging, Waterpilot
Версия на русском языке - 10/2024
Product root: FDU90-, FDU91-, FDU91F-, FDU92-, FDU93-, FDU95-, FMI21-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55 -, FMP56-, FMP57-, FMR43-, FMU30-, FMU40-, FMU41-, FMU42-, FMU43-, FMU44-, FMU90-, FMU95-, FMX11-, FTI51-, FTI52-, NRF81- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: TR CU 020/2011
Язык:
Русский
Версия:
02/10/2024
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
EAC KZ 7500533 13 12 04819.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 HART
Версия на русском языке - 04/2022
Микроимпульсный уровнемер
EN RU 30/06/202205/04/202212/04/201817/11/201712/02/2015Язык:
Русский
Версия:
05/04/2022
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
KA01077FRU_1922-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Сварной переходник, технологический переходник и фланцы (обзор)
Уровень, давление, температура
EN RU 01/06/202606/12/202404/04/202425/03/202415/09/2023Язык:
Русский
Версия:
01/06/2026
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2726-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
Волноводный радарный уровнемер
EN RU 25/04/202501/10/202422/02/202312/04/202231/07/2020Язык:
Русский
Версия:
25/04/2025
Размер файла:
5.1 MB
Имя файла:
TI01001FRU_3225-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 PROFIBUS PA
Микроимпульсный уровнемер
EN RU 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Язык:
Русский
Версия:
01/10/2024
Размер файла:
5 MB
Имя файла:
BA01006FRU_2124-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Центровочный диск
Для микроимпульсных уровнемеров
Levelflex FMP40, FMP41C, FMP45, FMP51, FMP52, FMP54, FMP55EN RU 29/09/201727/02/201425/04/201208/02/201124/09/2010Язык:
Русский
Версия:
25/04/2012
Размер файла:
203.7 KB
Имя файла:
BA00378FRU_15.12.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 HART
Микроимпульсный уровнемер
EN RU 01/10/202413/12/202212/04/202231/07/202012/04/2018Язык:
Русский
Версия:
01/10/2024
Размер файла:
5.5 MB
Имя файла:
BA01001FRU_2524-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 FOUNDATION Fieldbus
Микроимпульсный уровнемер
EN RU 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Язык:
Русский
Версия:
01/10/2024
Размер файла:
6.2 MB
Имя файла:
BA01052FRU_0924-00.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN RU 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Язык:
Английский
Версия:
28/04/2016
Размер файла:
3.3 MB
Имя файла:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN RU 30/10/201404/08/2011Язык:
Английский
Версия:
30/10/2014
Размер файла:
4.7 MB
Имя файла:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN RU 09/06/201527/04/2012Язык:
Английский
Версия:
09/06/2015
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
GP01015FEN_0215.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 HART
Микроимпульсный уровнемер
EN RU 30/06/202205/04/202212/04/201817/11/201712/02/2015Язык:
Русский
Версия:
05/04/2022
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
KA01077FRU_1922-00.pdf
-