Краткие характеристики
-
Погрешность
Стержневой зонд: +/- 2 мм (0,08 дюйма)
-
Рабочая температура
–20 °C ... 150 °C
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум...16 бар
(Вакуум...232 фунт/кв. дюйм) -
Макс. значение измерения
6 m
Мин. ДП>1.6 -
Смачиваемые части
304, 304L, 316L, PEEK
Область применения
Levelflex FMP53 предназначен для непрерывного измерения уровня в условиях высоких гигиенических требований пищевой и фармацевтической промышленности. FMP53 отвечает гигиеническим требованиям ASME BPE и USP Класс VI. Уникальная концепция тестирования на месте эксплуатации без демонтажа позволяет экономить средства. Микроимпульсный уровнемер FMP53 обеспечивает максимальную стабильность показаний даже в случае турбулентной поверхности, пенообразования, изменяющихся сред и наполнения через распылитель.
Исполнение со стержневым зондом.
Присоединение к процессу: отвечает гигиеническим требованиям (Tri-Clamp, 11851, 11864, NEUMO,
Varivent N, SMS)Температура: -20 ... +150°C
Давление: -1 ... +16 бар
Максимальный диапазон измерений: стержневое исполнение - 6м
Погрешность: ±2 мм
Международные сертификаты на применения во взрывоопасных зонах, калибровочный протокол по 5 точкам, защита от перелива WHG, функциональная безопасность SIL, гигиенические сертификаты
Преимущества
Стабильные показания даже при изменении продукта и рабочих условий
Система управления данными HistoROM для быстрой и простой пусконаладки, обслуживания и диагностики
Высокий уровень стабильности показаний благодаря новой технологии Multi-Echo Tracking
Программное и аппаратное обеспечение разработано и сертифицировано в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 (IEC 61508) для применения в контурах ПАЗ SIL2/SIL3
Технология Heartbeat для эффективной и безопасной эксплуатации завода на протяжении всего жизненного цикла
Простая интеграция в системы управления процессами или системы технологического учета и интуитивно понятное меню на русском языке (на месте эксплуатации или через систему управления)
Простота контрольных испытаний на соответствие SIL и WHG экономит время и средства
Видео
-
Принцип измерения по времени распространения волн
-
Видео по пусконаладке микроимпульсного уровнемера Levelflex FMP5x и радарного уровнемера Micropilot FMR5x
-
Уникальная система управления данными HistoROM для надежного измерения уровня
-
Самообучающиеся алгоритмы обработки сигналов обеспечивают стабильное измерение уровня благодаря технологии Multi-Echo Tracking
-
Технология Multi-Echo Tracking с Tank Trace распознает и отслеживает все эхо-сигналы, а не только сигналы уровня - что гарантирует стабильное измерение уровня в любой момент времени
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
Принцип измерения
Микроимпульсный принцип измерения
-
Характеристики/Применение
Уровнемер для гигиенических применений.
Стержневое исполнение зонда,
ASME BPE + USP Класс VI, Встроенный модуль памяти, Заводская калибровка, Надежное измерение при наличии пены, а также при изменении свойств среды и рабочих условий процесса. -
Доп.информация
Heartbeat Technology,
Ввод в эксплуатацию по Bluetooth®,
Управление и обслуживание посредством приложения SmartBlue,
HistoROM,
Метка RFID TAG для легкой идентификации -
Питание / Коммуникация
2-проводное (HART / PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus)
4-проводное (HART)
Технология беспроводной связи Bluetooth® и приложение (опция) -
Погрешность
Стержневой зонд: +/- 2 мм (0,08 дюйма)
-
Температура окружающей среды
-40 °C ... 80 °C
-
Рабочая температура
–20 °C ... 150 °C
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум...16 бар
(Вакуум...232 фунт/кв. дюйм) -
Смачиваемые части
304, 304L, 316L, PEEK
-
Присоединение к процессу
Резьбовое:
M24 -
Гигиеническое присоединение к процессу
Tri-Clamp
DIN11851
DIN11864-1
NEUMO
Varivent N
SMS -
Длина датчика
Стержневой зонд: 6 м (20 футов)
-
Макс. значение измерения
6 m
Мин. ДП>1.6 -
Связь
4...20 мА HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
Технология беспроводной связи Bluetooth® -
Сертификаты/Нормативы
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, KC, EAC
-
Сертификаты безопасности
Защита от перелива WHG
SIL -
Сертификат по конструкции
EN 10204-3.1
-
Гигиенические сертификаты
3A, EHEDG
CoC ASME-BPE -
Опции
Датчик в раздельном исполнении, с кабелем 3 м/9 футов или 6 м/18 футов,
Приварной адаптер,
Дистанционное управление с помощью приложения SmartBlue App посредством Bluetooth® -
Диапазон применения
Диапазон применения
-
-
Техническое описание (TI)
TI Сварной переходник, технологический переходник и фланцы (обзор)
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 06/2026New version available in EnglishУровень, давление, температура
EN RU 01/06/202606/12/202404/04/202425/03/202415/09/2023Язык:
Русский
Версия:
01/06/2026
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2726-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Levelflex FMP53
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 10/2024New version available in EnglishМикроимпульсный уровнемер
EN RU 01/10/202422/02/202330/06/202212/04/202231/07/2020Язык:
Русский
Версия:
01/10/2024
Размер файла:
3 MB
Имя файла:
TI01002FRU_2724-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Levelflex FMP53 PROFIBUS PA
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 10/2024New version available in EnglishGuided-wave radar
EN RU 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Язык:
Английский
Версия:
01/10/2024
Размер файла:
3.8 MB
Имя файла:
BA01007FEN_2024-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Levelflex FMP53 HART
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 10/2024New version available in EnglishМикроимпульсный уровнемер
EN RU 01/10/202413/12/202230/06/202231/07/202012/04/2018Язык:
Русский
Версия:
01/10/2024
Размер файла:
4.3 MB
Имя файла:
BA01002FRU_2424-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Levelflex FMP53 FOUNDATION Fieldbus
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 10/2024New version available in EnglishМикроимпульсный уровнемер
EN RU 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Язык:
Русский
Версия:
01/10/2024
Размер файла:
5 MB
Имя файла:
BA01053FRU_0924-00.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
-
Параметры прибора (GP)
Версия на английском языке - 04/2016New version available in EnglishGuided wave radar
EN RU 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Язык:
Английский
Версия:
28/04/2016
Размер файла:
3.3 MB
Имя файла:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
-
Параметры прибора (GP)
Версия на английском языке - 10/2014New version available in EnglishGuided wave radar
EN RU 30/10/201404/08/2011Язык:
Английский
Версия:
30/10/2014
Размер файла:
4.7 MB
Имя файла:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
-
Параметры прибора (GP)
Версия на английском языке - 06/2015New version available in EnglishGuided wave radar
EN RU 09/06/201527/04/2012Язык:
Английский
Версия:
09/06/2015
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
GP01015FEN_0215.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Levelflex FMP53 HART
-
Краткая инструкция (KA)
Версия на русском языке - 04/2022New version available in EnglishМикроимпульсный уровнемер
EN RU 30/06/202205/04/202212/04/201817/11/201712/02/2015Язык:
Русский
Версия:
05/04/2022
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
KA01078FRU_1922-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Levelflex FMP53 PROFIBUS PA Краткое руководство по эксплуатации
-
Краткая инструкция (KA)
Версия на русском языке - 04/2018New version available in EnglishУровнемер микроимпульсный
EN RU 30/06/202212/04/201817/11/201712/02/201514/12/2012Язык:
Русский
Версия:
12/04/2018
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
KA01080FRU_1618.pdf
-
Выберите один из предложенных вариантов
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Чертежи CAD Чертежи CAD
- Чертежи CAD
-
Цена за единицу
-
<%range%><%price%>
-
- Дополнительные опции
Индивидуальная конфигурация
Часто покупают вместе
Аксессуары
Продукты этой же группы