Краткие характеристики
-
Погрешность
< 1%
-
Рабочая температура
-40 °C ... 100 °C
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум ... 10 бар
-
Макс. значение измерения
2.5 м
-
Смачиваемые части
Стержень зонда:
316L/1.4404 / PP
Опция: углеволокно с покрытием PP
Область применения
Liquicap FMI21 - бюджетный уровнемер со стержневым зондом. Применяется для измерения уровня проводящих жидкостей. Высококачественные материалы, не подверженные коррозии (углеволокно, нержавеющая сталь), позволяют применять прибор даже в агрессивных жидкостях (например, кислотах и щелочах). При использовании вместе с прибором Fieldgate FXA320 (удаленная передача данных с использованием интернет-технологий) Liquicap является идеальным решением для систем учета продуктов.
Прибор с заводской калибровкой 0...100% в соответствии с заказанной длиной зонда. При проводимости от 30 мкСм/см результаты измерений не зависят от значения диэлектрической проницаемости жидкости. Подходит для измерений в емкости.
Присоединение к процессу: резьба
Рабочее давление: вакуум до 10 бар (вакуум до 145 фунт/кв. дюйм)
Диапазон измерения: до 2,5 м (8 футов)
Температура: -40...+100°C (-40...+212°F)
Международные сертификаты на применение во взрывоопасных зонах, предотвращение переполнения WHG
Преимущества
Безопасное и надежное измерение независимо от геометрии резервуара
Не требуется калибровка (датчик предварительно откалиброван и преднастроен в заводских условиях)
Высококачественные материалы, не подверженные коррозии (углеволокно, нержавеющая сталь), для использования в агрессивных жидкостях
В резервуаре нет движущихся частей
Бюджетное решение для непрерывного измерения уровня
Оптимизированное хранение прибора за счет возможности простого укорачивания стержней зонда на месте
Выбор варианта Fundamental
-
Простые продукты
- Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN RU 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Язык:
Русский
Версия:
06/12/2024
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2624.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Liquicap T FMI21 Technical Information
Two-rod probe for continuous measurement in liquids
EN RU 01/06/201011/04/200801/02/200715/04/2005Язык:
Русский
Версия:
01/06/2010
Размер файла:
809.3 KB
Имя файла:
TI393FRU_0510.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Liquicap T FMI21
Емкостной уровнемер
EN RU 01/09/2021Язык:
Русский
Версия:
01/09/2021
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
KA01514FRU_0121-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Liquicap T FMI21 Руководство по эксплуатации
Емкостный зонд для непрерывного измерения
EN RU 01/06/201010/04/200814/04/2005Язык:
Русский
Версия:
01/06/2010
Размер файла:
995.4 KB
Имя файла:
KA233FRU_0510.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Liquicap T FMI21
Емкостное измерение уровня
EN RU 22/03/2024Язык:
Русский
Версия:
22/03/2024
Размер файла:
341.3 KB
Имя файла:
KA01690FRU_0124-00.pdf
-
-
-
ZE (сертификат)
RFID TAG Certificate/Declaration of Conformity
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db;
IECEx:
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db
IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 XEN RU 08/02/201920/06/201620/08/2015Язык:
Английский
Версия:
08/02/2019
Размер файла:
6.1 MB
Имя файла:
ZE01020FA2_0418.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
RFID TAG Special Documentation
RFID TAG
Special DocumentationEN RU 12/08/201511/08/2015Язык:
Английский
Версия:
12/08/2015
Размер файла:
331 KB
Имя файла:
SD01502FA2_0215.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
レベル計 総合カタログ
液体および粉体アプリケーション向けレベル計・レベルスイッチ
Язык:
Японский
Версия:
23/12/2025
Размер файла:
33.9 MB
Имя файла:
FA00001FJA_2625_Level meter comprehensive catalog.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiЯзык:
Итальянский
Версия:
03/03/2023
Размер файла:
46.9 MB
Имя файла:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Декларация изготовителя
Product family: Cerabar, Cerabar M, Cerabar S, Ceraphant, Deltabar, Deltabar M, Deltabar S, Deltapilot M, Fieldgate, Gammapilot, Lev elflex, Liquicap M, Liquicap T, Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquipoint, Liquipoint T, Liquitrend, Micropilot, Mic ropilot S, Minicap, Fermentation monitor, Prosonic M, Prosonic S, Prosonic T, Solicap M, Solicap S, Soliphant M, Soliphant T, Spare parts level, Strahlenschutzbehälter, System & Gauging, Tankvision, Waterpilot
Product root: FDU90-, FDU91-, FDU91F-, FDU92-, FDU93-, FDU95-, FHX40-, FHX50-, FHX50B-, FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, FMD71-, FMD7
2-, FMD77-, FMD78-, FMG50-, FMI21-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMP56-, FMP57-, FMR10-, FMR10B-,
FMR20-, FMR20B-, FMR30B-, FMR43-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR532-, FMR54-, FMR540-, FMR56-, FMR57-, FMR60B-, FMR62B-, FMR63
B-, FMR66B-, FMR67B-, FMU30-, FMU40-, FMU41-, FMU42-, FMU44-, FMX11-, FMX21-, FTC260-, FTC262-, FTI51-, FTI52-, FTI55-, FTI56-, FTI7
7-, FTL31-, FTL33-, FTL41-, FTL43-, FTL50H-, FTL51B-, FTL51H-, FTL62-, FTL63-, FTL64-, FTL80-, FTL81-, FTL85-, FTM20-, FTM21-, FTM50
-, FTM51-, FTM52-, FTW23-, FTW31-, FTW32-, FTW33-, FWR30-, NMR81-, NMR84-, NMS80-, NMS81-, NMS83-, NMT532-, NMT539-EN RU 14/03/2025Язык:
Английский
Версия:
14/03/2025
Размер файла:
623.3 KB
Имя файла:
HE_02099_01.25.pdf
-