Краткие характеристики
-
Рабочая температура
-40 °C ... 100 °C
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум ... 10 бар
-
Мин. проводимость среды
10 мкСм/см
Область применения
Liquipoint FTW31 обеспечивает простое и надежное определение предельного уровня в проводящих жидкостях. Возможность определения предельного уровня в нескольких точках (до 5 стержневых зондов)
Для применения с проводящими жидкостями (от 10 мкСм/см). Для защиты от перелива, защиты насоса от сухого хода, двухточечного управления насосами или определения предельного уровня в нескольких точках.
Присоединение к процессу: Резьба
Длина датчика: 0,1...4 м
Температура: -40 ... 100°C
Давление: -1 ... 10 бар
Международные сертификаты взрывозащиты, сертификат на защиту от перелива и обнаружение утечек WHG
Преимущества
Бюджетный датчик для проводящих жидкостей с возможностью определения до 5 точек с использованием одного сенсора
Не требует калибровки
Стандартные настройки для большинства проводящих жидкостей
Отсутствие движущихся частей в резервуаре - длительный срок службы, стабильная работа без износа или блокировок
Выбор варианта Fundamental
-
Простые продукты
- Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN RU 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Язык:
Русский
Версия:
06/12/2024
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2624.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Liquipoint T FTW31, FTW32 Technical Information
Point level switch for multiple point detection in conductive liquids
EN RU 19/08/201609/04/201309/07/201001/07/2003Язык:
Русский
Версия:
19/08/2016
Размер файла:
701.6 KB
Имя файла:
TI00375FRU_1416.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Liquipoint T FTW31
Кондуктивное измерение предельного уровня
EN RU 15/04/2024Язык:
Русский
Версия:
15/04/2024
Размер файла:
356.6 KB
Имя файла:
KA01711FRU_0124-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Liquipoint T FTW 31, FTW 32
Датчи
к уровня бе
з электрони
ки.EN RU 01/02/200501/07/2003Язык:
Русский
Версия:
01/07/2003
Размер файла:
527.9 KB
Имя файла:
KA203F27rua60703a.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Liquipoint T FTW31, FTW32 Руководство по эксплуатации
Преобразователь для датчика
предельного уровняEN RU 09/04/201309/07/201001/02/200501/07/2003Язык:
Русский
Версия:
09/04/2013
Размер файла:
836 KB
Имя файла:
KA00204FRU_1313.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Liquipoint T FTW31, FTW32
Ex ia IIC T5 Gb
Ex ia [ia Ga] IIC T6 GbEN RU 30/07/2024Язык:
Английский
Версия:
30/07/2024
Размер файла:
500 KB
Имя файла:
XA02377FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Liquipoint T FTW31, FTW32
Approval No.: EG 03 004-a
ATEX II 3 G
Protection:
EEx nA [L] IIC T6
EEx nC [L] IIC T6EN RU 01/02/2003Язык:
Английский
Версия:
01/02/2003
Размер файла:
189 KB
Имя файла:
XA226FA3.PDF
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Liquipoint T FTW31, FTW32
II 2 G Ex ia IIC Gb
II 2 G Ex ia [ia] IIC GbEN RU 28/02/202213/04/201631/12/201001/03/2003Язык:
Английский
Версия:
28/02/2022
Размер файла:
399.5 KB
Имя файла:
XA00230FEN_1521-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Liquipoint T FTW31, FTW32
II 2 G Ex ia IIC Gb
II 2 G Ex ia [ia] IIC GbЯзык:
Английский
Версия:
28/03/2022
Размер файла:
399 KB
Имя файла:
XA02698FEN_0121-00.pdf
-
-
-
ZE (сертификат)
Leckagesonden mit Messumformer Liquipoint FTW31, FTW32
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-65.40-360 (DIBt)EN RU 18/10/201802/08/201301/08/200801/02/2004Язык:
Немецкий
Версия:
18/10/2018
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
ZE00257FDE_1418.pdf
-