Новое поколение
Стандартный прибор для измерения уровня жидких продуктов при экстремальных условиях процесса.
Дополнительная информация
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Характеристики/Применение
Характеристики/Применение
Питание / Коммуникация
2х-проводная схема подключения (HART / PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus)
Температура окружающей среды
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Присоединение к процессу
NPT 1 1/2" DN50 ... DN150 / 2" ... 6"
Гигиеническое присоединение к процессу
Связь
4 ... 20 мА HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Сертификаты/Нормативы
ATEX FM CSA TIIS IECEx WHG/Защита от перелива SIL NACE GL морской EN10204-3.1 NEPSI
Наиболее популярные загрузки
Микроволновой уровнемер Micropilot M FMR230/231/240/244/245
Версия на русском языке - 05/2008
Микроволновой уровнемер Micropilot M FMR230/231/240/244/245
EN
RU
DE FR IT JA PL ZH
01/10/2012
28/06/2011
31/01/2011
30/07/2010
17/12/2009
Язык:
Русский
Версия:
09/05/2008
Размер файла:
10.7 MB
Имя файла:
TI345F00ru0508.pdf
Micropilot M FMR240
Версия на русском языке - 07/2010
Радарный уровнемер с выходным сигналом HART.
Руководство по эксплуатации
EN
RU
CS DA DE FR HU IT JA PL PT ZH
30/07/2010
02/05/2008
01/02/2007
01/08/2006
01/12/2005
Язык:
Русский
Версия:
30/07/2010
Размер файла:
2.9 MB
Имя файла:
BA220FRU.pdf
130
документы
Микроволновой уровнемер Micropilot M FMR230/231/240/244/245
Микроволновой уровнемер Micropilot M FMR230/231/240/244/245
EN
RU
Немецкий French Итальянский Японский Польский Китайский
01/10/2012
28/06/2011
31/01/2011
30/07/2010
17/12/2009
Язык:
Русский
Версия:
09/05/2008
Размер файла:
10.7 MB
Имя файла:
TI345F00ru0508.pdf
Micropilot M FMR230, 231
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION
Fieldbus
Описание функций радарных уровнемеров FMR230 и FMR231.
EN
RU
Чешский Немецкий Испанский French Итальянский Японский Польский
30/07/2010
03/08/2006
31/12/2005
22/12/2003
24/03/2003
Язык:
Русский
Версия:
30/07/2010
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
BA221FRU.pdf
Micropilot M FMR240
FOUNDATION Fieldbus
Operating
Instructions
Continuous and non-contact level measurement. Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology. Suitable for hazardous locations.
EN
RU
Немецкий French
30/07/2010
02/05/2008
30/06/2007
31/05/2006
31/12/2005
Язык:
Английский
Версия:
30/07/2010
Размер файла:
8.9 MB
Имя файла:
BA230FEN_0310.pdf
Радарный уровнемер с выходным сигналом HART. Руководство по эксплуатации.
EN
RU
Немецкий French Итальянский Японский Польский Португальский
28/06/2011
30/07/2010
31/08/2006
01/12/2005
01/12/2003
Язык:
Русский
Версия:
30/07/2010
Размер файла:
2.8 MB
Имя файла:
BA219FRU.pdf
Радарный уровнемер с выходным сигналом HART. Руководство по эксплуатации
EN
RU
Чешский Датский Немецкий French Венгерский Итальянский Японский Польский Португальский Китайский
30/07/2010
02/05/2008
01/02/2007
01/08/2006
01/12/2005
Язык:
Русский
Версия:
30/07/2010
Размер файла:
2.9 MB
Имя файла:
BA220FRU.pdf
Micropilot M FMR240, FMR244, FMR245, FMR250 (HART, PA, FF)
Описание функций приборов.
EN
RU
Немецкий French Итальянский Японский Польский Португальский
03/08/2006
31/01/2006
21/11/2005
01/08/2004
Язык:
Русский
Версия:
03/08/2006
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
BA291FRU.pdf
Micropilot M FMR240
PROFIBUS PA
Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement. Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology. Suitable for hazardous locations.
EN
RU
Немецкий French
30/07/2010
02/05/2008
28/02/2007
31/08/2006
31/12/2005
Язык:
Английский
Версия:
30/07/2010
Размер файла:
4.3 MB
Имя файла:
BA227FEN_0310.pdf
Micropilot M FMR240
Brief Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement. Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology. Suitable for hazardous locations.
EN
RU
Немецкий French Китайский
31/12/2009
Язык:
Английский
Версия:
31/12/2009
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
KA1008FEN_1209.pdf
Exchange of antenna on Micropilot M FMR240
Exchange of antenna on Micropilot M FMR240
EN
RU
Немецкий
24/04/2012
Язык:
Английский
Версия:
24/04/2012
Размер файла:
513.8 KB
Имя файла:
KA00552FA2_0808.pdf
Micropilot II/M - exchange of housing F12
Micropilot II/M - exchange of housing F12
EN
RU
Немецкий
15/04/2021
Язык:
Английский
Версия:
15/04/2021
Размер файла:
194.9 KB
Имя файла:
KA00556F00_A2.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Разъем. 3-полюс., M12, уплотн.
Уплот.кольцо 113.9x3.63 EPDM, 5 шт
крышка F12/T12 алюм., окно, уплотн.
Номер чертежа
Код заказа
20
52005936
Cover F12/T12 Alu, coated, gasket
Номер чертежа
Код заказа
20
517391-0011
крышка F23 316L, смотр. окно, уплотн.
Номер чертежа
Код заказа
20
52018670
Номер чертежа
Код заказа
20
52018671
Cover T3/T12 Alu, coated, gasket
Номер чертежа
Код заказа
25
518710-0020
крышка клеммн. отсек. F12, FHX40
Номер чертежа
Код заказа
11
52019062
клеммн. модуль 4-полюс., HART, 2х-пров.
Номер чертежа
Код заказа
35
52006197
клеммн. модуль 4-полюс., PA, FF
Номер чертежа
Код заказа
35
52012156
Клемм.модуль 4-pol.,EEx ia,HART,T12,OVP
Номер чертежа
Код заказа
35
52018949
Клеммн.модуль 2-p.,EEx ia,PA/FF,T12,OVP
Номер чертежа
Код заказа
35
52018950
клеммн.модуль 4p, HART, ferrit, (F12)
Номер чертежа
Код заказа
35
52014817
клем. модуль 4p, PA/FF, ferrit, (F12)
Номер чертежа
Код заказа
35
52014818
Клемм.мод. Ex d, 2-пол.,2wr,PA/FF,T12
Номер чертежа
Код заказа
35
52013303
Клеммн.мод. Ex d, 4-пол., 2wr,HART,T12
Номер чертежа
Код заказа
35
52013302
Крышка клеммн. отсек. F12/F23
Номер чертежа
Код заказа
11
52006026
Номер чертежа
Код заказа
11
52005643
ВЧ-модуль FMR24x, 26GHz, v.4.0
Номер чертежа
Код заказа
31
52006025
ВЧ-модуль FMR24x, 26GHz, v5.0
Номер чертежа
Код заказа
31
71026572
ВЧ-модуль FMR24x, FMR250, 26ГГц
Номер чертежа
Код заказа
31
52024953
эл.модуль FMR23x/FMR24x, Ex, HART,v4.0
Номер чертежа
Код заказа
30
71023757
эл.модуль FMR23x/FMR24x, Ex, PA, v4.0
Номер чертежа
Код заказа
30
71023758
Эл.модуль FMR23x/FMR24x, Ex, FF, v4.0
Номер чертежа
Код заказа
30
71023759
Эл.модуль FMR24x/250, Ex, HART,v5.0
Номер чертежа
Код заказа
30
71026754
эл.модуль FMR24x/250, Ex, PA, v5.0
Номер чертежа
Код заказа
30
71026819
эл.модуль FMR24x/250, Ex, FF, v5.0
Номер чертежа
Код заказа
30
71026820
Номер чертежа
Код заказа
40
52026443
Set of screws housing F12/T12/F23
Номер чертежа
Код заказа
12
535720-9020
Номер чертежа
Код заказа
65
535720-9010
рупор FMR240, 40mm/1-1/2", SS
Номер чертежа
Код заказа
55
52006035
рупор FMR240, 50mm/2", SS
Номер чертежа
Код заказа
55
52006036
рупор FMR240, 80mm/3", SS
Номер чертежа
Код заказа
55
52006037
рупор FMR240, 100mm/4", SS
Номер чертежа
Код заказа
55
52006038
рупор FMR240, 40mm/1-1/2", SS, 3.1
Номер чертежа
Код заказа
55
52009050
рупор FMR240, 50mm/2", SS, 3.1
Номер чертежа
Код заказа
55
52009051
рупор FMR240, 80mm/3", SS, 3.1
Номер чертежа
Код заказа
55
52009052
рупор FMR240, 100mm/4", SS, 3.1
Номер чертежа
Код заказа
55
52009053
Антенна для FMR240, без рупора
Номер чертежа
Код заказа
50
FMR240X-
Компл.адаптации, корпус F12, 2-х пров.,
Каб.перех.FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60
Инструмент для отсоед. кабеля антенны
Переход.кабель FMR2xx/53x, FMU4x, FMP4x
Модифицир. заводск.таблич.,невзрывобез.
Выносн. блок управления с дисплеем FHX40
Кронштейн FHX40 для монтаж.на труб.1"/2"
Protective cover for housing T12/F12, SS
Защита рупорной антенны, 100мм рупор
Защита рупорной антенны, 80мм рупор
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все