Область применения
Nivotester FTC325 - преобразователь для датчика предельного уровня с искробезопасной сигнальной цепью (для подключения к емкостному датчику) Имеет компактный корпус для легкого серийного монтирования на стандартную DIN-рейку в шкафу.
Определение предельного уровня в резервуарах с жидкостями и бункерах с сыпучими средами. Для емкостных датчиков уровня, которые также могут применяться во взрывоопасных зонах категории ATEX II (1) GDЗащита от переполнения для резервуаров, содержащих горючие и негорючие жидкости, опасные при соприкосновении с водой, и защита насосов от сухого хода.
Двухточечное управление (Δs в 3-проводном варианте)
Температура окружающей среды: -20 ... +50°C
Международные сертификаты взрывозащиты, защита от перелива WHG
Преимущества
Искробезопасная сигнальная цепь (EEx ia IIC ) для применения во взрывоопасных зонах
Калибровка с помощью функциональных кнопок
Высокий уровень функциональной безопасности: надежная частотно-импульсная модуляция (ЧИМ) или трехпроводная технология,
реле с возможностью проверкиКомпактный корпус для легкого монтирования на стандартную DIN-рейку шкафа
Сменные клеммные блоки для легкого подключения
Встроенное реле предельных значений
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
TI Nivotester FTC325
Емкостной датчик
EN RU 01/08/202506/02/202014/08/201804/04/201301/06/2010Язык:
Русский
Версия:
01/08/2025
Размер файла:
719.6 KB
Имя файла:
TI00380FRU_1625-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Nivotester FTC325 PFM
Емкостной датчик
EN RU 13/06/2025Язык:
Русский
Версия:
13/06/2025
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
BA02489FRU_0125-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Nivotester FTC325 с 3-проводным подключением
Емкостной датчик
EN RU 13/06/2025Язык:
Русский
Версия:
13/06/2025
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
BA02488FRU_0125-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Nivotester FTC325, 3-проводное подключение
Емкостной датчик
Оценочное устройство для емкостного измерения предельного уровняEN RU 13/06/202515/03/2024Язык:
Русский
Версия:
13/06/2025
Размер файла:
374.7 KB
Имя файла:
KA01703FRU_0225-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Nivotester FTC 325 3-WIRE Operating Instructions
Point level switch with intrinsically safe signal circuit for connection
to capacitance
sensorsEN RU 14/08/201801/06/201019/12/2003Язык:
Русский
Версия:
14/08/2018
Размер файла:
968.3 KB
Имя файла:
KA00222FRU_1318.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Nivotester FTC325, PFM
Емкостной датчик
Оценочное устройство для емкостного измерения предельного уровняEN RU 13/06/202515/03/2024Язык:
Русский
Версия:
13/06/2025
Размер файла:
379.3 KB
Имя файла:
KA01704FRU_0225-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Nivotester FTC325 PFM Operating Instructions
Point level switch with intrinsically safe signal circuit for connection
to capacitance
sensorsEN RU 13/08/201823/06/201001/06/201029/07/2004Язык:
Русский
Версия:
13/08/2018
Размер файла:
787 KB
Имя файла:
KA00221FRU_1318.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Nivotester FTC325
[Ex ia Ga] IIC
EN RU 10/06/202531/01/202316/11/2020Язык:
Английский
Версия:
10/06/2025
Размер файла:
504.9 KB
Имя файла:
XA02240FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Nivotester FTC325
II (1) G [Ex ia Ga] IIC
II (1) D [Ex ia Da] IIICЯзык:
Английский
Версия:
12/07/2021
Размер файла:
409.8 KB
Имя файла:
XA02589FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Nivotester FTC325
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIICEN RU 15/02/2021Язык:
Английский
Версия:
15/02/2021
Размер файла:
406.8 KB
Имя файла:
XA02371FEN_0121.pdf
-