Краткие характеристики
-
Погрешность
+/- 2мм + 0.17% от значения измерения
-
Рабочая температура
-40 °C ... 95 °C
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
0.7 бар ... 4 бар абс
-
Макс. значение измерения
Жидкости: 20 м,
Сыпучие продукты: 10 м -
Смачиваемые части
PVDF (полностью сварная конструкция IP68 / NEMA 6P)
Область применения
Ультразвуковой датчик FDU92 предназначен для непрерывного бесконтактного и не требующего обслуживания измерения уровня жидкостей, паст, порошковых и крупнозернистых сыпучих материалов. Он также подходит для измерения расхода в открытых каналах и измерительных водосливах. На измерение не влияет диэлектрическая постоянная, плотность или влажность, а также образование осадка благодаря механизму самоочищения датчиков. Подходит для взрывоопасных зон. Максимальный диапазон измерения в жидкостях 20 м, в сыпучих продуктах 10 м.
Непрерывное бесконтактное измерение уровня жидкостей и сыпучих продуктов в силосах, на конвейерах, в отвалах и дробилках; измерение расхода в открытых каналах и измерительных водосливах.Он также подходит для измерения расхода в открытых каналах и измерительных водосливах. Обычно устанавливается на небольшой высоте.
Присоединение к процессу: резьба
Температура: -40 ... +95°C
Давление: +0.7 ... +4 бар
Диапазон измерения: жидкости 20 м, сыпучие вещества 10 м
Мертвая зона: 0.4 м
Международные сертификаты взрывозащиты
Преимущества
Встроенный датчик температуры для дополнительной коррекции. Точные измерения возможны даже в условиях изменения температуры
Датчик имеет герметичное поливинилденфторидное покрытие, обеспечивающее высокую химическую стойкость к агрессивным средам
Подходит для жестких условий эксплуатации благодаря возможности установки отдельно от преобразователя (на расстоянии до 300 м)
Сокращение образования осадка благодаря механизму самоочищения датчиков
Встроенное автоматическое обнаружение датчиков для преобразователей FMU90 /FMU95 упрощает ввод в эксплуатацию
Защищен от воздействия погодных условий и попадания влаги (IP68)
Имеются международные сертификаты Dust-Ex и Gas-Ex
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Prosonic S FDU90/91/91F/92/93/95 Technical Information/Operating Instructions
Версия на русском языке - 09/2015
Ultrasonic sensors for non-contact continuous level and flow measurement
EN RU 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Язык:
Русский
Версия:
08/09/2015
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
TI00396FRU_1615.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Prosonic S FDU90/91/91F/92/93/95 Technical Information/Operating Instructions
Версия на русском языке - 09/2015
Ultrasonic sensors for non-contact continuous level and flow measurement
EN RU 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Язык:
Русский
Версия:
08/09/2015
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
TI00396FRU_1615.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Prosonic S FDU90/91/91F/92/93/95 Technical Information/Operating Instructions
Ultrasonic sensors for non-contact continuous level and flow
measurementEN RU 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Язык:
Русский
Версия:
08/09/2015
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
TI00396FRU_1615.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Приспособление для выравнивания FAU40
Аксессуар для монтажа ультразвуковых или микроволновых датчиков с
кабельным соединениемEN RU 01/03/202106/09/200501/07/2003Язык:
Русский
Версия:
01/03/2021
Размер файла:
453.1 KB
Имя файла:
TI00179FRU_1021.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Хафаги-Вентури QV302 – QV316
Измерение расхода
EN RU 27/08/202418/05/2022Язык:
Русский
Версия:
27/08/2024
Размер файла:
510.4 KB
Имя файла:
TI01681FRU_0224-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Сварной переходник, технологический переходник и фланцы (обзор)
Уровень, давление, температура
EN RU 01/06/202606/12/202404/04/202425/03/202415/09/2023Язык:
Русский
Версия:
01/06/2026
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2726-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Prosonic S FDU92
Ультразвуковая измерительная технология
EN RU 27/03/202631/05/202114/09/2020Язык:
Русский
Версия:
27/03/2026
Размер файла:
816.6 KB
Имя файла:
TI01472FRU_0326-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 GbEN RU 14/06/202113/04/201631/12/201001/07/200721/08/2006Язык:
Английский
Версия:
14/06/2021
Размер файла:
403.2 KB
Имя файла:
XA00321FEN_1521.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 GbЯзык:
Английский
Версия:
20/12/2021
Размер файла:
401.3 KB
Имя файла:
XA02642FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C DbЯзык:
Английский
Версия:
20/12/2021
Размер файла:
416.7 KB
Имя файла:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
Ex ma IIC T* Gb
EN RU 27/06/202222/01/2015Язык:
Английский
Версия:
27/06/2022
Размер файла:
413.2 KB
Имя файла:
XA01342FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN RU 27/06/202222/01/2015Язык:
Английский
Версия:
27/06/2022
Размер файла:
429.4 KB
Имя файла:
XA01343FEN_0222-00.pdf
-