Краткие характеристики
-
Погрешность
+/- 2мм + 0.17% от значения измерения
-
Рабочая температура
-40 °C ... 95 °C
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
0.7 бар ... 3 бар абс
-
Макс. значение измерения
Liquids: 25 m (85 ft),
Solids: 15 m (50 ft) -
Смачиваемые части
UP (ненасыщенный полиэстер)
Silicon / Алюминий с покрытием PTFE
Область применения
Ультразвуковой датчик FDU93 предназначен для непрерывного, бесконтактного и не требующего обслуживания измерения уровня жидкостей, паст, порошковых и крупнозернистых сыпучих материалов. Он также подходит для измерения расхода в открытых каналах и измерительных водосливах. На измерение не влияет диэлектрическая постоянная, плотность или влажность, а также образование осадка благодаря механизму самоочищения датчиков. Подходит для эксплуатации во взрывоопасных зонах. Максимальный диапазон измерения в жидкостях 25м, сыпучих продуктах15м.
Датчик для непрерывного бесконтактного измерения уровня жидкостей или сыпучих материалов в силосах, на конвейерах, в отвалах и в дробилках. Он также подходит для измерения расхода в открытых каналах и измерительных водосливах. Типичное применение: измерение уровня на небольшой высоте.
Присоединения к процессу: резьбовое
Температура: -40 ... +95°C
Давление: +0.7 ... +3 бар
Максимальный диапазон измерения в жидкостях 25м, сыпучих продуктах 15м.
Дистанция блокировки: 0.6м
Международные сертификаты взрывозащиты
Преимущества
Встроенный датчик температуры для коррекции времени распространения сигнала. Точные измерения возможны даже в условиях изменения температуры
Подходит для жестких условий окружающей среды благодаря раздельной установке (на расстоянии от преобразователя до 300 м)
Сокращение образования осадка благодаря механизму самоочищения датчиков
Встроенное автоматическое обнаружение датчиков для преобразователей FMU90 /FMU95 упрощает ввод в эксплуатацию
Защищен от воздействия погодных условий и попадания влаги (IP68)
Бесконтактный метод измерения минимизирует требования к обслуживанию
Международные сертификаты на применение в зонах с горючей пылью и взрывоопасными газами
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
Приспособление для выравнивания FAU40
Аксессуар для монтажа ультразвуковых или микроволновых датчиков с
кабельным соединениемEN RU 01/03/202106/09/200501/07/2003Язык:
Русский
Версия:
01/03/2021
Размер файла:
453.1 KB
Имя файла:
TI00179FRU_1021.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Prosonic S FDU90/91/91F/92/93/95 Technical Information/Operating Instructions
Ultrasonic sensors for non-contact continuous level and flow
measurementEN RU 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201223/07/2009Язык:
Русский
Версия:
08/09/2015
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
TI00396FRU_1615.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN RU 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Язык:
Русский
Версия:
06/12/2024
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2624.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Prosonic S FDU93
Ультразвуковая измерительная технология
EN RU 14/09/2020Язык:
Русский
Версия:
14/09/2020
Размер файла:
705.4 KB
Имя файла:
TI01473FRU_0120.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Prosonic S FDU93, FDU95
Ex tD A20/21 IP65 T*
EN RU 10/05/202101/08/201605/03/2012Язык:
Английский
Версия:
10/05/2021
Размер файла:
495.5 KB
Имя файла:
XA00667FEN_0321.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C DbЯзык:
Английский
Версия:
20/12/2021
Размер файла:
416.7 KB
Имя файла:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN RU 27/06/202222/01/2015Язык:
Английский
Версия:
27/06/2022
Размер файла:
429.4 KB
Имя файла:
XA01343FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C DbEN RU 14/06/2021Язык:
Болгарский
Версия:
14/06/2021
Размер файла:
430.5 KB
Имя файла:
XA00322FBG_1521.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Safety Instructions Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 3 G Ex nA IIC T5 Gc (FDU90)
II 3 G Ex nA IIC T6 Gc (FDU91-93/95, FDU91F)
II 3 D Ex tc IIIC Txx°C Dc
EG 05 024EN RU 13/04/201621/11/201301/05/2012Язык:
Английский
Версия:
13/04/2016
Размер файла:
997.6 KB
Имя файла:
XA00609FA3_0316.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T5 Gb
Ex ma IIC T6 Gb
Ex tD A20/21 IP65 T*EN RU 10/05/202101/08/201605/03/2012Язык:
Английский
Версия:
10/05/2021
Размер файла:
519.5 KB
Имя файла:
XA00665FEN_0321.pdf
-