Краткие характеристики
-
Рабочая температура
-40°C ... 150°C
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум ... 25 бар
-
Мин. плотность измеряемого продукта
200 г/л
Область применения
Soliphant T FTM20 - датчик предельного уровня для работы с мелкозернистыми или крупнозернистыми сыпучими продуктами. Различные исполнения обеспечивают разнообразие применений датчика. Доступны сертификаты на применение в запыленных и взрывоопасных средах.
Soliphant FTM20 — это датчик предельного уровня для работы с мелкозернистыми или крупнозернистыми неожиженными сыпучими материалами. Разнообразие конструкций означает, что устройство имеет широкий спектр применения. Также имеются сертификаты для использования в пыльных и опасных зонах.
Присоединение к процессу: резьба
Температура: -40 ... +150°C
Давление: -1 ... +40 бар
Международные сертификаты взрывозащиты, защита от перелива WHG, морские сертификаты
Преимущества
Калибровка не требуется, простой ввод в эксплуатацию (подключи и работай)
На измерение не влияют налипания или внешняя вибрация.
Простая и быстрая пусконаладка, калибровка не требуется
Нет механически двужущихся частей, соответственно, нет необходимости в техническом обслуживании
Материал датчика 316L, устойчив к истиранию даже при работе со строительными материалами.
Пластиковый корпус с крышкой со смотровым стеклом, состояние переключателя видно снаружи;
также доступен алюминиевый корпусНе подвержен влиянию шумов потока
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Soliphant T FTM20, FTM21 Technical Information
Версия на русском языке - 08/2018
Robust point level switch for bulk solids, also for dust incendive hazard areas
EN RU 31/08/201808/01/201813/07/201708/12/201609/04/2008Язык:
Русский
Версия:
31/08/2018
Размер файла:
912 KB
Имя файла:
TI00389FRU_1518.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Soliphant T FTM20, FTM21 Руководство по эксплуатации
Версия на русском языке - 01/2018
Датчик предельного уровня
EN RU 08/01/201813/07/201708/12/201630/09/2004Язык:
Русский
Версия:
08/01/2018
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
KA00227FRU_1518.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Soliphant T FTM20, FTM21 Technical Information
Robust point level switch for bulk solids,
also for dust incendive hazard areasEN RU 31/08/201808/01/201813/07/201708/12/201609/04/2008Язык:
Русский
Версия:
31/08/2018
Размер файла:
912 KB
Имя файла:
TI00389FRU_1518.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Exchange of electronic insert on Soliphant T FTM20, FTM21
Exchange of electronic insert on Soliphant T FTM20, FTM21
EN RU 19/05/2021Язык:
Английский
Версия:
19/05/2021
Размер файла:
177.3 KB
Имя файла:
KA00621FA2_0909.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Soliphant T FTM20, FTM21 Руководство по эксплуатации
Датчик предельного уровня
EN RU 08/01/201813/07/201708/12/201630/09/2004Язык:
Русский
Версия:
08/01/2018
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
KA00227FRU_1518.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Soliphant T FTM20
Датчик уровня сыпучих материалов
Вибрационный принцип измеренияEN RU 15/08/2023Язык:
Русский
Версия:
15/08/2023
Размер файла:
442.4 KB
Имя файла:
KA01669FRU_0123-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
ATEX, IECEx:
Ex ta/tb IIIC Da/DbEN RU 02/08/202113/04/201614/03/201301/11/201101/08/2004Язык:
Английский
Версия:
02/08/2021
Размер файла:
405.9 KB
Имя файла:
XA00300FEN_1621.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tb IIIC T135 °C Da/Db
EN RU 06/02/202411/12/202005/10/2017Язык:
Английский
Версия:
06/02/2024
Размер файла:
401 KB
Имя файла:
XA01681FEN_0323-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tb IIIC T135 °C Da/Db X
EN RU 15/12/202530/07/2018Язык:
Русский
Версия:
15/12/2025
Размер файла:
413.5 KB
Имя файла:
XA01420FRU_0322-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Da/Db
Язык:
Английский
Версия:
16/09/2021
Размер файла:
396 KB
Имя файла:
XA02703FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Safety Instructions Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tc IIIC T170°C Da/Db
IECEx KEM07.0043EN RU 14/03/201301/10/200701/04/2007Язык:
Английский
Версия:
14/03/2013
Размер файла:
134.2 KB
Имя файла:
XA00424FA3_1313.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21 NEPSI: Ex tD A20/22 IP6X T170 °C Safety Instructions
Vibronic Limit Switches, Bulk Solids
EN RU 22/01/201816/04/201301/02/2008Язык:
Английский
Версия:
22/01/2018
Размер файла:
215.2 KB
Имя файла:
XA00434FEN_1418.pdf
-