Краткие характеристики
-
Рабочая температура
-40 °C ... 80 °C
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
-1 ... 6 бар
Область применения
Minicap FTC262 простой и экономичный прибор с тросовым зондом. Предназначен для определения предельного уровня сыпучих сред, особенно агрессивных и склонных к интенсивному налипанию. Разработан для определения предельного уровня легких сыпучих продуктов, таких как зерновые, мука, сухое молоко, корма для животных, цемент, мел или гипс.
Датчик предельного уровня для легких сыпучих продуктов с размером частиц до 30 мм и диэлектрической постоянной εr ≥ 1.6.
Типичные области применения: зерновые, мука, сухое молоко, корм для животных, цемент, мел или гипс.
Присоединение к процессу: резьба
Температура: -40 ... +80°C
Давление: -1…+6 бар
Длина зонда: 500 мм ... 6,000 мм
Международные сертификаты взрывозащиты, защита от перелива WHG
Преимущества
Простой монтаж. Калибровка при запуске не требуется
Механическая надежность, экономичность и длительный срок службы благодаря отсутствию частей, подверженных износу
Высокая безопасность эксплуатации и надежность благодаря активной компенсация налипаний
Требуется меньше запчастей на складе - тросовый зонд можно укоротить на месте
Выбор варианта Fundamental
-
Простые продукты
- Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
Minicap FTC 260
Компактный предельный выключатель уровня заполнения со
встроенной активной компенсацией отложений. Ввод в
эксплуатацию без калибровки.
Пригоден для использования в пылевзрывоопасных зонах.EN RU 02/05/201908/04/201626/11/201414/10/201408/10/2012Язык:
Русский
Версия:
23/06/2004
Размер файла:
304.8 KB
Имя файла:
TI287F00ru.PDF
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Operating Instructions Cable gland.
Cable gland.
EN RU 01/03/2000Язык:
Английский
Версия:
01/03/2000
Размер файла:
37 KB
Имя файла:
KA158PA3.PDF
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Minicap FTC262
Емкость
EN RU 29/05/2024Язык:
Русский
Версия:
29/05/2024
Размер файла:
386.7 KB
Имя файла:
KA01715FRU_0124-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Minicap FTC262 Руководство по эксплуатации
Датчик предельного уровня
EN RU 02/05/201914/10/201428/05/200401/11/2001Язык:
Русский
Версия:
14/10/2014
Размер файла:
675.2 KB
Имя файла:
KA00155FRU_1314.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Kurzanleitung/ Short Operating Instuction Minicap FTC 262 Sicherheitsschaltung/ Fail-safe mode.
Sicherheitsschaltung.
Fail-safe mode.EN RU 20/08/201501/04/2000Язык:
Английский
Версия:
20/08/2015
Размер файла:
46.1 KB
Имя файла:
KA00156FA6_13.15.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuctions Minicap FTC 262
Seilkürzung
Rope ShorteningEN RU 14/10/201401/04/2000Язык:
Английский
Версия:
14/10/2014
Размер файла:
705.1 KB
Имя файла:
KA00157FA6_1314.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Minicap FTC262
II 1/2 D Ex ia/tb [ia Da] IIIC T<sub>200</sub> 108°C T91°C
Da/DbЯзык:
Английский
Версия:
12/07/2021
Размер файла:
399.7 KB
Имя файла:
XA02551FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Minicap FTC262
Ex ia/tb [ia Da] IIIC T<sub>200</sub> 108°C T91°C Da/Db
EN RU 23/05/2023Язык:
Английский
Версия:
23/05/2023
Размер файла:
399.2 KB
Имя файла:
XA02866FEN_0122-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Minicap FTC262
Ex iaD 20 tD A21 IP66 T200 108°C T91°C
EN RU 19/07/202101/11/201627/03/201529/10/2014Язык:
Английский
Версия:
19/07/2021
Размер файла:
503.7 KB
Имя файла:
XA01347FEN_0421.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Minicap FTC262
ATEX:
II 1/2 D Ex ia/tb [ia Da] IIIC T<sub>200</sub> 108°C T91°C
Da/Db
IECEx:
Ex ia/tb [ia Da] IIIC T<sub>200</sub> 108°C T91°CDa/DbEN RU 22/03/202102/09/202013/04/201616/09/201401/05/2001Язык:
Английский
Версия:
22/03/2021
Размер файла:
402.4 KB
Имя файла:
XA00092FEN_1721.pdf
-