Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Deltapilot FMB50 - гидростатическое измерение уровня

Преобразователь измерительный давления и уровня Deltapilot FMB50

Компактный датчик давления с измерительной ячейкой Contite для гидростатического измерения уровня

FMB50
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация

Краткие характеристики

  • Погрешность

    0,2%
    опция 0,1%

  • Рабочая температура

    -10°C...100°C

  • Диапазон измерения давления

    100мбар...10бар

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    40 бар

  • Макс. значение измерения

    100м H2O

  • Смачиваемые части

    Alloy C
    316L
    опция: покрытие AuPt

  • Материал мембраны процесса

    316L, AlloyC
    Золото-родий

  • Рабочий диапазон

    100 мбар...10 бар
    (1,5...150 psi)

Область применения

Компактный преобразователь Deltapilot FMB50 с измерительной ячейкой CONTITE с защитой от конденсата, как правило, используется в обрабатывающей и гигиенической промышленности.Разработан для измерения уровня в жидкостях и пастообразных средах в открытых или закрытых резервуарах, нечувствителен к наличию пены.Датчик разработан в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508, регламентирующим функциональную безопасность систем автоматизации(SIL2).

Для измерения уровня и/или давления.

  • Присоединения к процессу: резьбовое, фланцевое и гигиенические присоединения с монтажом заподлицо

  • Температура процесса: –10 ...+100°C (+135°C макс. до 30 минут)

  • Диапазон измерения: 0.1 ... 10 бар

  • Основная погрешность: ±0.2%, ±0.1% (опция)

  • Международные сертификаты взрывозащиты, защита от перелива WHG, SIL, гигиенические сертификаты

Преимущества

  • Измерительная ячейка Contite с герметичным уплотнением, устойчивая к конденсату, малая основная погрешность: ±0.2%, опционально до ±0.1% с минимальным влиянием температуры

  • Модульная конструкция для простой замены дисплея или электроники

  • Простая и независимая системная интеграция (HART/PA/FF)

  • Простая пусконаладка по меню через локальный дисплей, 4 ... 20 мА с использованием протокола HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Возможность применения в любой точке мира благодаря наличию большого количества сертификатов.

Видео

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Ранняя версия

  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность