Краткие характеристики
-
Рабочая температура
Любой
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Любой
-
Макс. значение измерения
Неограниченный диапазон измерений,
Каскадный режим -
Погрешность
+/-1%
-
Смачиваемые части
Бесконтактно
Область применения
Компактный преобразователь Gammapilot FMG50 предназначен для измерения предельного уровня и непрерывного измерения уровня, границы раздела фаз и плотности в жидкостях, сыпучих материалах, суспензиях и эмульсиях. Является первым компактным преобразователем с полным питанием по 2-проводной цепи, благодаря чему сокращает трудозатраты на проектирование и монтаж.
Для любых промышленных емкостей, таких как реакторы, автоклавы, сепараторы, кислотные ванны, центрифуги
Для жидкостей, сыпучих материалов, суспензий или эмульсий и т.п.
Экстремальные условия измерения в агрессивных средах, в том числе коррозионных, абразивных, вязких, токсичных
Рабочая температура: без ограничений (бесконтактный)
Рабочее давление: без ограничений (бесконтактный)
Материал корпуса: 316L, алюминий
Международные сертификаты взрывозащиты, SIL, защиты от перелива (WHG)
Преимущества
Первый компактный преобразователь с полным питанием по 2-проводной цепи, сокращающий трудозатраты на проектирование и монтаж
Низкие затраты на проектирование и монтаж – первый компактный преобразователь с полным питанием по 2-проводной цепи
Высокая эффективность, готовность к работе и безопасность оборудования даже в экстремальных условиях процесса и окружающей среды
Разработан в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 с сертификатом SIL2/3 для любых задач по измерению
Сниженные затраты на поверку и минимальные периоды простоя оборудования благодаря современной технологии Heartbeat
Работоспособность при температуре окружающей среды до +80°C (+176°F) без дополнительного охлаждения благодаря инновационной технологии датчиков
Технология беспроводной связи Bluetooth® для удаленного управления за пределами радиоактивного излучения
Видео
Выбор варианта Xpert
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
TI Gammapilot FMG50
Версия на русском языке - 06/2024
Технология радиометрических измерений
EN RU 03/06/202417/02/202230/03/202016/08/2019Язык:
Русский
Версия:
03/06/2024
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
TI01462FRU_0424-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Gammapilot FMG50
Технология радиометрических измерений
EN RU 03/06/202417/02/202230/03/202016/08/2019Язык:
Русский
Версия:
03/06/2024
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
TI01462FRU_0424-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Gammapilot FMG50
Технология радиометрических измерений
EN RU 03/06/202430/08/202208/03/202216/08/202116/08/2019Язык:
Русский
Версия:
03/06/2024
Размер файла:
4.9 MB
Имя файла:
BA01966FRU_0624-00.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Gammapilot FMG50
Radiometric measurement
EN RU 22/08/2019Язык:
Английский
Версия:
22/08/2019
Размер файла:
362.1 KB
Имя файла:
GP01141FEN_0119.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Gammapilot FMG50 HART
Технология радиометрических измерений
EN RU 03/06/202410/07/202301/12/202016/08/2019Язык:
Русский
Версия:
03/06/2024
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
KA01427FRU_0424-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Ground terminal
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant
Cerabar, Deltabar, Prowirl LEN RU 28/03/202520/02/202325/05/2020Язык:
Английский
Версия:
28/03/2025
Размер файла:
465.5 KB
Имя файла:
EA01306FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Housing
Gammapilot, Cerabar, Deltabar
EN RU 19/09/202510/03/202311/09/2020Язык:
Английский
Версия:
19/09/2025
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
EA01330FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
NaI scintillator
Gammapilot FMG50
EN RU 11/09/202016/08/2019Язык:
Английский
Версия:
11/09/2020
Размер файла:
268.1 KB
Имя файла:
EA01274FEN_0220.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Mounting clamp 80 mm, 95 mm Installation Instructions
Gammapilot FMG50
EN RU 16/08/2019Язык:
Английский
Версия:
16/08/2019
Размер файла:
158 KB
Имя файла:
EA01271FEN_0119.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
PVT scintillator
Gammapilot FMG50
EN RU 11/09/202016/08/2019Язык:
Английский
Версия:
11/09/2020
Размер файла:
330.3 KB
Имя файла:
EA01275FEN_0220.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Cable gland M20x1.5
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot,
Cerabar, DeltabarEN RU 29/08/202511/09/202327/01/202225/05/202006/02/2020Язык:
Английский
Версия:
29/08/2025
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
EA01262FEN_0725-00.pdf
-