Краткие характеристики
-
Рабочая температура
Любой
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Любой
-
Мин. плотность измеряемого продукта
Любой
-
Мин. проводимость среды
Любой
Область применения
Gammapilot FTG20 - самый совершенный счетчик Гейгера-Мюллера, с высокой чувствительностью и выдающимися характеристиками. Даже в экстремальных условиях, таких как высокое давление, высокая температура, агрессивная среда, токсичность и абразивный износ, радиометрический метод можно применять без ограничений.
Для жидкостей, сыпучих продуктов, суспензий, осадка и т.д. Оптимально приспособлен для применения в экстремальных рабочих условиях, например, при высоком давлении, температуре, подверженности коррозии, износу, токсичности;Все типы технологических резервуаров, например, реакторы, автоклавы, сепараторы, резервуары для кислоты, смесители, циклонные резервуары, вагранки.
Температура: Без ограничений (бесконтактный, внешний)
Давление: Без ограничений (бесконтактный, внешний)
Время переключения: до 0,4 секунд
Международные сертификаты взрывозащиты
Преимущества
Датчик и преобразователь: один прибор для всех измерительных задач - универсальное применение благодаря большому количеству сертификатов и разрешений
Высочайшая степень готовности к работе, надежности и безопасности даже в экстремальных условиях процесса и окружающей среды
После замены электронного модуля не требуется повторная калибровка благодаря концепции управления данными HistoROM и автоматическая компенсация затухания
Оптимальная подстройка к соответствующей области применения и диапазону измерения посредством уровней чувствительности
Реле 8/16 мА (пассивное - двухпроводная технология питания от сигнальной цепи) или выход 4...20 мА для простой интеграции с системой
Корпус из алюминия или нержавеющей стали для применения в экстремальных условиях
Простой ввод в эксплуатацию и легкое управление на месте эксплуатации
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Gammapilot FTG20
Radiometric measuring technology
EN RU 10/12/2012Язык:
Английский
Версия:
10/12/2012
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
TI01023FEN_0212.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Gammapilot FTG20 Инструкция по эксплуатации
Gammapilot FTG20
EN RU 19/12/201210/12/201230/11/2012Язык:
Русский
Версия:
30/11/2012
Размер файла:
3.2 MB
Имя файла:
BA01035FRU_0212.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Electronics sensor Installation instruction
Gammapilot
EN RU 12/03/2013Язык:
Английский
Версия:
12/03/2013
Размер файла:
728 KB
Имя файла:
EA01074FA2_0113.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Cover F27/F13 Installation Instruction
Gammapilot
EN RU 12/03/2013Язык:
Английский
Версия:
12/03/2013
Размер файла:
522.4 KB
Имя файла:
EA01072FA2_0113.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Cover and gasket connection compartment Installation instruction
Gammapilot
EN RU 12/03/2013Язык:
Английский
Версия:
12/03/2013
Размер файла:
310.6 KB
Имя файла:
EA01075FA2_0113.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Transmitter FTG20 Installation instruction
Gammapilot
EN RU 12/03/2013Язык:
Английский
Версия:
12/03/2013
Размер файла:
661.7 KB
Имя файла:
EA01073FA2_0113.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Safety Instructions Gammapilot FTG20
CSA Control Drawing
Explosion proof, DIPЯзык:
Английский
Версия:
02/04/2013
Размер файла:
120.1 KB
Имя файла:
XA00618FEN_0112.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Safety Instructions Gammapilot FTG20
CSA Control Drawing
ISЯзык:
Английский
Версия:
02/04/2013
Размер файла:
117.7 KB
Имя файла:
XA00674FEN_0112.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Safety Instructions Gammapilot FTG20
Ex d ia IIC Txx°C Gb
Ex d [ia] IIC Txx°C Gb
GYJ13.1284X (NEPSI)EN RU 12/12/2013Язык:
Английский
Версия:
12/12/2013
Размер файла:
551.2 KB
Имя файла:
XA01138FB2_0113.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Gammapilot FTG20
II 2 G Ex db ia IIC Gb
II 2 G Ex db [ia] IIC Gb
II 2 DEx tb ia IIIC Db
II 2 D Ex tb [ia] IIIC DbЯзык:
Английский
Версия:
06/09/2022
Размер файла:
528 KB
Имя файла:
XA02885FEN_0122-00.pdf
-