Краткие характеристики
-
Погрешность
Тросовый зонд: +/- 2 мм (0,08 дюйма)
-
Рабочая температура
–40 °C...120 °C
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум...16 бар
(Вакуум...232 фунт/кв. дюйм) -
Макс. значение измерения
Тросовый зонд: 12 м, Мин. ДП>1.4
-
Смачиваемые части
Тросовый зонд:
304, 316, 316Ti, 316L, PEEK, PPS, PA
Область применения
Levelflex FMP56 разработан для измерения уровня сыпучих продуктов в небольших силосах и резервуарах. FMP56 обеспечивает максимальную надежность даже в случае пылесодержащей атмосферы в узких силосах или резервуарах с перегородками.Levelflex FMP56 используется для непрерывного измерения уровня порошковых или зернистых сыпучих продуктов.Пыль, шумы заполнения, температурные и газовые слои не влияют на точность измерения.
Исполнение со стержневым зондом.
Присоединение к процессу: резьбовое или фланец
Температура: -40 ... +120°C
Давление: -1 ... +16 бар
Максимальный диапазон измерения: 12 м
Точность: ± 2 мм
Международные сертификаты на применения во взрывоопасных зонах, SIL, калибровочный протокол по 5 точкам, функциональная безопасность SIL
Преимущества
Надежное измерение даже при изменении продукта и рабочих условий
Концепция управления данными HistoROM для быстрой и простой пусконаладки, обслуживания и диагностики
Высокий уровень надежности благодаря отслеживанию и анализу нескольких эхо-сигналов (технология Multi-Echo Tracking)
Программное и аппаратное обеспечение разработаны согласно стандарту МЭК 61508, уровень полноты безопасности - до SIL3
Технология Heartbeat для безопасной и экономически эффективной эксплуатации завода на протяжении всего жизненного цикла
Бессбойная интеграция с системами управления или обслуживания парков приборов и интуитивно понятное меню управления (на месте или через АСУТП)
Самые простые в мире контрольные испытания для SIL и WHG экономят время и средства
Видео
Выбор варианта Lean
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Краткая инструкция (KA)
Levelflex FMP56, FMP57 HART
Версия на русском языке - 04/2022
Микроимпульсный уровнемер
EN RU 30/06/202205/04/202212/04/201817/11/201712/02/2015Язык:
Русский
Версия:
05/04/2022
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
KA01061FRU_1922-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Levelflex FMP56, FMP57 HART
Версия на русском языке - 10/2024
Микроимпульсный уровнемер
EN RU 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/202231/07/2020Язык:
Русский
Версия:
01/10/2024
Размер файла:
4.8 MB
Имя файла:
BA01004FRU_2424-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN RU 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Язык:
Русский
Версия:
06/12/2024
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2624.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Levelflex FMP56, FMP57
Микроимпульсный уровнемер
EN RU 01/10/202422/02/202330/06/202212/04/202231/07/2020Язык:
Русский
Версия:
01/10/2024
Размер файла:
3.7 MB
Имя файла:
TI01004FRU_2724-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus
Микроимпульсный уровнемер
EN RU 01/10/202422/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Язык:
Русский
Версия:
01/10/2024
Размер файла:
5.5 MB
Имя файла:
BA01055FRU_0924-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Levelflex FMP56, FMP57 HART
Микроимпульсный уровнемер
EN RU 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/202231/07/2020Язык:
Русский
Версия:
01/10/2024
Размер файла:
4.8 MB
Имя файла:
BA01004FRU_2424-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Levelflex FMP56, FMP57 PROFIBUS PA
Микроимпульсный уровнемер
EN RU 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Язык:
Русский
Версия:
01/10/2024
Размер файла:
4.3 MB
Имя файла:
BA01009FRU_2024-00.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN RU 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Язык:
Английский
Версия:
28/04/2016
Размер файла:
3.3 MB
Имя файла:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN RU 30/10/201404/08/2011Язык:
Английский
Версия:
30/10/2014
Размер файла:
4.7 MB
Имя файла:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN RU 09/06/201527/04/2012Язык:
Английский
Версия:
09/06/2015
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
GP01015FEN_0215.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Levelflex FMP56, FMP57 PROFIBUS PA
Микроимпульсный уровнемер
EN RU 30/06/202205/04/202212/04/201817/11/201712/02/2015Язык:
Русский
Версия:
05/04/2022
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
KA01073FRU_1722-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus
Микроимпульсный уровнемер
EN RU 30/06/202205/04/202212/04/201817/11/201709/06/2015Язык:
Русский
Версия:
05/04/2022
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
KA01110FRU_0622-00.pdf
-