Краткие характеристики
-
Рабочая температура
-40 °C...150 °C
(-40 °F...302 °F) -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум ... 40 бар
(Вакуум ... 580 фунт/кв. дюйм) -
Мин. плотность измеряемого продукта
>0,7 г/см³
(опция : >0,5 г/см³)
Область применения
Liquiphant FTL33 - вибрационный датчик предельного уровня для жидкостей, разработан специально для применений в пищевой промышленности, используеются для предотвращения переливов и защиты насосов от сухого хода в резервуарах хранения, смесительных сосудах и трубах. IO-Link обеспечивает легкую настройку параметров.
Компактность:
- Самый компактный вибрационный датчик на рынке
Безопасность:
- Непрерывная самодиагностика
- Надежная определение уровня независимо от свойств среды
Эффективность:
- Не требует калибровки и регулировки
- Не требует сложного ввода в эксплуатацию
Датчик предельного уровня с компактной конструкцией и корпусом из нержавеющей стали для пищевой промышленности.
Присоединение к процессу: Резьба, адаптер M24, DIN11851, Tri-clamp, монтаж заподлицо
Температура: -40 ... +150°C
Давление: -1 ... +40 бар
Шероховатость поверхности: 0.76µm или 1.5µm
Сертификаты: защита от перелива и обнаружение утечек WHG, EHEDG, 3-A, FDA, CSA C/US, 3.1 сертификат на материалы
Преимущества
Разработан для гигиенических применений, особенно в пищевой промышленности - доступны гигиенические присоединения к процессу и соответствующие сертификаты
Возможность очистки CIP и SIP - класс защиты до IP69k
-
Разработан в соответствии с высочайшими требованиями к качеству и экологическим стандартам. Самодиагностика Liquiphant обеспечивает надежное срабатывание даже в случае перебоев с питанием
-
Точное определение предельного уровня не зависит от меняющихся свойств среды
-
Отсутствие необходимости в какой-либо регулировке даже при меняющихся свойствах среды. На точность измерения не влияет проводимость, отложения, турбулентность, потоки и пузырьки воздуха
-
Не требуется калибровка, нет необходимости в специальных знаниях и инструментах (например, программном обеспечении)
-
Прочный корпус из нержавеющей стали (316L) обеспечивает высочайшую износостойкость
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Liquiphant FTL33
Версия на русском языке - 07/2022
Вибрационный принцип измерения
EN RU 12/07/202227/01/202130/05/201630/09/2014Язык:
Русский
Версия:
12/07/2022
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
TI01148FRU_0522-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Liquiphant FTL33
Версия на русском языке - 07/2022
Датчик предельного уровня жидкостей для применения в пищевой промышленности
EN RU 12/07/202226/06/201515/05/201530/09/201429/09/2014Язык:
Русский
Версия:
12/07/2022
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
BA01286FRU_0322-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Сварной переходник, технологический переходник и фланцы (обзор)
Уровень, давление, температура
EN RU 01/06/202606/12/202404/04/202425/03/202415/09/2023Язык:
Русский
Версия:
01/06/2026
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2726-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Liquiphant FTL33 IO- Link
Вибрационный принцип измерения
EN RU 27/01/202103/12/2018Язык:
Русский
Версия:
27/01/2021
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
TI01434FRU_0221.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Liquiphant FTL33
Вибрационный принцип измерения
EN RU 12/07/202227/01/202130/05/201630/09/2014Язык:
Русский
Версия:
12/07/2022
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
TI01148FRU_0522-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Liquiphant FTL33
Датчик предельного уровня жидкостей для применения в пищевой
промышленностиEN RU 12/07/202226/06/201515/05/201530/09/201429/09/2014Язык:
Русский
Версия:
12/07/2022
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
BA01286FRU_0322-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Liquiphant FTL33 IO-Link
Датчик предельного уровня жидкостей для применения в пищевой
промышленностиEN RU 12/10/202021/12/201803/12/2018Язык:
Русский
Версия:
12/10/2020
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
BA01934FRU_0320.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Liquiphant FTL33
Датчик уровня для жидкостей в пищевой промышленности
EN RU 02/08/202403/10/2022Язык:
Русский
Версия:
02/08/2024
Размер файла:
361.5 KB
Имя файла:
KA01619FRU_0224-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Liquiphant FTL33
Датчик уровня для жидкостей в пищевой промышленности
IO-LinkEN RU 02/08/202403/10/2022Язык:
Русский
Версия:
02/08/2024
Размер файла:
354.2 KB
Имя файла:
KA01620FRU_0224-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Liquiphant FTL33, FTL20H, FTL5xH Operating Instructions
Weld-in adapter
EN RU 24/11/201407/02/2006Язык:
Английский
Версия:
24/11/2014
Размер файла:
144.8 KB
Имя файла:
KA00269FA6_1314.pdf
-
-
-
ZE (сертификат)
Herstellerbescheinigung/Declaration of Compliance Liquiphant FTL33
HE_00153_01.15
EN RU 02/11/2015Язык:
Английский
Версия:
02/11/2015
Размер файла:
874.8 KB
Имя файла:
ZE01025FA2_0115.pdf
-
-
-
ZE (сертификат)
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.40-532 (DIBt) für Liquiphant
LeckageEN RU 22/07/201917/09/2014Язык:
Немецкий
Версия:
22/07/2019
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
ZE01011FDE_0219.pdf
-