Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Революция в переработке отходов

Переработать использованные упаковки из-под йогурта в новые упаковки для йогурта? Невозможно! Так все считали многие годы — пока бельгийская компания Indaver не разработала новый процесс химической переработки.

08.06.2026 Текст: Christine Böhringer Фотография: Indaver, Vintage Productions, Unsplash, 3st kommunikation
Indaver расщепляет пластиковую пищевую упаковку на ее исходные молекулярные компоненты.

Пластик со странными названиями сегодня присутствует повсюду в нашей повседневной жизни. Заглянув внутрь любого холодильника, вы обнаружите полистирол и полиолефины, например полиэтилен и полипропилен. Эти типы пластика устойчивы к маслам, жирам и кислотам. Они не выделяют вещества и не впитывают запахи. Все это делает их идеальным упаковочным материалом для продуктов питания и напитков. Пластик используется в лотках для мяса и грибов, упаковках для йогурта и сливок, защитных пленках, внутренней облицовке картонных коробок для молока и во многих других областях.

Ключевые факты

180 кг

упаковочных отходов в год сегодня в среднем производит один европеец.

Ключевые факты

26 000 тн

Такова годовая производительность завода Indaver Plastics2Chemicals.

Ключевые факты

10%

переработанного материала станет минимальным требуемым количеством для пищевой упаковки в странах ЕС в ближайшие годы.

Но, несмотря на разнообразие сфер применения, пластик, выполнивший свою единственную функцию, в основном сжигается или выбрасывается прямо на свалку. В глобальном масштабе перерабатывается лишь около 10% полиолефинов и около 1% полистирола. "Это связано с тем, что ранее этот пластик было очень сложно повторно использовать", — объясняет Йохан Вердейен, руководитель направления химической промышленности бельгийского представительства Endress+Hauser. Отходы пищевой упаковки имеют низкую насыпную плотность, как правило, загрязнены остатками пищи и часто состоят из нескольких различных материалов. Это делает сортировку и очистку для механической переработки очень ресурсоемкими. И даже когда переработка осуществляется, из соображений безопасности переработанный материал может быть преобразован только в изделия, не связанные с пищевой промышленностью, например бутылки для шампуня. Следовательно, новая пищевая упаковка по-прежнему изготавливается из первичного сырья, полученного из нефти.

Первопроходцы в области устойчивой трансформации

Более 40 лет компания Indaver занимается извлечением ценного сырья и чистой энергии из промышленных и бытовых отходов. Для защиты людей и окружающей среды компания также стремится безопасно удалять загрязняющие вещества из цикла обработки материалов. Таким образом компания помогает создавать более чистое и экологически устойчивое общество и поддерживает переход к экономике замкнутого цикла. Indaver — одна из ведущих европейских компаний в области устойчивого управления отходами и материалами, имеющая представительства в Бельгии, Нидерландах, Франции, Германии, Португалии, Италии, Ирландии и Великобритании. В 2024 году более 2300 сотрудников переработали 5,6 млн тонн отходов, обеспечив компании выручку в размере 945 млн евро. Ключевым фактором успеха своих проектов и услуг Indaver считает преданность делу и профессионализм своих мотивированных сотрудников.

Мусор – Indaver – холодильник

Indaver хочет изменить эту ситуацию. Передовая бельгийская компания в области экологичной переработки отходов стремится сделать производство пищевой упаковки циклическим. С этой целью в прошлом году компания ввела в эксплуатацию новаторский завод по химической переработке с общим объемом инвестиций 105 млн евро. Завод Plastics2Chemicals в Антверпене использует разработанную компанией Indaver технологию для расщепления отработанного пластика на его исходные химические компоненты. Дальнейшая обработка очищает отходы до состояния первичного сырья, что делает их пригодными для повторного использования в производстве пищевой упаковки. В результате теперь наконец стало возможным изготавливать новые упаковки для йогурта из старых.

В глобальном масштабе перерабатывается лишь около 10% 
полиолефинов. ©Indaver

"В рамках проекта Plastics2Chemicals нам удалось превратить отходы в ценное сырье. Мы добились этого результата благодаря инновациям, видению, предпринимательству, сотрудничеству и мастерству", — заявил генеральный директор Indaver Карл Хутс на официальном открытии завода Plastics2Chemicals в сентябре 2025 года. Решающую роль в индустриализации этого проекта сыграли партнерские отношения по всей производственно-сбытовой цепи. В сотрудничестве с университетами компания исследовала новую технологию термической деполимеризации и выполняла поэтапную валидацию процесса. Другие партнеры предоставляют отходы пластика в качестве сырья и закупают конечную продукцию. Для всех требуемых измерений компания Indaver выбрала в качестве своего партнера Endress+Hauser. Завод использует более тысячи измерительных приборов Endress+Hauser, чтобы обеспечить эффективные и надежные технологические процессы на всех этапах и участках.

Компания Endress+Hauser подключилась к проекту в Антверпене на самых ранних этапах. ©Indaver

Повышение эффективности за счет цифровизации

"Со временем партнерство с Indaver развивалось, и за последние пять лет сотрудничество укрепилось благодаря взаимному уважению и обмену знаниями", — говорит бизнес-консультант Endress+Hauser Belgium Йохан Пуймеге. "У нас есть общий подход к проектам: значительный акцент на операционном совершенстве и использовании новейших технологий".

Компания Endress+Hauser подключилась к проекту в Антверпене на самых ранних этапах. Перед командой стояла задача оптимизировать инженерное проектирование, поставки, пусконаладку, эксплуатацию и техническое обслуживание — и, следовательно, затраты — на протяжении всего жизненного цикла завода. "Соответственно, мы взяли на себя ответственность за все аспекты сетевых технологий и выбор контрольно-измерительных приборов, а также разработали концепцию цифровизации", — говорит Пуймеге. В результате была создана система приборов, идеально адаптированная к требованиям Indaver, что, в свою очередь, обеспечивает стабильность процесса и высокую эффективность.

Новые составные компоненты

По сей день практически вся переработка пластиковых отходов осуществляется механическим способом. Материал сортируется, измельчается, промывается, сушится, расплавляется и перерабатывается в гранулят. Но поскольку химическая структура полимеров остается неизменной, качество переработанного сырья во многом зависит от того, насколько хорошо исходное сырье было отсортировано и очищено. И в этом заключается проблема: пластиковые отходы, особенно отходы упаковки, часто представляют собой сильно загрязненную смесь материалов. Более того, в механических процессах пластик не может бесконечно перерабатываться, и переработанное сырье часто не может быть повторно использовано по первоначальному назначению. С другой стороны, при химической переработке полимерные цепи, из которых состоит пластик, расщепляются на молекулы — их исходные химические компоненты. Эти компоненты затем могут быть использованы для производства нового пластика того же качества, что и первичный пластик, изготовленный из ископаемого сырья, что делает его пригодным для таких сложных сфер применения, как пищевая упаковка.

Внутри реактора: как происходит инновационный процесс

Компания Indaver механически обрабатывает отслуживший свой срок пластик на отдельном предприятии, затем транспортирует полученные агломераты в Антверпен, где они хранятся в силосах. Оттуда агломераты пневматически подаются в экструдер, где нагреваются от твердого состояния до состояния горячей пасты, а затем подаются в реактор электропиролиза.

"Главная сложность нашего процесса связана с реактором, который работает как при очень высоких, так и при очень низких температурах", — объясняет проектный инженер компании Indaver Роэль Соммен. Реактор сначала газифицирует пасту, нагревая ее до температуры более 400 °C в бескислородных условиях. Затем газы чрезвычайно быстро охлаждаются в охлаждающих установках с более чем 400 °C до прибл. 100 °C всего за одну-две секунды. В результате получается жидкий продукт, который затем переносится в две большие дистилляционные колонны, где происходит разделение составляющих фракций для получения конечного продукта. Компания Indaver хранит его в шести больших резервуарах объемом 250 000 л и двух резервуарах объемом 50 000 л.

Самое большое и мгновенное преимущество цифровизации — это быстрый доступ ко всем данным. ©Vintage Productions

Чтобы снизить затраты на инженерную разработку и ускорить ввод в эксплуатацию, Endress+Hauser воспользовалась своей Центральной инженерной платформой (Central Engineering Platform) — цифровым центром для всего спектра инструментов, данных и процессов. Компания Endress+Hauser использует платформу для оптимизации выбора и настройки приборов, для создания технических паспортов и моделей САПР, а также для моделирования цен. "Мы могли отслеживать все решения в режиме реального времени, а затем просто экспортировать данные", — говорит проектный инженер компании Indaver Роэль Соммен. "Этот подход является инновационным, эффективным и экономит время".

В рамках проекта также используются цифровые технологии для оптимизации технического обслуживания: интеллектуальные датчики передают результаты измерений и дополнительные данные по защищенному каналу в облако Endress+Hauser Netilion. Благодаря этой платформе IIoT (Интернета вещей) команда Indaver может использовать терминальные устройства, такие как промышленные планшеты, для управления активами предприятия, доступа к документации по приборам, удаленного запуска проверок и просмотра диагностических данных для контроля правильности работы датчиков. "Мы хотим повысить эффективность во всех областях. Для нас самым большим и мгновенным преимуществом цифровизации является быстрый доступ ко всем данным", — говорит главный инженер по проектированию и измерительным приборам Indaver Стивен Коппенс.

Значительный коммерческий потенциал

В настоящее время производительность завода Plastics2Chemicals в Антверпене составляет около трех тонн в час, т. е. прибл. 26 000 тонн в год. Компания Indaver стремится увеличить этот показатель до 65 000 тонн, для чего потребуется ввести в эксплуатацию вторую линию. "Indaver также ведет переговоры о строительстве других современных предприятий по переработке отходов по всей Европе", — объясняет руководитель направления химической промышленности Endress+Hauser Belgium Йохан Вердейен.

В начале прошлого года компания Indaver сосредоточилась исключительно на переработке предварительно обработанного полистирола из пищевой упаковки — такой как контейнеры для йогурта и лотки для мяса — в стирол высокой степени чистоты. Теперь партнеры из химической отрасли полимеризуют полученный продукт обратно в полистирол, а результат уже можно увидеть в виде пенопластовых лотков для мяса, используемых бельгийской сетью супермаркетов. Кроме того, планируется использовать определенный процент этого переработанного материала в производстве упаковки для йогурта. В этом году Indaver также начала перерабатывать отходы полиолефинов в нафту и воск. Создаваемая такими процессами добавленная стоимость будет продолжать расти, поскольку к 2030 году ЕС установил минимальное содержание переработанного материала в 10% для определенных видов пластиковой упаковки, в частности предназначенной для прямого контакта с пищевыми продуктами. Это требование, вероятно, поможет сделать переработанный пластик ценным товаром.

"Разработанная нами технология в сочетании со стратегическим партнерством и постоянными инновациями позволяет нам поставлять высокочистые материалы для таких сложных сфер применения, как пищевая упаковка, — доказывая, что цикличность и эффективность могут идти рука об руку", — говорит генеральный директор по продажам и развитию Indaver Plastics2Chemicals Эрик Моерман.

Специалисты Endress+Hauser впечатлены показателями Indaver по коммерциализации химической переработки полистирола. "Строя завод в Антверпене, Indaver доказывает свою готовность инвестировать в инновации и придерживаться своих принципов. Именно такие компании, как Indaver, работают над созданием цикличности и формируют будущее нашей экономики", — говорит Йохан Пуймеге из Endress+Hauser. Проект еще больше укрепил партнерство между компаниями. Как сказал инженер компании Indaver Роэль Соммен, "наше сотрудничество идет очень гладко, и мы хорошо подходим друг другу в том числе на уровне личных отношений. Для меня Йохан скорее коллега, чем поставщик".

Читайте на похожие темы

Загрузки

Познакомьтесь с дополнительными материалами

document icon
Журнал компании «Changes» № 1/2026 PDF, 7.5 MB
Формирование устойчивых преобразований
download icon Загрузить