Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Снижение трудозатрат и рисков при калибровке в процессах очистки на месте (CIP)

Автоматическая калибровка системы измерения температуры с использованием iTHERM TrustSens для гигиенических применений

Отрасль промышленности: Несколько отраслей
Медный резервуар для производства напитков

Опишите подробно, чем мы можем вам помочь.

Краткое описание

Для проведения процессов очистки на месте (CIP) необходим надёжный контроль температуры, чтобы обеспечить соблюдение гигиенических условий и стабильное качество продукции. iTHERM TrustSens обеспечивает встроенную самокалибровку во время циклов CIP, что сокращает трудозатраты на ручную калибровку и позволяет избежать простоев в производстве, а также обеспечивает прослеживаемую документацию, готовую к аудиту, и значительно снижает риск незамеченного дрейфа датчика.

Преимущества: сокращение трудозатрат на калибровку и повышение надежности при CIP

0%

риск незамеченного дрейфа датчика

100%

соблюдение нормативных требований и требований к качеству

iTHERM TrustSens от компании Endress+Hauser предлагает принципиально новый подход к калибровке в системах CIP. Благодаря встроенному термометру операторы обеспечивают более высокую надежность измерения температуры, поскольку встроенная самокалибровка, осуществляемая в процессе работы во время регулярных циклов очистки, позволяет часто проверять точность по сравнению с традиционной периодической калибровкой. Постоянная проверка в процессе эксплуатации снижает риск незамеченного дрейфа датчика и позволяет увеличить интервалы между калибровками без нарушения нормативных требований.

Задача: обеспечить надежный контроль температуры в процессе CIP, избегая при этом простоев, связанных с калибровкой

Датчики температуры, установленные в критических контрольных точках (ККТ), должны всегда обеспечивать точные и надежные измерения для эффективной очистки по технологии CIP и соблюдения нормативных требований. Для традиционных методов калибровки, как правило, необходимо снять датчик с технологической линии и приостановить производство, но это приводит к увеличению трудозатрат на техническое обслуживание, времени простоя и затрат. Кроме того, между двумя интервалами калибровки дрейф датчика можно не заметить, а это представляет потенциальную угрозу для качества продукции и безопасности технологического процесса.

Процессы CIP состоят из нескольких этапов, включая этапы очистки горячим щелочным и кислотным растворами с последующим промыванием холодной водой:

Эти этапы характеризуются быстрыми и повторяющимися изменениями температуры, особенно в обратной линии CIP, вызванными чередованием горячей очищающей среды и холодных этапов промывки. Для обеспечения надежного удаления остатков во всей системе крайне важно на этом этапе контролировать правильную температуру очистки.

  • Точка измерения датчиков температуры: в обратной линии
  • Рабочая температура: 20-70 °C (68-158 °F)
  • Резкие перепады температуры на этапах промывки и охлаждения
  • Частое повторение циклов CIP в зависимости от производственных графиков

Решение: встроенный термометр сопротивления (RTD) с функцией самокалибровки

iTHERM TrustSens TM371 (метрическая система) или TM372 (британская система) специально разработаны для решения этих задач в гигиенических и регулируемых сферах применения. Устройство не только сопоставляет два значения, но и использует физический датчик с фиксированной точкой отсчёта, основанный на эффекте Кюри.

Для применений в рамках CIP используется точка низкотемпературной калибровки при 39 °C (102 °F) , которая находится в пределах типичного температурного диапазона процессов CIP. Снижение температуры на этапах промывки является наиболее часто возникающим явлением в процессах CIP. Автоматическая калибровка запускается, когда температура превышает калибровочную точку, и процесс протекает в соответствии с температурным профилем, описанным в разделе «Техническая информация» и показанным на рисунке ниже.

Свяжитесь с нами

Вас заинтересовало наше предложение? Хотите ли обсудить варианты применения в вашей сфере?

Опишите подробно, чем мы можем вам помочь.

Используемые продукты и услуги

/

Связанные решения и технологии

Измерение температуры

Термометры и нормирующие преобразователи для промышленных применений

Дополнительная информация

Detection of Leakages in Cryogenic Tanks (LNG, ethylene, LPG, and ammonia)

Detect cryogenic tank leaks early and stay in control. Endress+Hauser provides continuous, highly reliable temperature monitoring to protect people, assets, and critical infrastructure.

Read more

Измерение и поверка в режиме реального времени для процесса улавливания, использования и хранения углерода (CCUS)

Откройте будущее технологий улавливания углерода: точные, надёжные и специально разработанные решения для применения в плотной фазе

Подробнее

Решения по непрерывному мониторингу выбросов для соблюдения нормативных требований

Решения по непрерывному мониторингу выбросов для соблюдения нормативных требований

Дополнительная информация

Решения для оптимизации снижения выбросов NOx в промышленных дымовых газах

Решения для оптимизации снижения выбросов NOx в промышленных дымовых газах

Дополнительная информация

Data collection and transmission at Oil and Gas terminals

Improving everything from inventory transparency to logistics at your Oil and Gas terminal

Дополнительная информация

Узлы учета для автоматических систем налива нефтепродуктов и газа

Откройте для себя отраслевые решения Endress+Hauser для точного и безопасного коммерческого учета жидких продуктов в автомобильном и железнодорожном транспорте.

Подробнее

Water quality monitoring systems for drinking water

Explore Endress+Hauser water industry solutions for cost-effective and reliable drinking water quality monitoring, today and into the future.

Read more

Популярные вопросы