Данный прибор более недоступен.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
Ранняя версия
-
Новое поколение
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень Простота Вариативность
-
-
Заголовок для продукта
std_productprofile_product_usp_8110.
std_productprofile_product_usp2_38908_1511797531.
Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications. -
Функции датчика
std_productprofile_product_benefits_8113. High availability – proven robustness, resistance to vibrations, temperature shocks & water hammer. std_productprofile_product_benefits_8115.
std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6578. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6577. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6580_1511885829. -
Особенности преобразователя
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
Модуль дисплея с функцией передачи данных. Прочный корпус с двумя отсеками. Безопасность предприятия: международные сертификаты (SIL, взрывоопасные зоны). -
Диапазон номинальных диаметров
DN 15...300 (½...12")
-
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4408 (C3FM); CX2MW аналогично Alloy C22, 2.4602
Датчик DSC: 1.4435 (316/316L); UNS N06022 аналогично Alloy C22, 2.4602
Соединение: 1.4404 (F316/F316L); CX2MW аналогично Alloy C22, 2.4602; 1.4408 (CF3M) -
Измеряемые параметры
Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разность расхода энергии, температура
-
Макс. погрешность измерения
Объемный расход (жидкость): ±0,75 %
Объемный расход (пар, газ): ±1,00 %
Массовый расход (жидкость): ±0,85%
Массовый расход (пар, газ): ±1,7 % -
Диапазон измерения
Жидкость: 0,16...2412 м³/ч (0,09...1420 фут³/мин)
в зависимости от продукта: вода при 1 бар а, 20 °C (14,5 фунт/кв. дюйм а, 68° F)
Пар, газ: 2...32166 м³/ч (1,18...18932 фут³/мин)
в зависимости от продукта: пар при 180 °C, 10 бар а (356 °F, 145 фунт/кв. дюйм а); воздух при 25 °C, 4,4 бар а (77 °F, 63,8 фунт/кв. дюйм а) -
Макс. рабочее давление
PN 40, класс 300, 20K
-
Диапазон температур продукта
Стандартный вариант: –40...+260 °C (–40...+500 °F)
Для повышенных/пониженных температур (опция): –200...+400 °C (–328...+752 °F)
Для повышенных/пониженных температур (по запросу): –200...+450 °C (–328...+842 °F) -
Диапазон окружающей температуры
Компактное исполнение (стандартный вариант): –40...+80 °C (–40...+176 °F)
Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F)
Раздельное исполнение (стандартный вариант): –40...+85 °C (–40...+185 °F)
Раздельное исполнение (опция): –50...+85 °C (–58...+185 °F) -
Материал корпуса сенсора
Корпус клеммного отсека датчика: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M)
-
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)
-
Степень защиты
Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Датчик в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X -
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
Доступен выносной дисплей -
Выходные сигналы
4...20 мА HART (пассивный)
4...20 мА (пассивный)
Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный) -
Входные сигналы
Токовый вход 4...20 мА (пассивный)
-
Цифровая связь
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Источник питания
12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с импульсным/частотным/релейным выходом или без него)
12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА)
12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, импульсный/частотный/релейный выход, вход 4...20 мА)
9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, импульсный/частотный/релейный выход) -
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, EAC
-
Другие сертификаты и нормативы
-
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
-
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV) -
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN, AD 2000
-
Сертификаты на материалы
Сертификат на материал 3.1
NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу); тестирование сварки согласно ISO 15614‐1, аналогично ASME IX (по запросу)
-
Заголовок для продукта
std_productprofile_product_usp_8110.
std_productprofile_product_usp2_38908_1511797531.
Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications. -
Функции датчика
std_productprofile_product_benefits_8113. High availability – proven robustness, resistance to vibrations, temperature shocks & water hammer. std_productprofile_product_benefits_8115.
std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6578. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6577. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6580_1511885829. -
Особенности преобразователя
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
Модуль дисплея с функцией передачи данных. Прочный корпус с двумя отсеками. Безопасность предприятия: международные сертификаты (SIL, взрывоопасные зоны). -
Диапазон номинальных диаметров
DN 15 ... 300 (½... 12")
-
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4408 (C3FM); CX2MW аналогично сплаву Alloy C22, 2.4602
Датчик DSC: 1.4435 (316/316L); UNS N06022 аналогично сплаву Alloy C22, 2.4602
Присоединение: 1.4404 (F316/F316L); CX2MW аналогично сплаву Alloy C22, 2.4602; 1.4408 (CF3M) -
Измеряемые параметры
Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разница теплового потока, температура
-
Макс. погрешность измерения
Объемный расход (жидкость): ±0,75 %
Объемный расход (пар, газ): ±1.00 %
Массовый расход (жидкость): ±0,85%
Массовый расход (пар, газ): ±1,7 % -
Диапазон измерения
Жидкость: 0,16...2412 м³/ч (0,09...1420 фут³/мин)
в зависимости от продукта: вода при 1 бар абс., 20 °C (14,5 фунт/кв. дюйм абс., 68° F)
Пар, газ: 2...32166 м³/ч (1,18...18932 фут³/мин)
в зависимости от продукта: пар при 180 °C, 10 бар абс. (356 °F, 145 фунт/кв. дюйм абс.); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс. (77 °F, 63,8 фунт/кв. дюйм абс.) -
Макс. рабочее давление
PN 40, класс 300, 20K
-
Диапазон температур продукта
Стандартное исполнение: –40...+260 °C (–40...+500 °F)
Для высоких/низких температур (опция): -200...+400 °C (-328...+752 °F)
Для высоких/низких температур (по запросу): –200...+450 °C (–328...+842 °F) -
Диапазон окружающей температуры
Компактное исполнение (стандартное): –40...+80 °C (–40...+176 °F)
Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F)
Раздельное исполнение (стандартное): –40...+85 °C (–40...+185 °F)
Раздельное исполнение (опция): -50...+85 °C (-58...+185 °F) -
Материал корпуса сенсора
Клеммный отсек датчика: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M)
-
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)
-
Степень защиты
Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Датчик, раздельное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Преобразователь, раздельное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X -
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
Настройка посредством местного дисплея и управляющего ПО
Возможно использование выносного дисплея -
Выходные сигналы
4...20 мА HART (пассивный)
4...20 мА (пассивный)
Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный) -
Входные сигналы
Токовый вход 4...20 мА (пассивный)
-
Цифровая связь
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Источник питания
12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с частотным/импульсным/релейным выходом или без него)
12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА)
12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, частотный/импульсный/релейный выход, вход 4...20 мА)
9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, частотный/импульсный/релейный выход) -
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, EAC
-
Другие сертификаты и нормативы
-
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
-
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV) -
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN, AD 2000
-
Сертификаты на материалы
Сертификат на материал 3.1
NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу); тестирование сварки согласно ISO 15614‐1, аналогично ASME IX (по запросу)
-
Заголовок для продукта
std_productprofile_product_usp_8110.
std_productprofile_product_usp2_38908_1511797531.
Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications. -
Функции датчика
std_productprofile_product_benefits_8113. High availability – proven robustness, resistance to vibrations, temperature shocks & water hammer. std_productprofile_product_benefits_8115.
std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6578. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6577. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6580_1511885829. -
Особенности преобразователя
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
Модуль дисплея с функцией передачи данных. Прочный корпус с двумя отсеками. Безопасность предприятия: международные сертификаты (SIL, взрывоопасные зоны). -
Диапазон номинальных диаметров
DN 15 ... 300 (½... 12")
-
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4408 (C3FM); CX2MW аналогично сплаву Alloy C22, 2.4602
Датчик DSC: 1.4435 (316/316L); UNS N06022 аналогично сплаву Alloy C22, 2.4602
Присоединение: 1.4404 (F316/F316L); CX2MW аналогично сплаву Alloy C22, 2.4602; 1.4408 (CF3M) -
Измеряемые параметры
Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разница теплового потока, температура
-
Макс. погрешность измерения
Объемный расход (жидкость): ±0,75 %
Объемный расход (пар, газ): ±1.00 %
Массовый расход (жидкость): ±0,85%
Массовый расход (пар, газ): ±1,7 % -
Диапазон измерения
Жидкость: 0,16...2412 м³/ч (0,09...1420 фут³/мин)
в зависимости от продукта: вода при 1 бар абс., 20 °C (14,5 фунт/кв. дюйм абс., 68° F)
Пар, газ: 2...32166 м³/ч (1,18...18932 фут³/мин)
в зависимости от продукта: пар при 180 °C, 10 бар абс. (356 °F, 145 фунт/кв. дюйм абс.); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс. (77 °F, 63,8 фунт/кв. дюйм абс.) -
Макс. рабочее давление
PN 40, класс 300, 20K
-
Диапазон температур продукта
Стандартное исполнение: –40...+260 °C (–40...+500 °F)
Для высоких/низких температур (опция): -200...+400 °C (-328...+752 °F)
Для высоких/низких температур (по запросу): –200...+450 °C (–328...+842 °F) -
Диапазон окружающей температуры
Компактное исполнение (стандартное): –40...+80 °C (–40...+176 °F)
Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F)
Раздельное исполнение (стандартное): –40...+85 °C (–40...+185 °F)
Раздельное исполнение (опция): -50...+85 °C (-58...+185 °F) -
Материал корпуса сенсора
Клеммный отсек датчика: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M)
-
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)
-
Степень защиты
Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Датчик, раздельное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Преобразователь, раздельное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X -
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
Доступен выносной дисплей -
Выходные сигналы
4...20 мА HART (пассивный)
4...20 мА (пассивный)
Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный) -
Входные сигналы
Токовый вход 4...20 мА (пассивный)
-
Цифровая связь
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Источник питания
12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с частотным/импульсным/релейным выходом или без него)
12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА)
12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, частотный/импульсный/релейный выход, вход 4...20 мА)
9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, частотный/импульсный/релейный выход) -
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, EAC
-
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
-
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV) -
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN, AD 2000
-
Сертификаты на материалы
Сертификат на материал 3.1
NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу); тестирование сварки согласно ISO 15614‐1, аналогично ASME IX (по запросу)
-
-
Техническое описание (TI)
Proline Prowirl F 200 Техническое описание
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 01/2016New version available in EnglishВихревой расходомер
EN RU 11/01/201601/11/201503/10/201421/07/201404/04/2014Язык:
Русский
Версия:
11/01/2016
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
TI01084DRU_0515.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Prowirl F 200 PROFIBUS PA Operating Instructions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 11/2015New version available in EnglishVortex flowmeter
EN RU 01/11/201502/10/201421/11/2013Язык:
Английский
Версия:
01/11/2015
Размер файла:
3.7 MB
Имя файла:
BA01222DEN_0315.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Prowirl F 200 FOUNDATION Fieldbus Инструкция по эксплуатации
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 12/2015New version available in EnglishВихревой расходомер
EN RU 01/12/201521/07/2014Язык:
Русский
Версия:
01/12/2015
Размер файла:
4 MB
Имя файла:
BA01217DRU_0215.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Инструкция по эксплуатации Proline Prowirl F 200 HART
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 10/2014New version available in EnglishИнструкция по эксплуатации вихревого расходомера Proline Prowirl F 200
HARTEN RU 01/12/201502/10/2014Язык:
Русский
Версия:
02/10/2014
Размер файла:
6.1 MB
Имя файла:
BA01154DRU_0314.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Proline Prowirl 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
-
Параметры прибора (GP)
Версия на английском языке - 12/2015New version available in EnglishVortex flowmeter
EN RU 02/12/2015Язык:
Английский
Версия:
02/12/2015
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
GP01024DEN_0115.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Proline Prowirl 200 HART Description of Device Parameters
-
Параметры прибора (GP)
Версия на английском языке - 12/2015New version available in EnglishVortex flowmeter
EN RU 02/12/201530/06/2015Язык:
Английский
Версия:
02/12/2015
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
GP01019DEN_0215.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Proline Prowirl 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
-
Параметры прибора (GP)
Версия на английском языке - 12/2015New version available in EnglishVortex flowmeter
EN RU 02/12/2015Язык:
Английский
Версия:
02/12/2015
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
GP01023DEN_0115.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Proline Prowirl F 200 Краткое руководство по эксплуатации
-
Краткая инструкция (KA)
Версия на русском языке - 03/2017New version available in EnglishРасходомеры вихревые
EN RU 01/03/201701/07/201601/11/201503/10/201401/10/2014Язык:
Русский
Версия:
01/03/2017
Размер файла:
1.7 MB
Имя файла:
KA01136DRU_0717.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 08/2017New version available in EnglishLevelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,EN RU 31/08/201707/10/201305/01/2012Язык:
Английский
Версия:
31/08/2017
Размер файла:
279.5 KB
Имя файла:
EA00038FA2_1717.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing the DSC-Sensor and the S-DAT Installation Instructions
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 10/2018New version available in EnglishProwirl 200
EN RU 01/10/201815/09/201528/11/2013Язык:
Английский
Версия:
01/10/2018
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
EA01060DA2_0318.pdf
-