Title

Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Picture of Vortex flowmeter Proline Prowirl  F 200 / 7F2C for utilities

Proline Prowirl F 200
vortex flowmeter

Versatile flowmeter with detection of wet steam conditions and best-in-class accuracy

7F2C
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация

Краткие характеристики

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход (жидкость): ±0,75 %
    Объемный расход (опция): ±0.65 %
    Объемный расход (пар, газ): ±1.00 %
    Массовый расход (насыщенный пар): ±1,7% (с термокомпенсацией); ±1,5% (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению)
    Массовый расход (перегретый пар, газ): ±1,5 (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению); ±1,7% (с термокомпенсацией + внешней компенсацией давления)
    Массовый расход (жидкость): ±0,85%

  • Диапазон измерения

    Жидкость: 0,076...2100 м³/ч (0,045...1300 фунт³/мин)
    в зависимости от среды: вода при 1 бар абс., 20 °C (14,5 psi a, 68° F)
    Пар, газ: 0,39...28 000 м³/ч (0,23...17000 фунт³/мин)
    в зависимости от среды: пар при 180 °C, 10 бар (356 °F, 145 psi a); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс. (77 °F, 63,8 psi a)

  • Диапазон температур продукта

    Стандартное исполнение: –40 ... +260 °C (–40 ... +500 °F)
    Исполнение для высоких/низких температур (опция): –200 ... +400 °C (–328 ... +752 °F)

  • Макс. рабочее давление

    PN 100, класс 600, 20K

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4408 (C3FM); CX2MW аналогично сплаву Alloy C22, 2.4602
    Датчик DSC: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 аналогично сплаву C22, 2.4602
    Присоединение к процессу: 1.4404/F316/F316L); 2.4602

Область применения

Prowirl F is the multivariable flowmeter with inline wet steam measurement. Its calibration option PremiumCal guarantees excellent measuring accuracy and highest plant availability at low flow rates of gas, steam and liquids. With genuine loop-powered technology, Prowirl F 200 enables cost-effective and seamless integration into existing infrastructures. It offers highest operational safety in hazardous areas. Heartbeat Technology enables process safety at all times.

  • Preferred measuring principle for wet/saturated/superheated steam, gases & liquids (also cryogenic)

  • Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications


Device properties

  • Wet steam capabilities for DN 25 to 300 (1 to 12")

  • Flexible positioning of pressure cell

  • Industrial siphon design for pressure measurement

  • Display module with data transfer function

  • Robust dual-compartment housing

  • Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area)

Преимущества

  • Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases

  • Reliable, secure measurement technology – compliance with international Vortex standard ISO 12764

  • Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body

  • Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor

  • Convenient device wiring – separate connection compartment, various output options including Ethernet

  • Safe operation – no need to open the device

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Видео

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Ранняя версия

  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность